Argentina
Sense Plus

NUEVA HUMAN MACHINE INTERFACE PARA UNA OPERABILIDAD MEJORADA

El control sencillo y preciso de las máquinas móviles es un factor importante para su rendimiento, eficiencia y seguridad. Los joysticks son fundamentales para percibir el comportamiento de la máquina. Debido al número creciente de funciones de automatización y de asistencia al operario, también está aumentando el número de elementos de funcionamiento. Con el nuevo SENSE+, Bosch Rexroth amplía su oferta de joysticks modulares 4THE5 con un mando de control multifuncional, robusto y ergonómico que se puede modificar para aplicarlo a una amplia gama de opciones para máquinas, aplicaciones y necesidades.
Ergonomía óptima

Ergonomía óptima

Su diseño único apto para diestros y zurdos se adapta a manos de todos los tamaños, tal y como ya han comprobado diversos usuarios de todo el mundo. La combinación de texturas de tacto suave mejora la capacidad de sujeción y la sensación de agarre.

Gran adaptabilidad

Gran adaptabilidad

El gran número de configuraciones, ubicaciones y orientaciones posible de los componentes satisface las necesidades de una amplia gama de tipos de máquinas y funciones. Se pueden integrar hasta cuatro rodillos/osciladores y siete botones, lo que permite superar los desafíos de integración de funciones más complejos, alcanzar la máxima productividad y reducir la fatiga del operario.

Interacción entre la máquina y el operario mejorada

Interacción entre la máquina y el operario mejorada

Los pulsadores con un logotipo retroiluminado controlados por la base CAN indican al operario el estado de activación de las funciones. La función de vibración integrada puede usarse como guía para avisar al operario o proporcionar información sobre la calidad y el progreso del trabajo producido. Los diferentes patrones de vibración y el aumento de la frecuencia de la vibración indican de forma intuitiva la distancia respecto a una superficie objetivo, una pared virtual, obstáculos aproximándose o las posiciones mecánicas finales.

CAPACIDADES DEL JOYSTICK 4THE5 COMPLETO

Alta robustez para una larga durabilidad y seguridad

Alta robustez para una larga durabilidad y seguridad

Duradero y seguro: el mando de control multifuncional SENSE+ cuenta con un nuevo diseño de pulsador de tacto duro con cúpula ajustable que mejora la tecnología de activación táctil, así como unos nuevos rodillos y osciladores compactos para una mayor seguridad en el funcionamiento; hasta es compatible con PLd según la norma ISO13849. Todo el mando de control es resistente al gel hidroalcohólico: este tipo de gel se usa, por ejemplo, como protección contra la COVID-19.

Integración sencilla con el mínimo esfuerzo de cableado

Integración sencilla con el mínimo esfuerzo de cableado

Tamaño del mazo de cables reducido, menor esfuerzo de cableado y menos acciones necesarias por parte del controlador de la máquina: gracias a la gestión SENSE+, la serie básica x42 del joystick 4THE5 de Bosch Rexroth convierte las señales analógicas de los componentes del mando en bus CAN, lo que significa que se puede integrar todo el joystick en el sistema de la máquina con un único conector de la interfaz CAN.

Parametrización y actualizaciones sencillas gracias a la compatibilidad con UDS

Parametrización y actualizaciones sencillas gracias a la compatibilidad con UDS

Gracias a la compatibilidad de servicios UDS, el joystick Rexroth facilita la parametrización del software mediante el protocolo UDS, como por ejemplo la ID de CAN, la frecuencia de actualización, la velocidad en baudios y las actualizaciones del protocolo.

Electrónica robusta con una alta compatibilidad electromagnética

Electrónica robusta con una alta compatibilidad electromagnética

Para adaptarse a los entornos más exigentes, Bosch Rexroth ha diseñado una nueva etapa de detección de la base del joystick capaz de soportar campos magnéticos de hasta 25 mT sin movimientos de la máquina no deseados.

Configurador

CONFIGÚRELO COMO QUIERA

Pruebe la nueva plataforma HMI del configurador para definir fácilmente los controles de la máquina.

CONFIGURADOR

MANDO DE CONTROL ERGONÓMICO SENSE+

Para utilizarlo con sistemas hidráulicos Rexroth, joysticks electrónicos y para dispositivos específicos de sus clientes. Encontrará más información en la página del catálogo de productos.

CATÁLOGO DE PRODUCTOS