Argentina Español
Cartera eLION

Cartera eLION

Cartera de soluciones, compuesta por componentes perfectamente emparejados entre sí,
para electrificar la maquinaria de fuera de carretera.

eLION de alta tensión

Motor eLION

Motor eLION

  • Motores síncronos de imanes permanentes con reluctancia
  • Variantes modulares y escalables: hasta 230 kW de potencia nominal
  • Diseñado para diversas funciones de los vehículos de fuera de carretera
  • Fácilmente integrable mediante interfaces mecánicas estandarizadas
  • Alta eficiencia
HOJA DE DATOS
HOJA DE DATOS
Inversor eLION

Inversor eLION

  • Diseño robusto de fuera de carretera con comunicación CAN J1939
  • Funciones de seguridad según ISO 13849 y 25119
  • 3 clases de potencia
  • Alta capacidad de sobrecarga
  • Montaje sencillo mediante conectores rápidos

HOJA DE DATOS
HOJA DE DATOS
Tecnología de engranajes eLION

Tecnología de engranajes eLION

  • Diseñado para soluciones móviles accionadas mediante ruedas y ejes
  • Compacto y robusto con alta eficiencia
  • Diseñado para motores eléctricos de alta velocidad
  • Cambio de marchas suave
  • Par máximo de salida 7650 Nm (caja de caída) y 42 000 Nm (accionamiento por buje)
Fichas técnicas
Fichas técnicas
Cargador de a bordo eLION

Cargador de a bordo eLION

  • Diseño de alta resistencia para aplicaciones fuera de carretera
  • Cargador de CA unidireccional y controlador de carga rápida de CC integrado
  • Posibilidad de conexión a la red monofásica (19 kW) y trifásica (22 kW)
  • Funcionamiento en paralelo hasta 88 kW
  • Se integra fácilmente mediante conectores rápidos

HOJA DE DATOS
HOJA DE DATOS
Convertidor CC/CC eLION

Convertidor CC/CC eLION

  • Diseño de alta resistencia para aplicaciones fuera de carretera
  • Conversión de alta a baja tensión
  • Convertidor de potencia con aislamiento galvánico para 12 y 24 V
  • Diseño modular listo para usar
  • Integración flexible con posibilidad de hasta 4 dispositivos en paralelo
HOJA DE DATOS
HOJA DE DATOS
Cables eLION

Cables eLION

  • Cableado de baja y alta tensión
  • Conector de codificador multinúcleo de 17 polos
  • Conector de alta tensión (CC/CA) de 1 polo codificado por colores con cierre rápido
  • Resistente a químicos
  • Cable apantallado EMC

Fichas técnicas
Fichas técnicas

eLION de baja tensión

Motor eLION de baja tensión

Motor eLION de baja tensión

  • Motores síncronos de imanes permanentes con reluctancia
  • Variantes modulares y escalables: hasta 47 kW de potencia nominal
  • Diseñado para diversas funciones de los vehículos para uso fuera de la vía pública
  • Fácilmente integrable mediante interfaces mecánicas estandarizadas
  • Alta eficiencia
FICHA TÉCNICA
FICHA TÉCNICA
Inversor eLION de baja tensión

Inversor eLION de baja tensión

  • Diseño robusto para uso fuera de la vía pública con comunicación CAN J1939
  • Funciones de seguridad según ISO 13849
  • 3 clases de potencia
  • Alta eficiencia
FICHA TÉCNICA
FICHA TÉCNICA