Más de la mitad del valor añadido de la ingeniería mecánica consiste ahora en el desarrollo de software. Aquí, Steffen Winkler, Vicepresidente de Ventas de la Unidad de Negocio de Soluciones de Automatización y Electrificación de Bosch Rexroth, nos habla de la nueva y revolucionaria plataforma de automatización que abordará este problema y mejorará radicalmente el mundo de la automatización.
¿Por qué introducen una nueva plataforma de automatización? ¿Qué retos de la ingeniería mecánica está abordando aquí?
El hecho es que el desarrollo y la construcción de máquinas es el desarrollo de software hoy en día. Esto conlleva un aumento drástico del esfuerzo correspondiente y, por tanto, la contratación de desarrolladores de software es cada vez más difícil. Lo que se necesita es una solución completamente nueva que simplifique el mundo de la automatización y resuelva los problemas de nuestros clientes. Con ctrlX AUTOMATION, hemos creado una plataforma de automatización que elimina las limitaciones de las soluciones anteriores.
¿Cómo describiría ctrlX AUTOMATION en pocas palabras?
ctrlX AUTOMATION es, por así decirlo, el smartphone de la automatización. Nos permite romper las fronteras clásicas entre los controles de la máquina, la informática y el Internet de las cosas. Con un sistema operativo Linux en tiempo real, estándares siempre abiertos, tecnología de aplicaciones para la programación, ingeniería basada en la web y una completa conexión IoT, reduce el esfuerzo de ingeniería e implementación entre un 30 y un 50 por ciento.
Bien, esto cubre la parte del software. ¿Pero qué pasa con el hardware?
ctrlX AUTOMATION se basa en una nueva generación de procesadores multicore, que proporcionan suficiente potencia de cálculo para casi todas las tareas de automatización. El software funciona independientemente del hardware. En total, ctrlX AUTOMATION ahorra hasta un 50 % del espacio de montaje y del número de componentes individuales. Esto reduce el esfuerzo y el coste de la logística, el montaje, los armarios de distribución, las piezas de repuesto y el servicio sobre el terreno. Además, el alcance del software y las herramientas necesarias se reduce enormemente.
¿Y la conectividad?
ctrlX AUTOMATION está diseñado para los requisitos de la Industria 4.0 gracias a su amplia conectividad. Además del bus de automatización EtherCAT, ctrlX AUTOMATION es compatible con casi todos los protocolos e interfaces habituales. Más de 30 opciones de conexión directa y estándares de comunicación ofrecen la máxima flexibilidad para la conexión en red. ctrlX AUTOMATION ya está preparado para futuros estándares de comunicación como TSN y 5G. Con esto, la plataforma es el sistema más conectable del mercado.
¿Cómo resuelve ctrlX AUTOMATION los retos de ingeniería mencionados anteriormente?
ctrlX AUTOMATION ofrece a los fabricantes de maquinaria toda la libertad de la tecnología de aplicaciones que reconocen de los dispositivos inteligentes. Estas aplicaciones pueden crearse en diversos lenguajes de programación. La configuración y puesta en servicio de los componentes de automatización se realiza completamente a través de la web, sin necesidad de instalar ningún software. El entorno del sistema también está disponible de forma virtual, por lo que la programación puede realizarse sin hardware. El entorno de desarrollo es compatible con GitHub, una comunidad de desarrolladores establecida con más de diez millones de usuarios registrados en todo el mundo. Esto permite a los fabricantes de máquinas acceder a una capacidad de programación prácticamente ilimitada y a funciones ya escritas, así como a una mejor colaboración interna en áreas protegidas.
¿No significa eso que los constructores de máquinas necesitan competencias diferentes?
Por supuesto, pero este es precisamente el problema que queremos resolver de forma más fácil y rápida. Una de las principales ventajas de ctrlX AUTOMATION es la libre elección del lenguaje de programación, de modo que la selección de los profesionales ya no depende del lenguaje de programación o del sistema (propietario) del proveedor de automatización. Los desarrolladores de software no necesitan conocimientos especiales de los lenguajes de automatización clásicos. Los usuarios también pueden configurar el sistema operativo en tiempo real, instalar su propio software y ampliar las funciones mediante aplicaciones.
¿Ha recibido ya alguna respuesta de los clientes?
En el desarrollo de ctrlX AUTOMATION hemos contado con la participación de usuarios de diversos sectores en una fase temprana. Estos clientes ya están desarrollando soluciones con nuestra nueva plataforma. La opinión de estos clientes es muy importante, ya que nos ayuda a desarrollar una solución real y comercializable y, al mismo tiempo, a confirmar que realmente vamos dos pasos por delante con ctrlX AUTOMATION.
Más información sobre ctrlX AUTOMATION en www.ctrlx-automation.com