Las máquinas agrícolas y de construcción deben ser más respetuosas con el medioambiente y, preferiblemente, más productivas. Bosch Rexroth facilita la electrificación con eLION, su plataforma modular y escalable de alta tensión.
El objetivo está claro: todas las máquinas electrificadas deberían contribuir a la protección del medioambiente. Sin embargo, no importa tanto el "cómo", sino el "por qué". Los fabricantes de vehículos que deseen electrificar sus máquinas todoterreno de forma económica necesitan soluciones modulares y escalables. Bosch Rexroth satisface sus necesidades con una gama completa de soluciones de alta tensión.
Los componentes individuales de la plataforma de electrificación eLION incluyen, además de los innovadores motores de alta tensión e inversores, otros componentes de alto rendimiento, así como la tecnología de engranajes, el sistema hidráulico y el software. Los accionamientos cubren una gama de potencias nominales de 20-230 kW, con pares máximos superiores a 2500 Nm, para ofrecer la máxima libertad de diseño a la hora de electrificar arquitecturas de vehículos existentes y nuevas. Cuatro tamaños de diferentes longitudes, diversos bobinados de motor y variantes de alta y baja velocidad permiten a los fabricantes elegir entre más de 80 configuraciones.
La nueva plataforma de electrificación eLION de Bosch Rexroth para máquinas móviles combina una resistencia única con un elevado grado de funcionalidad. Además de la experiencia interna de la empresa en soluciones eléctricas industriales, la plataforma se beneficia de sus conocimientos del sector sobre máquinas móviles y de la dilatada experiencia de Bosch en el campo de la electromovilidad.
Todos los motores e inversores de eLION cumplen los requisitos de impermeabilidad IP6K9K. El rango de temperaturas abarca desde -40 °C hasta 85 °C con un límite superior de temperatura de 100 °C para los motores, que también pueden actuar como generadores permanentes. La resistencia a los golpes y las vibraciones de los componentes de eLION asciende hasta 50 g para golpes y 10 g para vibraciones. Los fabricantes y los usuarios también se beneficiarán de una serie de funciones de seguridad de los inversores de acuerdo con la norma ISO 13849.
A fin de complementar la amplia gama de motores, los inversores también están disponibles en clases de potencia graduadas de hasta 300 A de corriente continua. La capacidad de sobrecarga asciende hasta 600 A para una corriente pico de 10 s y 450 A para 60 s. Además, los inversores de eLION favorecen tensiones de enlace de CC de 270-850 V. Las cajas de cambio para accionamientos centrales y ruedas (que también se incluyen en el catálogo) permiten unidades de accionamiento compactas con una elevada densidad de potencia. Además, Bosch Rexroth suministra el software BODAS y los componentes hidráulicos adecuados para toda la plataforma eLION.
Cuantos más componentes procedan de un único proveedor, más integradas estarán las soluciones y más eficientes serán los procesos de desarrollo, producción y servicio. Por ello, la plataforma eLION también tiene en cuenta otros componentes de electrificación: los convertidores de CC/CC, los dispositivos de carga a bordo y los cables de alta tensión se utilizan para crear soluciones estandarizadas para tipos de accionamiento independientes.
Los convertidores de CC/CC y los dispositivos de carga a bordo desarrollados en colaboración con BRUSA HyPower constituyen una nueva incorporación al catálogo de eLION. El convertidor de CC/CC de eLION, con una elevada densidad de potencia de 1,25 kW/l, alcanza un nivel de eficiencia superior al 90 %. El dispositivo de carga a bordo de 22 kW puede integrarse con flexibilidad en diversos vehículos y alcanza una corriente de carga máxima de 36 A con un nivel de eficiencia del 95 % (trifásica). Permite la carga tanto en CC como en CA.
Cargadora telescópica a batería totalmente equipada con accionamientos eléctricos eLION de Bosch Rexroth
Con la gama de productos de alto voltaje eLION, los fabricantes de vehículos todoterreno pueden satisfacer las crecientes demandas del mercado en cuanto al aumento de la potencia y la reducción de las emisiones de gases de escape. Bosch Rexroth lo hace posible con la plataforma de soluciones electrificadas eLION, graduada y ajustada de manera precisa. De este modo, los fabricantes pueden electrificar todas las funciones de accionamiento, trabajo y auxiliares independientemente del tipo de accionamiento (diesel-eléctrico, híbrido o totalmente eléctrico), sin renunciar a reducir las emisiones de ruido y los tiempos de inactividad. El resultado final es una mayor productividad y disponibilidad, así como una posición competitiva más sólida.
Inicie la transformación eléctrica
CONSIGA ELECTRIFICACIÓN CON LAS SOLUCIONES DE REXROTH eLION