![Tanto si se trata de bienes de consumo, tecnología médica o impresión 3D, el transporte de innumerables piezas pequeñas de manera precisa y económica es mucho más sencillo con Small Modules SMS.](
https://dc-mkt-prod.cloud.bosch.tech/xrm/media/global/blog/small_modules/stage_960x240.jpg)
![Tanto si se trata de bienes de consumo, tecnología médica o impresión 3D, el transporte de innumerables piezas pequeñas de manera precisa y económica es mucho más sencillo con Small Modules SMS.](
https://dc-mkt-prod.cloud.bosch.tech/xrm/media/global/blog/small_modules/stage_640x360.jpg)
Productos
Vista generalIndustrias
Vista generalServicio
Vista generalEmpleos
Vista generalGrupo de productos
Vista generaleConfigurators y herramientas online
Vista generalTanto si se trata de bienes de consumo, tecnología médica o impresión 3D, es necesario transportar innumerables piezas pequeñas de forma precisa y económica. Ahora, hacerlo es mucho más sencillo.
Al oír "SMS", probablemente no piense en módulos lineales. Pero recuerde este término en su debido contexto. Después de todo, estas tres letras se refieren a una solución innovadora y particularmente económica para manejar las piezas pequeñas de una gran variedad de sectores. Entre otros, la industria de los bienes de consumo y embalajes, la producción de semiconductores y baterías, la impresión 3D, el sector de la automoción, la tecnología médica y la ingeniería mecánica.
Necesidades de posicionamiento exacto y un mantenimiento compacto y reducido
Muchas de estas aplicaciones requieren un alto grado de repetibilidad, de hasta ± 0,005 mm, con una dinámica baja o media. Y, si el diseño es compacto, robusto y requiere poco mantenimiento, mucho mejor. Los nuevos módulos lineales SMS de Bosch Rexroth resuelven exactamente estas necesidades y ayudan a reducir los costes del sistema y del ciclo de vida. Además, también suponen una alternativa a los accionados neumáticamente y ofrecen una buena oportunidad para la electrificación, con todas sus ventajas.
Módulos lineales robustos con husillo de bola
Los módulos SMS compactos con husillo de bola (Small Modules accionados por tornillo) se fabrican según los estándares de calidad habituales de Rexroth, y le impresionarán por su perfil plano de aluminio, que posibilita una guía precisa e integrada. Además, la tira de la cubierta de acero, fijada magnéticamente, protege los componentes interiores.
Una selección rápida, disponible en stock
Para garantizar los tiempos de entrega más breves posibles, los módulos lineales SMS pueden solicitarse desde el stock del almacén. Los cinco tamaños a medida van de 30 a 120 mm y son aptos para rangos de trabajo de hasta 1200 mm. Pueden seleccionarse y solicitarse fácilmente desde la tienda en línea de Rexroth con la ayuda del selector de productos. También hay disponibles juegos de complementos opcionales para los servomotores más utilizados, tanto como acoplamiento de brida como en versión de accionamientos de correa lateral. Por supuesto, también ofrecemos una selección de motores y controladores de accionamientos de la marca Bosch Rexroth.
En conclusión, la cartera de productos ampliada le ahorrará tiempo y dinero
Los módulos lineales SMS amplían la gama de ejes lineales, al añadir una serie ultracompacta con un diseño especialmente plano, que ofrece una excelente relación calidad-precio. De este modo, las tareas de posicionamiento y entrega se pueden realizar de manera económica y en poco tiempo. Esto abre una vía muy atractiva para la electrificación, logrando una mayor precisión, flexibilidad y eficiencia energética en la producción: tres cualidades clave para la llamada Fábrica del futuro.
Small Modules SMS accionados por tornillo: pequeñas dimensiones, grandes resultados
Autor: Jürgen Fischer
Cargo: Responsable de productos de tecnología de movimiento lineal, Bosch Rexroth AG