¿Cómo integra las diferentes tareas de manipulación de forma más rápida y flexible en su línea? Existe una manera de hacerlo de forma sencilla y eficiente. Siga leyendo para averiguar cómo.
Los subsistemas para tareas de manipulación como el "pick and place", la paletización o la carga son componentes fijos del proceso de producción. ¿Su empresa también cuenta con ellos? En caso afirmativo, ¿no le supone un quebradero de cabeza la cantidad de tiempo necesario para el dimensionamiento, la selección, la configuración, la puesta en servicio y la programación? Pues bien, tenemos buenas noticias: Con nuestro Smart Function Kit para la manipulación podrá implementar un sistema cartesiano "plug and produce" perfectamente coordinado en tan solo unos minutos. Además, podrá pedirlo con un solo número de material y ponerlo en funcionamiento al momento.
Como resultado, no solo se beneficiará de un retorno de la inversión más rápido, sino que logrará una mayor precisión en sus operaciones. Es tan sencillo como sacar el robot lineal del embalaje y ponerlo a trabajar directamente en su nave de producción.
Subsistema para una amplia gama de aplicaciones El Smart Function Kit para la manipulación combina los componentes mecánicos, eléctricos y de software para crear una solución "plug and produce" inteligente.
Con Smart MechatroniX, el ecosistema mecánico completo para las tareas de automatización de fábricas más típicas, Bosch Rexroth facilita el trabajo de los ingenieros de diseño, los planificadores de producción y los ingenieros mecánicos. Este sistema modular puede utilizarse para montar subsistemas digitales prediseñados desde componentes coordinados con un nivel de calidad certificado por Bosch Rexroth. Este revolucionario ecosistema incluye los Smart Function Kits para la manipulación, que consisten en subsistemas mecánicos para las tareas de manipulación que se suministran previamente preparados y configurados para que pueda ponerlos en funcionamiento en unos pocos pasos. No se requieren las tareas de programación habituales.
Dimensionamiento rápido: Con la herramienta de software LinSelect, los ingenieros de diseño definen procesos de manipulación con guías visuales en unos pocos pasos.
Para hacerlo, primero debe introducir los datos del proceso deseado. En función de estos datos, aparecerá una sugerencia con uno de los cinco tipos básicos actuales de sistemas multieje cartesianos 2D y 3D en 36 tamaños. El sistema le guiará paso a paso por todo el proceso de forma lógica y eficiente. Después de realizar el dimensionamiento en LinSelect, pasará sin interrupciones al configurador y, si lo desea, podrá ir directamente al carrito de la compra de la eShop de Bosch Rexroth. Los datos y la documentación CAD están disponibles y se pueden descargar por adelantado.
Cuando el subsistema inteligente llegue a su fábrica ya estará preconfeccionado; asimismo, el programa de comando se proporciona previamente instalado. Sus ventajas: El intuitivo diseño del software acorta notablemente el tiempo de puesta en servicio. Un asistente le guiará a lo largo del proceso de puesta en servicio para tenerlo listo en pocos minutos. Los reguladores de accionamiento se autoparametrizan automáticamente y los ejes se referencian mediante información visual. ¿Y cómo se define el proceso? Este paso también se realiza de forma rápida e intuitiva mediante una base gráfica. Tan solo tiene que arrastrar y soltar los módulos de funcionamiento preparados para distribuirlos y aportar los parámetros de aplicación necesarios. ¡No se requieren conocimientos de programación! Ahora ya solo falta la conexión al controlador de nivel superior, que se puede lograr de forma más rápida y económica con la ayuda de módulos de software a través de OPC UA.
¿Qué aplicación de manipulación desea que sea más fácil y eficiente? ¡Aquí encontrará más información!
Descubra el Smart Function Kit para la manipulación con este vídeo:
Los subsistemas cartesianos ya se están convirtiendo en verdaderos robots lineales que pueden implementarse al momento a través del sistema "plug and produce". ¿Qué ventajas ofrecen? Menor precio por embalaje, mayor precisión, máxima rigidez, dinámica mejorada, menor coste total de propiedad y mejor retorno de la inversión. Vea nuestro Smart Function Kit más de cerca. ¡Vale la pena!
Autor: Andreas Geutner
Cargo: Jefe de productos, Smart Function Kit para la manipulación, Bosch Rexroth AG