1. Home
  2. Industrias
  3. Construcción e infraestructura
Construcción e infraestructura Construcción e infraestructura

PREPARANDO EL CAMINO. DE FORMA EFICAZ.

La construcción abarca los procesos relacionados con la creación de edificios, infraestructuras e instalaciones industriales, incluyendo las actividades asociadas hasta el final de su vida útil. La construcción también implica trabajos de reparación y mantenimiento, cualquier trabajo de expansión, ampliación y mejora de los recursos, así como su posible demolición, desmontaje o clausura.

La industria de la construcción y la infraestructura hace frente a costes energéticos cada vez más altos y estrictos estándares de emisiones. Es imprescindible disponer de altos niveles de eficiencia, combinados con el mayor rendimiento y precisión.

Puede aumentar su eficiencia y a la vez reducir las emisiones gracias a nuestras soluciones, ajustadas a sus desafíos específicos.

WE MOVE.

Palas cargadoras y dúmperes

Palas cargadoras y dúmperes

El dúmper aprovecha su anchura para lograr una alta capacidad de producción al trabajar en graveras, minas de carbón, canteras y en el área de la minería subterránea. Una pala cargadora, con una capacidad de hasta 40 m³, puede mover montañas sin esfuerzo. La tecnología hidrostática CVT está disponible en varias versiones, por ejemplo, la transmisión variable hidromecánica HVT, y proporciona a la cargadora sobre orugas la dinámica necesaria para acelerar y desacelerar en terrenos difíciles. Y todo ello, con el motor diésel en su punto de servicio óptimo.

Maquinaria de hormigón

Maquinaria de hormigón

La hormigonera no dice nada, pero ofrece con fiabilidad materiales recién creados para la construcción de carreteras o de edificios. Para garantizar que la carga de hormigón esté perfectamente mezclada cuando llegue, los componentes fiables y con insonorización, y las soluciones inteligentes de software de Bosch Rexroth hacen girar el tambor mezclador. Bosch Rexroth también bombea los materiales de construcción a más altura, distancia y con mayor rapidez.

Construcción de carreteras

Construcción de carreteras

La compactadora utiliza su peso y movimiento para comprimir la superficie de la carretera. El circuito cerrado para la traslación y el accionamiento de vibración convierte de forma eficaz la entrada de energía. El diseño compacto de las bombas de Rexroth A4VG/32 y A10VG/10 dejan más espacio para los componentes de postratamiento de los gases de escape. Las pavimentadoras preparan el camino para nuestra infraestructura moderna. Bosch Rexroth ofrece soluciones electrónicas e hidráulicas óptimas para los accionamientos hidráulicos. Junto con los engranajes de Rexroth, convierten toda maquinaria en un centro neurálgico con su avance continuo y preciso.

Topadoras

Topadoras

La topadora o bulldozer, allana los obstáculos, pero con gran delicadeza e inteligencia. Tanto el operador de la máquina como los accionamientos de Rexroth tienen un papel muy importante. Por ejemplo, la bomba compacta de alta presión A24VG es perfecta para accionamientos de doble circuito en un circuito cerrado. Como bomba doble, suministra de forma eficaz aceite a los motores hidráulicos, dando vida a la máquina y, a la vez, haciendo que sea extremadamente ágil.

Cargadoras retroexcavadoras

Cargadoras retroexcavadoras

La gestión de la energía y las soluciones eficientes que utilizan componentes de Rexroth (válvulas A10V, SX14 y joysticks TH) ofrecen potencia, velocidad y controlabilidad. Todo está bajo control sin esfuerzos y gastando la cantidad mínima de combustible para conseguir el máximo resultado.

Arrastradoras-cargadoras

Arrastradoras-cargadoras

La agilidad y ligereza de la arrastradora-cargadora hacen que pueda trabajar incluso en espacios muy estrechos. En obras, o para horticultura y paisajismo, la arrastradora-cargadora gira perfectamente y controla con precisión innumerables instrumentos de forma electrohidráulica. Una máquina de construcción compacta debe tener un accionamiento energéticamente eficiente y que ahorre espacio.

Manipuladoras telescópicas

Manipuladoras telescópicas

La manipuladora telescópica se despliega como una carretilla elevadora, una cargadora sobre orugas, una grúa móvil o una plataforma de trabajo. El operador de la máquina puede colocar un techo con la misma precisión que apila pallets en un almacén.

Los accionamientos precisos de Rexroth abarcan A4VG y A6VM, ofrecen una transmisión de energía variable continua y la agilidad de la manipuladora telescópica. El control de los instrumentos hidráulicos y del accionamiento de traslación está ajustado para tener una alta capacidad de manipulación y rendimiento del combustible.

Vehículos de carretera(off-highway) y comerciales

Vehículos de carretera (off-highway) y comerciales

Los vehículos multifuncionales funcionan de la manera más eficiente y silenciosa posible. Distintos modos hidráulicos permiten un movimiento lento medido con gran precisión y tracción a las cuatro ruedas. No importa si es un volquete, una grúa de carga o una carretilla elevadora, las bombas variables de pistones axiales A18VO de Rexroth suministran la potencia necesaria para todos los tipos de superestructuras y hacen que la transferencia de materiales sea rápida. Y esto da como resultado datos de logística que son buenos para el negocio.

YOU WIN.

Menos emisiones

Menos emisiones

Bosch Rexroth da respuestas específicas a las normativas sobre emisiones como US TIER 4 final u Euro Stage IV, junto con un menor consumo de combustible y dinámicas de sistema óptimas con DHC.

Rendimiento máximo

Rendimiento máximo

Aprovechará dinámica necesaria para acelerar y desacelerar en terrenos difíciles. Y todo ello, con una gestión de la potencia de nivel óptimo. Todo está bajo control sin esfuerzos y gastando la cantidad mínima de combustible para conseguir el máximo resultado.

Colaboración

Colaboración

Nuestros clientes de todo el mundo esperan soluciones adaptadas a sus necesidades. A través de nuestra red mundial, desarrollamos y producimos precisamente estas soluciones, trabajando siempre junto a los fabricantes y sus desafíos específicos.

SERVICIO

Piezas de repuesto

Piezas de repuesto

Bosch Rexroth ofrece una completa gama de servicios para reparar, mantener y modernizar diversas maquinarias.

Más información
Reparaciones

Reparaciones

Reparación rápida y fiable en lugar de una costosa sustitución: con una reparación rápida, la máquina y la producción pueden seguir funcionando.

Más información
Servicio de campo

Servicio de campo

¿Necesita ayuda in situ? Nuestro servicio de campo de Bosch Rexroth le ayudará durante sus operaciones.

Más información
Modernización

Modernización

¡Convertimos lo antiguo en nuevo y lo nuevo en aún más nuevo! Gracias a nuestra experiencia, podemos extender de forma significativa la vida útil de su línea de productos manteniendo plenaproductividad gracias a nuestras soluciones de reacondicionamiento.

Más información