Una automatización más eficiente, sostenible y rápida con la tecnología de movimiento lineal de Rexroth
Componentes individuales o robots lineales inteligentes: la tecnología de movimiento lineal de Rexroth ofrece productos económicos, eficientes y preparados para el futuro, así como soluciones para una amplia gama de aplicaciones en el campo del embalaje. Nuestras eTools inteligentes e innovadoras le permitirán seleccionar, diseñar y configurar productos con gran rapidez.
Descubra nuevas posibilidades de automatización gracias a la tecnología de sensores: El Smart Flex Effector, nuestro elemento de compensación basado en sensores, proporciona a los robots industriales el tacto de una mano humana, aumenta la precisión y potencia su nivel de automatización.
Con nuestros sistemas de medición compactos de fácil acondicionamiento, el sensor se integra completamente en el patín de bolas de la guía lineal, ahorrando espacio y componentes en la instalación.
Nuestros excelentes y resistentes componentes, que requieren bajo mantenimiento, como los sistemas de patines de bolas sobre raíl o los conjuntos de husillos giratorios de bolas, con intervalos de relubricación muy amplios, también aumentan la productividad mientras potencian la sostenibilidad y ahorran recursos.
MÁS INFORMACIÓN
Como principal arteria de transporte, el probado sistema del transportador de cadena VarioFlow plus garantiza un transporte económico de piezas individuales con niveles muy bajos de ruido.
Desde botes de champú a cápsulas selladas de café, pasando por bolsitas de almidón de maíz con semillas de soja: VarioFlow plus se adapta a todo tipo de tareas y garantiza que los productos se transporten, distribuyan y desplacen con seguridad. El sistema también transporta embalajes secundarios de varios tamaños y tipos con total seguridad, rapidez y sin problemas, en los espacios más reducidos y con una fricción mínima.
Gracias al principio de su estructura modular, los componentes y módulos individuales se pueden reconfigurar rápidamente para crear nuevas líneas, con tiempos de parada reducidos a horas, en lugar de días. Toda la serie de productos incluye diseños de aluminio y acero inoxidable, así como materiales que cumplen todas las especificaciones de la FDA.
-
Versión de acero inoxidable: limpia, sólida y conforme a la FDA
-
Curvaturas: gracias a la tecnología patentada de rodamiento de bolas con un radio menor, se produce menos fricción
-
Puente de cinta activa: sortea los huecos de transporte con seguridad
-
Transportador con cuñas: ideal para el transporte en vertical y una planificación sencilla