Colombia Español
CytroBox – Nuevas formas de pensamiento y nuevos diseños para las centrales hidráulicas CytroBox

El futuro empieza ahora

¡Descubra esta innovación de la hidráulica!
Las nuevas formas de pensar y los nuevos enfoques de diseño son los que convierten a las centrales hidráulicas en los componentes clave de la fábrica eficiente e inteligente del futuro.

CytroBox
Centrales hidráulicas medianas

Hoy en día, las centrales más recientes ya aumentan la eficiencia de la producción con su funcionamiento energéticamente eficiente, diseño innovador y conectividad inteligente. Con CytroBox, llega la revolución de las centrales hidráulicas y el cambio sostenible de la percepción del mundo sobre la hidráulica. Estamos protagonizando un nuevo capítulo de la historia de la tecnología de los accionamientos hidráulicos.

CytroBox – El futuro de la hidráulica conserva energía

El futuro de la hidráulica conserva la energía

Menos consumo. Mayor eficiencia.

  • Un ahorro de hasta el 80 % de la energía en comparación con las centrales en constante funcionamiento, gracias a la combinación inteligente de velocidad variable, motor síncrono y bomba de pistones axiales.
  • Consumo de energía basado en la demanda de los accionamientos de las bombas de velocidad variable.
    • Ahorre energía reduciendo la velocidad con cargas parciales o vacías.
    • Respuesta muy dinámica con cambios en la carga.

CytroBox – El futuro de la hidráulica es obligatoriamente compacto

El futuro de la hidráulica es obligatoriamente compacto

Menos espacio. Más potencia.

  • Menor tamaño gracias a un diseño compacto e innovador.
  • Depósito optimizado para la desgasificación y el flujo.
  • Reducción del 75 % del volumen de aceite gracias al diseño optimizado para el flujo del depósito, de 600 a tan solo 150 litros.
  • El uso de potentes motores síncronos que ahorran espacio permite una dinámica y densidad de energía altas.
  • Conceptos de refrigeración innovadores integrados.

CytroBox – El futuro de la hidráulica está conectado

El futuro de la hidráulica está conectado

Menos sorpresas. Mayor disponibilidad.

  • El servicio de IoT integrado de CytroConnect Solutions garantiza una mayor disponibilidad y evita los tiempos de inactividad no planificados.
  • Los operadores pueden supervisar las condiciones de funcionamiento y programar el mantenimiento de forma rentable.
  • Es posible suscribirse a herramientas de análisis del IoT adicionales con suscripciones mensuales.
  • Puesta en marcha rápida y sencilla con el “Commissioning Wizard

CytroBox – El futuro de la hidráulica es muy silencioso

El futuro de la hidráulica es muy silencioso

Menos emisiones de ruido. Más flexibilidad.

  • La emisión de ruido de CytroBox es, incluso con carga completa, de menos de 75 dB(A) (otras centrales similares emiten una media de 85 dB (A)).
    • La base de hormigón polimérico amortigua las vibraciones.
    • La carcasa cerrada está fabricada en material que absorbe el sonido.
  • No es necesario tomar medidas ni asumir costes adicionales para reducir el sonido.

Nuestro producto

Vídeos

Modular central hydraulics: SKF uses CytroBox in combination

CytroBox - Smart pressure supply at the Bosch plant in Bamberg with CytroBox

Bosch Rexroth & Borgwarner: Energy efficiency thanks to Connected Hydraulics

Bosch Rexroth & Cannon: Innovation Driven with Connected Hydraulics

Bosch Rexroth & Aresi Bosch Power Tools – Connected Hydraulics in action

Bosch Rexroth & Champalle: Electrohydraulic know-how for challenging environments

Bosch Rexroth & Mössner: Hydraulic Power Unit CytroBox for Cast Iron Engine Blocks

Commissioning Hydraulic Power Unit CytroBox (How-To)