MEJORAR LA DISPONIBILIDAD Y PRODUCTIVIDAD DE LA PRODUCCIÓN DE ENERGÍA. POR TIERRA Y MAR.
El sector de la energía es una compleja red de compañías interrelacionadas, de forma directa e indirecta, involucradas en la producción y venta de energía, incluyendo la extracción, fabricación, refinamiento y distribución del combustible.
La industria hace frente al desafío de una tendencia hacia costes energéticos más altos y las paradas y tiempos de inactividad no planificados son muy caros. Por lo tanto, se debe poder generar la mayor cantidad de potencia posible con el mínimo coste operativo, manteniendo un alto grado de flexibilidad y protección medioambiental.
Podemos ofrecerle una cartera diversa de sistemas de control y seguridad de llave en mano, así como servicios globales, mantenimiento y opciones de servicio de planificación de proyectos. El objetivo final es mejorar su disponibilidad.
WE MOVE.
Válvulas direccionales continuas
Poder accionar los dispositivos de ajuste en una turbina mediante los sistemas de control regulación es un requisito fundamental para alcanzar una alta disponibilidad y fiabilidad. Hay disponible una amplia variedad de válvulas direccionales continuas, con o sin electrónica integrada, para sistemas de control hidráulico y regulación. Los clientes también pueden elegir válvulas direccionales continuas digitales para ciertas aplicaciones como alternativa a esta tecnología de válvula clásica con introducción de valores de comandos analógica.
Sistemas de control rápidos
Los sistemas de control rápido se instalan cuando un actuador debe asumir inmediatamente una posición de seguridad definida tras la salida de una señal al funcionar en estado normal (posición cerrada, abierta o de control). Este sistema de control rápido está diseñado especialmente para actuadores de los sistemas de control de turbinas.
Actuadores hidráulicos
Las válvulas de gas o vapor accionadas mediante actuadores hidráulicos, por ejemplo, se instalan en turbinas para regular y controlar los procesos. Una turbina de vapor, al contrario que una turbina de gas, puede utilizar las válvulas para controlar toda la energía térmica de la turbina; en una turbina de gas, solo se regula la cantidad de combustible suministrada, como refleja la dimensión de estos actuadores. Los actuadores eléctricos están disponibles en distintas versiones para turbinas con una gama de potencia de 25 a 1600 MW para turbinas de vapor y de 25 a 375 MW para turbinas de gas, dependiendo de las necesidades del cliente.
Actuadores electromecánicos
El nuevo actuador electromecánico, con engranajes hidrostáticos y funciones rápidas de emergencia con muelles, se encuentra en una carcasa compacta y funciona de forma independiente sin necesitar una unidad de aceite adicional ni tuberías. El actuador es muy fácil de manejar y reduce considerablemente los costes de puesta en marcha y mantenimiento.
Dispositivo de giro hidráulico
Para crear el dispositivo de giro hidráulico, Rexroth ofrece los componentes de sistema necesarios (motor hidráulico, bloque de mando y, en caso necesario, cilindro de acoplamiento) que cumplan los requisitos del fabricante de turbinas. También se puede modificar el diseño del dispositivo de giro hidráulico, dependiendo de la capacidad de la turbina.
Suministro de aceite para la energía hidráulica
Una instalación de turbinas contiene dos mundos hidráulicos: Los circuitos de enfriado y lubricación se caracterizan por tener presiones bajas de sistema, mientras que los sistemas de suministro de aceite hidráulico se utilizan para transferir la energía hidráulica y funcionan bajo presiones medias y altas con un flujo de suministro pequeño. Rexroth ha demostrado ser un socio competente a la hora de diseñar ambos sistemas y ofrece unidades de suministro separadas y conectar ambos sistemas a un único depósito.
Accionamientos eléctricos grandes
IndraDrive ML extiende la serie IndraDrive a la gama de potencia superior: de forma individual, hasta 500 kW; con 8 dispositivos conectados en paralelo, hasta 4 MW. Estos inversores modulares que ahorran espacio son auténticos todoterrenos: pueden utilizarse como inversor para la alimentación principal o como inversor para motor. Así se minimizan las variantes, se simplifica el funcionamiento y reduce sus costes de almacenaje. Y, a la vez, ahorra energía.
YOU WIN.
Calidad
La búsqueda de una alta disponibilidad y costes de mantenimiento bajos está directamente relacionada con un programa que garantice la calidad a largo plazo utilizado en la fabricación de componentes y subsistemas. Al adquirir la certificación de acuerdo con estándares como ISO 14001:2004, BSOHSAS 18001:2007, y ISO 9001:2008, Rexroth ha demostrado que el compromiso de ofrecer la mejor calidad y cumplir los requisitos más exigentes lleva a clientes satisfechos a largo plazo.
Control y seguridad
La presencia global de Rexroth garantiza que nuestros clientes de todo el mundo tengan acceso a nuestro conocimiento técnico, piezas de recambio y servicios de desarrollo en todo momento: un requisito más que justificado para hacer funcionar las instalaciones de turbinas de gas y vapor con un alto nivel de disponibilidad. El control de la energía y las soluciones de seguridad de Bosch completan nuestro servicio global.
Décadas de experiencia en la industria
Unas instalaciones sofisticadas, con sus altas temperaturas y presiones de funcionamiento, así como sistemas de seguridad completos, necesitan sistemas hechos a medida. Rexroth ha obtenido un conocimiento único y específico del mercado a lo largo de los años. Numerosas innovaciones y certificados lo confirman.
CASOS PRÁCTICOS.
Almacenamiento con control de inundaciones para 1,5 miles de millones de metros cúbicos de agua
Para este gigantesco proyecto, hemos entregado el elevador hidráulico de compuerta radial más grande del mundo, un proyecto que supera los 40 millones de yuanes. La extensa experiencia de Rexroth, sus diseños avanzados y sus procesos de revestimiento cerámico del vástago del pistón han ayudado al equipo a superar muchos los desafíos y dificultades técnicas que encontró en el proyecto de ingeniería civil de Da Teng Xia. Como componente clave del elevador hidráulico, el revestimiento cerámico especial cumple con los requisitos de resistencia a la corrosión del vástago del pistón para este proyecto.
La compuerta radial permite una fuerza total de hasta 2×6300 kN, un nuevo récord mundial. Bosch Rexroth también ostentaba el récord anterior de 2x5000 kN.
{{{tab-navigation-header}}}
SERVICIO
Piezas de repuesto
Bosch Rexroth ofrece una completa gama de servicios para reparar, mantener y modernizar diversas maquinarias.
Más información
Reparaciones
Reparación rápida y fiable en lugar de una costosa sustitución: con una reparación rápida, la máquina y la producción pueden seguir funcionando.
Más información
Servicio de campo
¿Necesita ayuda in situ? Nuestro servicio de campo de Bosch Rexroth le ayudará durante sus operaciones.
Más información
Modernización
¡Convertimos lo antiguo en nuevo y lo nuevo en aún más nuevo! Gracias a nuestra experiencia, podemos extender de forma significativa la vida útil de su línea de productos manteniendo plenaproductividad gracias a nuestras soluciones de reacondicionamiento.