1. Home
  2. Industrias
  3. Semiconductores y Electrónica
Semiconductores y Electrónica Semiconductores y Electrónica

TECNOLOGÍA DE AUTOMATIZACIÓN PARA SEMICONDUCTORES Y LA INDUSTRIA ELECTRÓNICA.

La industria de semiconductores está implicada en el diseño y fabricación de semiconductores y sus dispositivos, como los circuitos integrados.

La industria de la fabricación de semiconductores y electrónica tiene una serie de necesidades de automatización muy específicas, incluyendo módulos mecánicos diseñados para un movimiento suave al manipular las obleas, el transporte de material sin contacto a través de las cámaras de procesamiento y la precisión del posicionamiento a escala nanométrica.

Nuestra vasta experiencia en aplicaciones significa que estamos familiarizados con los desafíos a los que se enfrenta y podemos ofrecerle las soluciones correctas para garantizar un rendimiento excelente. Benefíciese de nuestra extensa cartera de tecnología para semiconductores y la industria electrónica.

WE MOVE.

Manipulación de obleas

Manipulación de obleas

La manipulación de obleas y las soluciones de procesamiento de obleas de Bosch Rexroth están diseñadas para equilibrar perfectamente servoaccionamientos altamente dinámicos, subsistemas lineares muy rígidos y accionadores neumáticos, con una alta rigidez y sin sobregiro ni retroceso. Esto permite tener menos tiempo muerto y una manipulación estandarizada en todas sus operaciones de interfaz. Además, se evita la vibración mediante algoritmos predefinidos en los sistemas de control de movimiento. Y las secuencias de movimiento suave permiten utilizar perfiles de movimiento de orden superior y funciones de spline.

Estados de la oblea

Estados de la oblea

Nuestro programa de estados de la oblea se ha diseñado para un control del movimiento muy preciso dentro del rango nanométrico. Por lo tanto, es ideal para alinear, posicionar y probar las obleas en la fase de control de calidad. El sistema de control de movimiento de precisión MPC garantiza la alta precisión con una resolución de 1-5 nm y un movimiento uniforme lento de ≥ 50 nm/s. Los servomotores especiales y los motores lineales sin hierro y de par mejoran el rendimiento dinámico. Las guías lineales de alta precisión eliminan la vibración. Un subsistema neumático completa el paquete de automatización. Los perfiles de movimiento de orden superior y funciones de spline producen secuencias de movimiento más suaves.

Sistema de transporte flexible

Sistema de transporte flexible

Simplificado y capaz de funcionar en las condiciones más difíciles, el sistema de transporte flexible FTS de Rexroth integra un sistema de movimiento sin contacto. Las bobinas instaladas fuera de la cámara proporcionan potencia de accionamiento a los soportes magnéticos que no necesiten juntas. La instalación externa también aumenta la disponibilidad. Esta tecnología de movimiento lineal puede utilizarse prácticamente con todos los factores de carga, niveles de precisión y perfiles de movimiento. El sistema permite una flexibilidad excepcional y que los soportes individuales se muevan hacia delante y hacia atrás a distintas velocidades.

Pórtico

Pórtico

Para pantallas planas y módulos solares, los sistemas de pórtico de Bosch Rexroth ofrecen un posicionamiento sin giro muy preciso. En este rango de sistema de automatización de pórtico se incluyen componentes de una amplia gama de tamaños y capacidades de carga. El sistema de control de movimiento ofrece una coordinación muy dinámica y precisa de dos ejes, cada uno con su propio bucle de control, sin conexiones mecánicas. Además, garantizamos la máxima precisión de contorno con la sincronización en tiempo real basada en Sercos.

Registro

Registro

Accionamientos de servomotor para una mayor precisión, velocidad y rendimiento de la máquina con cambios de formato sin problemas. Los servoaccionamientos muy dinámicos y la tecnología de movimiento lineal compacta minimizan los tiempos de alimentación durante los cambios de formato. Las transmisiones electrónicas fluidas y el control de registro permiten cambios en el formato sin retrasos.

Control de tensión de banda multizona

Control de tensión de banda multizona

Permite un proceso de producción más estable facilitando varias zonas de control de tensión de banda. Las máquinas modernas "roll-to-roll" requieren distintas zonas de control de la tensión de banda para garantizar un proceso de producción estable y fiable. El control de tensión de la banda multizona de Rexroth utiliza una técnica de "desacoplamiento" para facilitar varias zonas de tensión en una máquina.

Amortiguador de banda

Amortiguador de banda

Desde paradas breves de una sección de la banda, como sucede durante el trabajo de inspección, hasta el transporte de banda continuo en planta y una mayor productividad gracias a ciclos reducidos.

Laminación en curso

Laminación en curso

El proceso de laminación (unir varias capas de film con un material base) necesita una velocidad de banda alta y la tensión de banda exacta en una zona amplia. La arquitectura de sistema abierta permite la fácil integración de componentes de terceros. El armario de distribución compacto reduce la superficie de instalación de la máquina.

Proceso láser

Proceso láser

Sistemas de control de alto rendimiento y basados en controladores de Bosch Rexroth hacen posible el proceso de mecanizado láser durante el transporte de banda continuo. Transporte de banda continuo en la máquina, su mayor productividad mediante ciclos más rápidos y costes reducidos al no necesitar armario de distribución, ya que no es necesario un sistema de control adicional.

Proceso de recubrimiento

Proceso de recubrimiento

Garantizar un transporte de sustrato sin partículas es absolutamente esencial para el proceso de recubrimiento, especialmente con aplicaciones de luz OLED. Para ello, Rexroth ofrece el sistema de transporte flexible FTS para movimientos de traslación lineal, que puede utilizarse en condiciones de alto vacío. No suelta ni descarga partículas extrañas, mejorando así la calidad de los procesos de recubrimiento. Las bobinas instaladas fuera de la cámara proporcionan potencia de accionamiento a los soportes magnéticos. No se necesitan juntas y aumenta la disponibilidad porque todos los componentes eléctricos se instalan fuera de la cámara.

YOU WIN.

Ahorrar energía y recursos

Ahorrar energía y recursos

La electrónica de polímeros "por metro" describe la producción de pantallas plegables y orgánicas, tabletas enrollables y celdas solares orgánicas sobre materiales base flexibles y chips RFID impresos. Los productos se imprimen como un periódico de forma ecológica, que conserva recursos, optimiza los costes y es compatible con técnicas de producción basadas en el volumen. Esta tecnología se extiende del laboratorio a la fábrica y abre un mundo nuevo de posibilidades para los productos.

Configurable

Configurable

Con su sistema de transporte flexible FTS, Bosch Rexroth establece un nuevo estándar de configurabilidad: En este sistema, todas las piezas electrónicas están instaladas en el exterior de la cámara de procesos. Esto ofrece un método sin contacto para mover las obleas a través de la cámara de procesamiento cerrada. El sistema es fácil de mantener y la unidad de control ofrece al usuario numerosas operaciones de movimiento adicionales.

Experiencia en la industria

Experiencia en la industria

Bosch Rexroth siempre se ha dado prisa en descubrir y promocionar las tecnologías y desarrollos del futuro. La industria solar es solo un ejemplo de esto y ofrece una base sólida para la electrónica de polímeros que se está desarrollando. Llevar a cabo las nuevas tareas de esta área requiere un conocimiento sólido de dos sectores de la industria: la impresión y la electrónica. Bosch Rexroth ha adquirido varios años de valiosa experiencia en ambos entornos de aplicación, y está familiarizado con los procesos de cobertura de la industria electrónica y los procesos de producción tradicionales de la industria de la impresión.

CASOS PRÁCTICOS.

3D-Micromac AG

3D-MICROMAC AG DEPENDE DE LA SOLUCIÓN DE AUTOMATIZACIÓN DE REXROTH

Electrónica impresa: De camino a la producción en masa.

Los circuitos electrónicos impresos en sustratos flexibles darán forma a nuestra vida cotidiana en unos años. La empresa de alta tecnología 3D-Micromac AG de Chemnitz, Alemania, ha desarrollado la línea de producción modular Microflex. 3D-Micromac ha colaborado estrechamente con Rexroth en la automatización de la máquina, incluyendo el transporte por banda y el control de tensión de alta precisión.

Dedicada a la fabricación de electrónica impresa, la empresa ha desarrollado el sistema modular MicroFLEX. El proceso "roll-to-roll" reduce el coste de fabricación de los circuitos electrónicos. Rexroth aporta sus muchos años de experiencia como líder del mercado en la automatización de prensas de banda.

SERVICIO

Piezas de repuesto

Piezas de repuesto

Bosch Rexroth ofrece una completa gama de servicios para reparar, mantener y modernizar diversas maquinarias.

Más información
Reparaciones

Reparaciones

Reparación rápida y fiable en lugar de una costosa sustitución: con una reparación rápida, la máquina y la producción pueden seguir funcionando.

Más información
Servicio de campo

Servicio de campo

¿Necesita ayuda in situ? Nuestro servicio de campo de Bosch Rexroth le ayudará durante sus operaciones.

Más información
Modernización

Modernización

¡Convertimos lo antiguo en nuevo y lo nuevo en aún más nuevo! Gracias a nuestra experiencia, podemos extender de forma significativa la vida útil de su línea de productos manteniendo plenaproductividad gracias a nuestras soluciones de reacondicionamiento.

Más información