1. Home
  2. Productos
  3. Soluciones industriales
  4. Tecnologías de moldeo y fundición
Moldeo y fundición Moldeo y fundición

Somos su socio competente en la fundición hidráulica, productos de fundición para la ingeniería mecánica en general y los componentes de fundición para la producción de moldes de vidrio. Hemos realizado grandes inversiones para alcanzar el objetivo estratégico de ampliar nuestra ventaja a largo plazo sobre nuestros competidores en términos de tecnología e innovación, especialmente en el segmento de la fundición hidráulica.

Tecnologías de moldeo y fundición

Junto con nuestros clientes, encontramos soluciones para casi todos los retos combinando una variedad única de las últimas tecnologías con nuestra experiencia. La rápida disponibilidad de prototipos desempeña un papel importante en el desarrollo de nuevos componentes. Se reduce el tiempo de desarrollo y, por tanto, los costes de desarrollo, lo que proporciona ventajas competitivas. Cubrimos toda la cadena de procesos internamente y le ofrecemos un servicio completo de un solo proveedor, gracias a instalaciones como las dos impresoras 3D que poseemos desde 2012. El tiempo de producción de un producto de fundición utilizable puede reducirse de 12-14 semanas a 2-4 semanas. También utilizamos esta tecnología para pequeñas piezas en serie y la producción de prototipos. Las ventajas de este proceso son especialmente notables en geometrías muy complejas. Se pueden omitir los lugares de montaje del núcleo y los calados, los rebajes ya no suponen un problema y los cambios de geometría se pueden aplicar con gran rapidez.


Fundición de máquina de moldeo

Fundición de máquina de moldeo

  • Peso de la unidad de producción: 5 ... 200 kg.
  • Tamaño del lote: mín. 20 cajas.
  • Alta reproducibilidad gracias a la moderna instalación de moldeo.
  • Estructura homogénea de grano fino que garantiza elevadas propiedades mecánicas del material.
  • Equipos de modelado CAD/CAM.

Soporte

Piezas estándar

Piezas estándar

Fabricamos piezas estándar con la máxima precisión en fundición gris y nodular y aleaciones especiales en nuestra instalación de moldeo totalmente automática. Los equipos de modelado de alta calidad y precisión y las cajas de núcleo de metal y plástico garantizan la máxima fidelidad al tamaño y una alta calidad uniforme. En función de la geometría y la estabilidad requerida del núcleo, utilizamos núcleos Croning o de caja fría; en muchos casos, una combinación de estos dos sistemas de núcleo puede resultar especialmente económica. Nuestra sofisticada tecnología de núcleos garantiza unos contornos internos de flujo perfecto y permite reducir drásticamente el tamaño de los componentes. Además, minimiza la necesidad de costosos procesos de mecanizado mecánico. Nota: Fundición compuesta, aleaciones especiales y otros materiales para aplicaciones especiales disponibles por encargo.