Saltar al contenido principal
Home
Productos
Soluciones para máquinas móviles
Accionamientos eléctricos móviles
Soluciones eLION
Soluciones eLION
Soluciones perfectamente combinadas, adaptadas a los estándares del mercado e integración fluida en varios vehículos para uso fuera de la vía pública.
Seguridad funcional
Según las normas ISO 13849-1, 25119 y 19014 para máquinas para uso fuera de la vía pública
Nivel de seguridad hasta categoría 3, PL d y AgPL d
Tiempo de reacción local rápido (<5 ms)
Desconexión segura del par a través de CAN y/o pin
Señales seguras para funciones de seguridad
Enclavamiento HV
Soluciones accionadas mediante ruedas
Reductor planetario compacto de 3 o 4 etapas
Freno de estacionamiento estático e hidráulico integrado
Par de salida de hasta 42 000 Nm
Diseñado para motores eléctricos de alta velocidad
Desconexión mecánica opcional
Soluciones accionadas mediante ejes
Caja de cambios de 1 y 2 velocidades (dropbox)
Par de salida máximo de hasta 7650 Nm
Cambio rápido y suave (<< 1 segundo)
Diseñado para motores eléctricos de alta velocidad
Mínimo esfuerzo de instalación y alineación flexible
Soluciones eOC eLION para sistemas hidráulicos de implementos
Acoplamiento directo de bomba y motor
Interfaces de bomba estandarizadas según SAE J744 y ANSI B92.1
Desplazamiento variable
Control de presión, potencia y caudal
Conjuntos de una o varias bombas
Estrategias de velocidad para un funcionamiento con eficiencia optimizada, funcionamiento con NVH optimizado y funcionamiento térmicamente optimizado
Soluciones perfectamente combinadas
Los componentes eléctricos se combinan perfectamente entre sí
Clase de protección hasta IP6K7 e IP6K9K
Compacto y modular para escalar la potencia y el par
Amplia gama de potencias (hasta 200 kW), perfecta para muchas funciones del vehículo
Interfaces CAN J1939
Generador eLION de control de potencia
Control de la ruta de potencia para máquinas diésel-eléctricas
No se requieren baterías de reserva
Control de límite de carga extremadamente rápido
Cesar.Igue@boschrexroth.pe
VOLVER A LA VISTA GENERAL