VarioFlow belt modulaarinen hihnakuljetin Herkkien tuotteiden sujuvan kuljetuksen varmistaminen on meille tärkeää. Lue lisää Yleiskatsaus eri kuljetinjärjestelmiin Offering you the right solution for your challenges: that moves us. Bosch Rexrothin TS2 plus- ja TS2 Booster kuljetinjärjestelmien yhdistelmä Nopeuta siirtoaikoja prosessien välillä

integroimalla uusi TS 2 Booster TS 2 plus kuljetinjärjestelmääsi.

Täällä

TEHOSTA TUOTANTOASI Rexrothin kuljetinjärjestelmillä

Autamme siirtämään tuotteitasi, mutta mikä vie meitä eteenpäin?

Haluamme tarjota sinulle parhaita kuljetinjärjestelmiä jokaiseen käyttökohteeseen. Autamme sinua soveltamaan todistetusti tehokkaita alan standardeja sekä käyttämään uraauurtavaa tekniikkaa muun muassa kompakteissa tiloissa, materiaalihuollossa sekä prosessien laadun, tuottavuuden ja kannattavuuden parantamisessa. Kaiken tämän saat energiatehokkaana kokonaisratkaisuna. Tarjoamamme kuljetinjärjestelmät ovat riittävän joustavia sekä muutamien kilojen painoisten kevyiden että yli tuhannen kilon painoisten raskaiden kuormien käsittelyyn.

Esittelyssä kuljetinjärjestelmiemme hyödyt

  • Erinomainen laatu, palvelu ja energiatehokkuus todistetusti tehokkaiden alan standardien ja vuosikymmenten varrella kertyneen kokemuksen ansiosta
  • Paras mahdollinen suorituskyky uraauurtavilla tekniikoilla
  • Entistä vapaampi käsittely ja monipuolisemmat järjestelmät moniin erilaisiin käyttökohteisiin joustavilla ja helpoilla skaalaamis- ja mukauttamismahdollisuuksilla
  • Vaivaton suunnittelu käyttäjäystävällisillä työkaluilla, kuten MTprolla


Oikeat ratkaisut haasteisiisi

Tutustu monipuolisiin kuljetinjärjestelmiimme

Kuljetinjärjestelmä TS 1

TS 1 ‑kuljetinjärjestelmä

Tarkka kokoaminen ja nopeat prosessit.

  • Työkappalelavan eli palletin paino: enintään 3 kg
  • Pallettien koot: 80 x 80 mm, 120 x 120 mm, 160 x 160 mm
  • Pieni tilantarve kompaktin muotoilun ansiosta
  • Teollisuudenalat: autoteollisuus, elektroniikka, jossa on ESD-vaatimuksia, lääketieteellinen teknologia, optinen teollisuus jne.

Rexroth Storeen

Lue lisää TS 1:stä
VarioFlow belt -hihnakuljetin

VarioFlow belt -hihnakuljetin

Sivulta tiiviisti suljettujen pussien turvallinen kuljetus aina erittäin suuriin pakkauksiin asti

  • Linjan pituus jopa 30 m
  • Kuljetusnopeus: jopa 40 m/min
  • Järjestelmäleveydet: 420 mm / 622 mm
  • Teollisuudenalat: FMCG, lääkeala ja terveydenhuolto

Rexroth Storeen

Lisätietoa VarioFlow belt -hihnakuljettimesta
VarioFlow plus ‑lamellikuljetin

VarioFlow plus ‑lamellikuljetin

Yksi monipuolinen järjestelmä, lukemattomat käyttömahdollisuudet.

  • Lamelliketjuun kohdistuva vetovoima: jopa 1 250 N (ESD 600 N)
  • Kuljetusnopeus: jopa 120 m/min
  • Patentoitu ketjurakenne vähentää melupäästöjä
  • Teollisuudenalat: elintarvikkeet ja juomat, pakkausala, lääkkeet, kosmetiikka, elektroniikka jne.

Rexroth Storeen

Lue lisää VarioFlow plusista
TS 2plus ‑kuljetinjärjestelmä

TS 2plus ‑kuljetinjärjestelmä

Monipuolinen, kestävä ja säädettävä ratkaisu moniin eri käyttökohteisiin.

  • Palletin paino: enintään 240 kg
  • Pallettien koot: 160 x 160 mm – 1 200 x 1 200 mm
  • Kattava valikoima mukautusvaihtoehtoja
  • Teollisuudenalat: sähköinen liikkuvuus, elektroniikka, lääketieteellinen teknologia jne.

Rexroth Storeen

Lue lisää TS 2plusista
Huippunopeat TS 2 Booster ‑kuljetinjärjestelmät

TS 2 Booster

Kymmenen kertaa nopeammat lyhytsykliset kuljetukset.

  • Kiihtyvyys: enint. 40 m/s² (4 g)
  • Nopeus: enint. 4 m/s (240 m/min)
  • Paikoitustarkkuus: jopa ± 15 μm
  • Teollisuudenalat: elektroniikka, autoteollisuus, lääketieteellinen teknologia jne.

Rexroth Storeen

Learn more about TS 2Booster
Kuljetinjärjestelmä TS 2pv

TS 2pv ‑kuljetinjärjestelmä

Hellävarainen, siisti ja taloudellinen – ihanteellinen ratkaisu aurinkoenergia-alalle.

  • Paneelien paino enintään 120 kg
  • Pituussuuntaiset kuljetukset usealla kaistalla jopa 3 000 mm:n leveydellä
  • Kuumien, enintään 160 °C:n lämpöisten aurinkomoduulien kuljetus
  • Teollisuudenalat: kennopohjaisten ja ohutkalvoisten aurinkomoduulien valmistus.

Rexroth Storeen

Lue lisää TS 2pv:stä
TS 5 ‑rullakuljetinjärjestelmä raskaille kuormille

TS 5 ‑rullakuljetinjärjestelmä

Modulaarinen ja vain vähän kunnossapitoa vaativa yli 400 kg:n kuormille.

  • Työkappalelavan hyötykuorma: enintään 400 kg/m
  • Pallettien koot: 455–1 040 mm
  • Vain vähän kunnossapitoa vaativa ja energiatehokas pääakselivälitteinen käyttöratkaisu
  • Teollisuudenalat: autoteollisuuden kokoonpanolinjat, akkujen kokoaminen, suurten sähkölaitteiden kokoaminen jne.

Rexroth Storeen

Lue lisää TS 5:stä
Modulaarinen rullakuljetin raskaille kuormille

TS 7 ‑rullakuljetinjärjestelmä

Älykäs akkujen kokoaminen yli 1 000 kg:n hyötykuormalla.

  • Palletin hyötykuorma: yli 1 000 kg
  • Työkappalelavojen koot: määritettävissä n. 2 600 x 1 700 mm asti
  • Räätälöinti yksilöllisten turvallisuus- ja ympäristövaatimusten mukaiseksi
  • Teollisuudenalat: akkujen kokoaminen

Autamme mielellämme etsimään käyttökohteeseesi yksilöllisen, räätälöidyn ratkaisun. Ota yhteyttä!

Bosch Rexrothin RFID-järjestelmä

Kuljetinjärjestelmien RFID-järjestelmät

Turvallista ja luotettavaa tiedonsiirtoa.

  • Tiedonsiirron toteutus kokoonpanojärjestelmissä
  • Kaikkien prosessivaiheiden ja tuotantotietojen kirjaaminen jäljitettävyyden varmistamiseksi odottamattomien käyttökatkojen sattuessa
  • Tuotteisiin ja tilauksiin liittyviä tietoja voi tallentaa tiedonsiirtovälineeseen tai keskustietokantaan

Rexroth Storeen

Lue lisää RFID-järjestelmistä

Maksuton kuljetinjärjestelmän projektisuunnittelu

Käytä MTpro-suunnitteluohjelmistoa mahdollisimman tehokkaasti. Lähes kaikki teknologiatuotteemme on tallennettu tähän työkaluun. Suunnittele oma kuljetinjärjestelmä nopeasti drag & drop -toiminnon avulla.

MTpro-suunnittelutyökalu yhdellä näytöllä

MTpro-suunnitteluohjelmisto

Suunnittele kuljetinjärjestelmät alustavasta ideasta toteutukseen asti yhdessä työkalussa.

MTpro
MTpro Online Designer kannettavan tietokoneen ruudulla

MTpro Online Designer

Voit nyt luoda kokoonpanomalleja MTpro Layout Designerin verkkoversiolla. Sen avulla voit työskennellä digitaalisissa työtiloissa entistäkin vapaammin ja joustavammin.

Aloita – MTpro Online Designer