Finland Suomi
Esikatselukuva ladattavissa olevasta AMR ACTIVE Shuttle ‑esitteestä. Lue lisää ACTIVE Shuttlesta

Perehdy tarkemmin ACTIVE Shuttleen ja tulevaisuuden mobiilirobotiikkaan.

Lataa

ENERGIZE YOUR INTRALOGISTICS
autonomisella ACTIVE Shuttle ‑mobiilirobotilla (AMR)

AMR ACTIVE Shuttlen avulla voit luoda tulevaisuuden tehtaan jo tänään. ACTIVE Shuttlen käyttöönotto onnistuu nopeasti ja ilman tarvetta muuttaa tehtaan olemassa olevaa infrastruktuuria. Sen lisäksi ACTIVE Shuttle on helppokäyttöinen, täysin verkotettu ja turvallinen käyttää. ACTIVE Shuttle automatisoi ja standardisoi sisäisen materiaalien ja tavaroiden kulun. Kuljeta lavavaunuja liukupyörillä tulevaisuudessa huippujoustavasti ja -turvallisesti. ACTIVE Fleet Manager (AFM) mahdollistaa erittäin joustavan pyyntöjen hallinnan, jossa pyynnöt voidaan syöttää manuaalisesti tai automaattisesti kolmannen osapuolen järjestelmien kautta. ACTIVE Shuttle siirtää tietoja VDA 5050 ‑rajapinnan kautta kolmansien osapuolten järjestelmien kanssa kaluston ohjaamiseksi.

Tärkeimmät tekniset tiedot

AMR ACTIVE Shuttlen älykkäät ominaisuudet.

ACTIVE Shuttle

Kuljetettavat tavarat: liukupyörät (600 x 400 mm)

ACTIVE Shuttlen paino: 88 kg

ACTIVE Shuttlen mitat (P x L x K): 1013 x 405 x 913 mm

Hyötykuorma: 260 kg

Nostokorkeus (pienin/suurin): 118/135 mm

Nopeus: 1,0 m/s

Ohjausjärjestelmä: ACTIVE Shuttle Management (AMS), VDA 5050

Teknologia: Luonnollisiin maamerkkeihin perustuva lasernavigointi

Wi-Fi: IEEE 802.11.ac/a/b/g/n

Akku: Litiumioniakku (51,8 V, 1502 Wh)

Lasernavigointi: Turvalaserskanneri edessä

Työntekijöiden suojaus: PLd-turvalaserskanneri (1 edessä, 1 takana)

3D-esteentunnistus: 2 stereokameraa

ESD: Sähköstaattinen purkaus täyttyy

Rexroth Store
ACTIVE Shuttle Management System ‑näyttö, jossa näkyy kaluston reaaliaikainen tila.

ACTIVE Fleet Manager (AFM)

Pyyntöjen hallinta: Priorisoi ja jaa odottavia kuljetuspyyntöjä käytettävissä oleville ActiveShuttle-järjestelmille

Liikenteen hallinta: Liikenteenohjauskeskus kuljetusten sujuvaan koordinointiin

AFM: n reaaliaikainen kartta: Tuotantotiloissa olevat ajoneuvot havaitsevat ympäristössä tapahtuvat muutokset automaattisesti, ja niistä tiedotetaan koko kalustolle:

Esteenhallinta: Esteet kierretään turvallisesti

Energianhallinta: Täysin automaattiset latausprosessit

Verkkopohjainen graafinen käyttöliittymä: Helppokäyttöinen ja käyttäjäystävällinen käyttöliittymä

Työmallit: Monien eri kuljetuskonseptien toteutus helposti määritettävien mallien avulla

Yhteys kolmannen osapuolen järjestelmiin: Tietomuoto: JSON, tuetut protokollat: REST-rajapinta, Web Socket

Rexroth Store
Autonominen kuljetusjärjestelmä manuaalisella ohjausyksiköllä.

Helppokäyttöinen

AMR ACTIVE Shuttle on integroitavissa intralogistiikkaan nopeasti ja helposti Plug and Go ‑toiminnon avulla. Luotettavan lasernavigoinnin ansiosta infrastruktuuriin ei tarvitse tehdä muutoksia.

Työntekijä esittelemässä AMS ACTIVE Shuttle Management System ‑ohjausohjelmistoa, jonka avulla pyyntöjen hallinnasta saadaan erittäin joustavaa.

Joustava

Työt voidaan syöttää manuaalisesti tai automaattisesti ratkaisuun sisältyvien vakioliitäntöjen (anturi, PLC, MES/ERP jne.) ansiosta. Kuljetuspyynnöt jaetaan käytettävissä oleville ACTIVE Shuttle ‑järjestelmille AFM:n kautta.

AMR:n laitteisto kameroita käyttävällä 3D-esteentunnistuksella.

Vankka

Integroidun esteenhallinnan ansiosta jarrutus onnistuu ajoissa ja tiellä olevat esteet voidaan kiertää turvallisesti. Turvalaserskannerin lisäksi stereokamerat skannaavat huonetta kolmiulotteisesti. Näin myös ACTIVE Shuttlen reitille työntyvät esineet tunnistetaan.

ACTIVE Shuttlen turvalaserskanneri havaitsee työntekijän, jolloin ilman kuljettajaa toimiva kuljetusjärjestelmä pysähtyy automaattisesti.

Turvallinen

Saksan tapaturmavakuutuslaitoksen (DGUV) kanssa suunniteltu turvallisuusratkaisu takaa turvallisen jatkuvan ympärivuorokautisen käytön, johon osallistuu sekä ihmisiä että koneita. Käytetyt turvalaserskannerit tarjoavat parhaan luotettavuuden jatkuvassa ympärivuorokautisessa käytössä.

ACTIVE Shuttle Management System AMS ‑näkymä kannettavan tietokoneen näytöllä.

Mukautuva

ACTIVE Shuttle ‑kalusto havaitsee välittömästi tuotantoympäristön muutokset ja päivittää kartan automaattisesti. ACTIVE Shuttle ‑järjestelmät ovat toisiinsa yhteydessä langattomasti AFM: n kautta ja ilmoittavat toisilleen ympäristön mahdollisista muutoksista, jotta pullonkauloihin voidaan reagoida hyvissä ajoin.

ACTIVE Shuttle ‑ajoneuvo nostaa lavavaunun neljällä pienellä kuljettimella.

Tehokas

Integroitu nostolava lataa ja purkaa lavavaunut täysin automaattisesti ilman manuaalisia toimenpiteitä! Odottavien kuljetuspyyntöjen priorisointi ja optimaalinen jakaminen ACTIVE Shuttle ‑kalustolle tapahtuu pyyntöjen hallinnan kautta. ACTIVE Shuttle ‑järjestelmän avulla voit pienentää pinta-alan ja materiaalien tarvetta sekä lyhentää läpimenoaikoja merkittävästi.

AMR ACTIVE Shuttlen kalustonhallinta

ACTIVE Shuttlesta ja ACTIVE Fleet Manager (AFM) ‑järjestelmästä koostuva yhdistelmä.

ACTIVE Shuttle ja ACTIVE Fleet Manager (AFM)

ACTIVE Shuttlen ja ACTIVE Fleet Manager (AFM) ‑järjestelmän yhdistelmä mahdollistaa erittäin joustavan pyyntöjen hallinnan. Kalustonhallinta ja mobiilirobotti koordinoidaan optimaalisesti. AFM-ohjausohjelmisto näyttää kaluston reaaliaikaisen tilan, jakaa odottavat kuljetuspyynnöt käytettävissä oleville ajoneuvoille sekä auttaa käyttäjiä hallitsemaan ja määrittämään logistiikkaskenaarioita joustavasti tuotannon aikana.

ACTIVE Shuttlesta, kolmannen osapuolen toimittajalta peräisin olevasta ohjausasemaohjelmistosta sekä muita kuljetusajoneuvoja sisältävästä ajoneuvokalustosta koostuva yhdistelmä.

ACTIVE Shuttle ja VDA 5050 ‑rajapinta

VDA 5050 on standardoitu vihivaunujen tiedonsiirtoon tarkoitettu rajapinta. Standardin ansiosta yhdistelmäkalustoon kuuluvia kuljetusajoneuvolla voidaan ohjata samalla ohjausasemaohjelmistolla. ACTIVE Shuttlessa on VDA 5050 ‑rajapinta, jonka ansiosta sitä voidaan käyttää muita kuljetusajoneuvoja sisältävässä yhdistelmäkalustossa kolmannen osapuolen toimittajalta peräisin olevalla ohjausasemaohjelmistolla (pääohjaus).

AMR ACTIVE Shuttle

Onko sinulla kysyttävää? Ota meihin yhteyttä.
ACTIVE Shuttle – autonominen mobiilirobotti tulevaisuuden intralogistiikkaan