![Que ce soit pour les biens de grande consommation, les technologies médicales ou l’impression 3D, déplacer de nombreuses petites pièces de façon précise et économique devient un jeu d’enfant avec SMS Small Modules.](
https://dc-mkt-prod.cloud.bosch.tech/xrm/media/global/blog/small_modules/stage_960x240.jpg)
![Que ce soit pour les biens de grande consommation, les technologies médicales ou l’impression 3D, déplacer de nombreuses petites pièces de façon précise et économique devient un jeu d’enfant avec SMS Small Modules.](
https://dc-mkt-prod.cloud.bosch.tech/xrm/media/global/blog/small_modules/stage_640x360.jpg)
Industries
vue globaleService
vue globaleEmplois et carrières
vue globaleGroupes de produits
vue globaleINGENIERIE
vue globaleOutils et eConfigurateurs
vue globaleQue ce soit pour les biens de grande consommation, les technologies médicales ou l’impression 3D, les petites pièces nombreuses doivent être déplacées de façon précise et économique. Désormais, rien de plus facile !
Lorsque vous entendez « SMS », vous ne pensez sans doute pas immédiatement « modules linéaires ». Et pourtant, vous devriez. Après tout, ces trois lettres désignent une solution de pointe particulièrement économique pour la manipulation des petites pièces impliquées dans les processus de nombreux secteurs, qu’il s’agisse de ceux des biens de grande consommation, du conditionnement, de la production de semi-conducteurs et de batteries, de l’impression 3D, de l’industrie automobile, des technologies médicales ou du génie mécanique.
Positionnement précis, format compact et maintenance minimale
Nombre de ces applications demandent une haute répétabilité, avec une précision pouvant aller jusqu’à ± 0,005 mm, et impliquent une dynamique lente ou intermédiaire. Et si votre solution peut être compacte et robuste tout en demandant peu de maintenance, c’est encore mieux ! Les nouveaux modules linéaires SMS de Bosch Rexroth répondent à tous ces critères et permettent de réduire les coûts liés au système et aux cycles de vie. Ils offrent une alternative bienvenue aux axes à entraînement pneumatique et ouvrent la porte à l’électrification, avec tous les avantages associés.
Modules linéaires robustes avec vis d’entraînement à billes
Les modules SMS (Small Modules Screw-driven) compacts avec vis d’entraînement à billes répondent aux standards de qualité Rexroth et impressionnent par leurs profilés plats en aluminium, qui assurent un guidage haute précision. En outre, sa bande de protection à fixation magnétique évite tout endommagement des composants.
Sélection rapide
Pour assurer des livraisons aussi rapides que possible, les modules linéaires SMS peuvent être commandés à partir de nos stocks. Nos cinq tailles sur mesure, de 30 à 120 mm, s’adaptent à des déplacements pouvant aller jusqu’à 1 200 mm. Vous pouvez facilement sélectionner et commander les modules sur la boutique en ligne Rexroth avec l’aide d’un sélecteur de produits. Vous pouvez aussi commander des ensembles de transmission pour les servomoteurs les plus populaires, sous forme d’entraînement latéral à courroie ou d’accouplement à plateaux. Et naturellement, vous avez également accès à toute une sélection de moteurs et de variateurs d’entraînement Bosch Rexroth.
Conclusion : un portefeuille élargi qui vous offre économies et gains de temps
Les modules linéaires SMS élargissent notre gamme d’axes linéaires avec une série compacte dotée d’un design ultra-plat offrant un excellent rapport qualité-prix. Les tâches de positionnement et de distribution simples peuvent ainsi être accomplies de façon rapide et économique. Une solution qui vous ouvre la porte vers l’électrification, afin de gagner en précision, en flexibilité et en efficacité énergétique, trois qualités essentielles pour la production dans l’Usine du futur.
Small Modules Screw-Driven - format compact, performances élevées
Auteur : Jürgen Fischer
Poste : Responsable produit Technique linéaire, Bosch Rexroth AG