![La mise en place de systèmes linéaires s’avère souvent un processus aussi interminable que coûteux. Il est temps que cela change. Smart MechatroniX vous apporte la solution !](
https://dc-mkt-prod.cloud.bosch.tech/xrm/media/global/blog/smart_mechatronics_make_it_simple/smart-mechatronics-woman-stage_960x240.jpg)
![La mise en place de systèmes linéaires s’avère souvent un processus aussi interminable que coûteux. Il est temps que cela change. Smart MechatroniX vous apporte la solution !](
https://dc-mkt-prod.cloud.bosch.tech/xrm/media/global/blog/smart_mechatronics_make_it_simple/smart-mechatronics-woman-stage_640x360.jpg)
La mise en place de systèmes linéaires s’avère souvent un processus aussi interminable que coûteux. Il est temps que cela change. Smart MechatroniX vous apporte la solution !
N’avez-vous pas parfois l’impression d’être un peu comme Sisyphe, condamné à répéter le même labeur, encore et encore ? Si votre travail implique de dimensionner, de configurer, de programmer ou de mettre en service des sous-systèmes pour des processus de montage ou de manipulation, vous savez exactement de quoi je parle. Bonne nouvelle : tout cela n’est plus qu’un mauvais souvenir.
Avec Bosch Rexroth, fini les ajustements de process, les manques de temps, les coûts de programmation excessifs et les pertes d’interface. Comment ? Grâce à un écosystème pour les solutions et les sous-systèmes mécatroniques. J’ai nommé : Smart MechatroniX. Les deux premiers systèmes, nos Smart Function Kits Pressage et Manipulation, révolutionnent les tâches de mise en œuvre et de mise en service pour les applications de pressage, d’assemblage et de manipulation. Vous pouvez désormais réaliser ces tâches d’automatisation industrielle rapidement et facilement sans ingénierie mécanique complexe, sans recherches fastidieuses dans les catalogues, sans changement de support propice aux erreurs et sans coûts de programmation.
Robot multi-axe complet et préassemblé avec le Smart Function Kit Bosch Rexroth pour les tâches de manipulation.
La dimension novatrice de ce nouvel écosystème tient aussi au fait qu’il est composé de modules et de composants aussi bien standardisés que personnalisés qui peuvent être assemblés rapidement pour former des sous-systèmes intelligents. Il vous suffit de sélectionner et d’adapter le type de base en ligne, de configurer et de commander le sous-système, puis de le mettre en service en suivant les instructions du logiciel. Vous pouvez ainsi combiner des composants de pointe afin de créer des solutions mécatroniques intelligentes pour l’Usine du futur, le tout, en utilisant un minimum de ressources.
Du robot de manipulation pour axes linéaires à la solution pour presse électromécanique, notre outil de configuration en ligne vous donne accès aux moteurs, servo-entraînements, systèmes mécaniques et systèmes de commande dont vous avez besoin, quelle que soit votre application. Le « cœur » du sous-système, un logiciel d’exploitation préinstallé, guide les utilisateurs de façon intuitive tout au long du processus de mise en service. Grâce à des fonctions de programmation visuelle, vous n’avez plus besoin de saisir de lignes de code. Les unités de contrôle des entraînements se paramètrent automatiquement dès qu’elles sont connectées. Dans le cas du Smart Function Kit pour applications de manipulation, le logiciel peut même référencer les axes linéaires.
Système Plug & Produce grâce au logiciel préinstallé : grâce à des modules fonctionnels prêts à l’emploi, les Smart Function Kits pour applications de pressage et d’assemblage peuvent être mis en service rapidement, puis intégrés à des systèmes de commande de niveau supérieur.
L’écosystème Smart Function Kit : mobilisez un ensemble de solutions système préalignées, combinant technologies et logiciels mécatroniques, d’entraînement et de commande, et utilisez-les dans de nombreuses applications grâce à des effecteurs de fin compatibles et à des interfaces ouvertes.
La façon dont le sous-système gérera la machine ou la chaîne est définie à l’aide de modules fonctionnels prêts à l’emploi. Il suffit aux utilisateurs de sélectionner les modules dans une bibliothèque, de les organiser dans l’ordre par simple glisser-déposer, puis de les paramétrer. Ce système Plug & Produce est désormais incontournable pour répondre aux enjeux de l’automatisation industrielle d’aujourd’hui. L’intégration aux systèmes de niveau supérieur et aux environnements IoT est également simple et directe, grâce à des interfaces ouvertes et à une approche entièrement modulaire. Voici un aperçu des principaux avantages :
Grâce aux Smart Function Kits pour applications de pressage, d’assemblage et de manipulation, les entreprises de production peuvent gagner du temps, éviter le cloisonnement des solutions et progresser vers l’Usine du futur. Mais notre travail de développement va plus loin. Bosch Rexroth élargit progressivement l’écosystème Smart MechatroniX pour l’ouvrir à d’autres applications. Déjà dans nos cartons, le Smart Function Kit pour tâches de distribution et le Smart Flex Effector, qui confère aux robots linéaires et à bras articulé une sensibilité quasi humaine, ouvrant la porte à de tout nouveaux scénarios d’automatisation. Si nos outils de mécatronique intelligente ne cessent de se développer et de se diversifier, les objectifs restent les mêmes : une consommation réduite des ressources, une plus grande flexibilité et des délais de mise sur le marché réduits.
Vous voulez en savoir plus ? Consultez notre page produit.