![Smart Flex Effector s’adjuge le Hermes Award 2023](
https://dc-mkt-prod.cloud.bosch.tech/xrm/media/global/blog/smart_flex_effector_1/sfe_hermes_award_webbanner_1920_x_1080_960x240.jpg)
![Smart Flex Effector s’adjuge le Hermes Award 2023](
https://dc-mkt-prod.cloud.bosch.tech/xrm/media/global/blog/smart_flex_effector_1/sfe_hermes_award_webbanner_1920_x_1080_640x360.jpg)
Industries
vue globaleService
vue globaleEmplois et carrières
vue globaleGroupes de produits
vue globaleINGENIERIE
vue globaleOutils et eConfigurateurs
vue globaleLe Smart Flex Effector gagne sur tous les tableaux. Non content d’être la coqueluche de nos clients, notre module de compensation innovant s’attire les faveurs de plus en plus de jurys de spécialistes. Après s’être adjugé le Best of Industry Award 2022 et avoir été nommé Produit de l’année 2023, il vient de remporter le prestigieux Hermes Award.
Créé en 2004, le prix de l’innovation technologique décerné par la Hannover Messe, le Land de Basse-Saxe et le ministère allemand de la Formation et de la Recherche est l’une des distinctions les plus prestigieuses au monde en matière de technologie. Le succès du Smart Flex Effector témoigne de son caractère novateur et de son importance. Il s’est également attiré les éloges de personnalités de marque, puisque le prix a été remis par Bettina Stark-Watzinger, ministre allemande de la Formation et de la Recherche, en présence du chancelier Olaf Scholz.
Le Smart Flex Effector est un module de compensation (effecteur de fin) équipé de capteurs, qui procure aux robots la sensibilité d’une main humaine. Comment ? Grâce à une combinaison de capteurs et d’un système cinématique indépendant à six degrés de liberté. Les robots articulés ou linéaires qui en sont équipés peuvent « sentir » les objets en les touchant et transmettre des informations sur leur position au système de commande pour une compensation active.
Grâce à ces informations en temps réel, de nombreux processus de production peuvent être optimisés et gagner en transparence. Les erreurs et les taux de rejets sont réduits définitivement. En outre, certains process considérés comme difficiles voire impossibles à maîtriser peuvent désormais être automatisés de façon économique. Le module se prête tout particulièrement aux processus de manipulation et d’assemblage de haute précision avec des poids pouvant aller jusqu’à 6 kg et un moment de charge maximal de 15 N m. Le Smart Flex Effector est également adapté à la collaboration humain-robot.