Industries
vue globaleService
vue globaleCarrières
vue globaleGroupes de produits
vue globaleINGENIERIE
vue globaleOutils et eConfigurateurs
vue globaleComment des processus de pressage et d’assemblage classiques peuvent-ils être mis en place clés en main et de manière transparente ? L’usine du futur commence dès aujourd’hui !
Avez-vous déjà conçu, configuré et programmé un sous-système pour le pressage, l’assemblage, le formage, l’inspection ou le test ? Alors vous savez sûrement que cela prend du temps et qu’il existe de nombreuses sources d’erreurs potentielles avant que la production puisse enfin démarrer. Et si vous pouviez réduire drastiquement vos coûts d’ingénierie et commander vos applications sous forme de solutions complètes et prêtes à l’emploi, avec une mise en service et une création de processus graphiques automatisées ? Faites un pas vers l’usine du futur avec Bosch Rexroth et utilisez notre gamme d’outils intelligents pour les applications de pressage et d’assemblage.
Sous-système conçu pour une large gamme d’applications : le Smart Function Kit pour les applications de pressage et d’assemblage associe des systèmes mécaniques, électriques et logiciels pour générer une solution Plug & Produce.
Le terme Smart MechatroniX parle de lui-même. Ce nouvel écosystème de composants mécatroniques coordonnés permet désormais aux ingénieurs de conception de sélectionner, de configurer et de commander en ligne des sous-systèmes spécifiques prêts à installer. Et ce, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
Vous pouvez commander le Smart Function Kit pour le pressage avec un numéro d’article unique. Ce package mécanique, électrique et logiciel est livré dans un pack avec un logiciel d’exploitation préinstallé. Un assistant vous guide lors de la mise en service sur site en quelques minutes. La création de processus est également simple comme bonjour : via l’IHM web fonctionnant de manière intuitive, la séquence peut être assemblée simplement par un glisser-déposer des modules préparés. Ensuite, vous n’avez plus qu’à ajouter les paramètres appropriés.
Souhaitez-vous connaître les processus que vous pouvez maintenant radicalement simplifier ?
Grâce aux blocs de fonction préparés, la connexion à la commande de ligne est aussi simple que l’échange de données via OPC UA. Le package logiciel préinstallé permet de garantir que le sous-système Plug & Produce peut être utilisé immédiatement, ce qui réduit considérablement les délais de commercialisation. Pour une transparence optimale lors du fonctionnement, les informations sur le statut et les processus sont visualisées dans le tableau de bord, y compris l’affichage en direct de la courbe de force/déplacement et l’affichage du résultat de l’évaluation (OK/NOK). La traçabilité est également garantie, car le Smart Function Kit stocke toutes les données de processus, y compris l’évaluation de la qualité, dans une base de données interne.
Découvrez le Smart Function Kit pour le pressage en vidéo :
En somme, qu’est-ce que le Smart Function Kit pour le pressage peut faire pour vos processus d’ingénierie ? Selon notre expérience, il vous permet de réaliser un gain de temps allant jusqu’à 80 %. Et ce n’est pas tout. Grâce à la mise en service guidée et à la programmation facile, y compris l’évaluation des processus, les délais de commercialisation sont également raccourcis. Vous faites ainsi un pas de plus vers l’usine du futur. Mon conseil : faites dès maintenant le choix des outils intelligents et obtenez des avantages conséquents.
Pour plus d’informations sur notre portefeuille Smart MechatroniX :
Auteur : Simone Engel
Poste : Chef de produit Smart Function Kit pour le pressage, Bosch Rexroth AG