« La vie est trop courte pour boire du mauvais café. » Telle était la philosophie de Gerard Smit, fondateur de la société Technivorm en 1964 et inventeur de la célèbre machine à café Moccamaster. Pour obtenir le café parfait, le fabricant néerlandais utilise une nouvelle ligne de test automatisée par Bosch Rexroth et son partenaire Certified Excellence, Rimas Technology.
Réduction des coûts, optimisation des résultats, amélioration de la disponibilité… Telles étaient les exigences imposées par Technivorm quant à la nouvelle ligne de test Moccamaster lors de ses différents essais, notamment concernant l’étanchéité du réservoir d’eau ou l’isolation des circuits des lampes et des boutons. L’automatisation du processus d’approbation finale contribue à réduire les coûts et les erreurs tout en optimisant les résultats.
Lors du contrôle final, chaque type de machines spécifiques doivent être testés avec des paramètres individuels. La Smart Function Kit For Pressing reçoit les paramètres de test spécifiques au type d’appareil, par exemple la pression de test à utiliser, de la part du système de commande de ligne après lecture du code-barres du produit. Grâce à la procédure automatisée, le processus est désormais beaucoup plus rapide et les résultats sont meilleurs.
Autre avantage du Smart Function For Kit : la fonctionnalité de surveillance des processus incluse dans le package logiciel peut surveiller et consigner l’intégralité du processus de test. Cela permet à Technivorm de déterminer la cause possible d’une panne à l’aide de la documentation si un produit est retourné. Dans la mesure où le Smart Function Kit stocke toutes les données de test sur le système, l’état de chaque machine en sortie d’usine est connu, ce qui rend la gestion des processus de retour et de réparation plus intelligente et plus efficace.
Technivorm est très satisfait de la ligne de test automatisée. Il y a maintenant moins d’erreurs, les coûts des tests ont été réduits et les résultats sont meilleurs. La nouvelle fonctionnalité de collecte de données permet également d’avoir un aperçu détaillé de la production afin d’analyser et de corriger plus rapidement les erreurs ou les pannes. Les clients disposent ainsi d’une machine à café parfaite pour préparer le café exactement comme le fondateur de Technivorm l’aurait souhaité.
Découvrez la Smart Function Kit For Pressing en vidéo :