![Systèmes de transfert rapides](
https://dc-mkt-prod.cloud.bosch.tech/xrm/media/global/blog/transfer_systems_on_the_fast_track/dc-ae-ctrlx-transfersystems_960x240.jpg)
![Systèmes de transfert rapides](
https://dc-mkt-prod.cloud.bosch.tech/xrm/media/global/blog/transfer_systems_on_the_fast_track/dc-ae-ctrlx-transfersystems_640x360.jpg)
Les nouveaux besoins clients et les marchés volatils représentent des défis en matière d’intralogistique et de transport pour les machines et les systèmes d’assemblage. C’est pourquoi les systèmes de transfert doivent aujourd’hui être conçus pour réagir rapidement aux changements de besoins. La possibilité de s’adapter rapidement à des porte-pièces, à des tailles et à des poids différents est primordiale. De plus, la demande pour des systèmes intelligents, adaptatifs, faciles à utiliser qui interagissent de manière flexible et efficace ne cesse de croître. Pour répondre à ces exigences actuelles et à celles de demain, Bosch Rexroth propose un large portefeuille de systèmes de transfert évolutifs et variés.
Les systèmes de transfert visent à automatiser les processus de production, à optimiser les flux de matériaux et à simplifier la manipulation de ces derniers. Cela permet de réduire la charge de travail, ainsi que d’améliorer la sécurité et l’efficacité. C’est pourquoi l’importance des systèmes de transfert ne cesse de croître dans de nombreux secteurs tels que celui des emballages, des biens de consommation, de l’électronique et de la production de cellules de batterie.
Les systèmes de convoyeurs intelligents permettant de contrôler les convoyeurs dans n’importe quelle position sont en forte demande et remplacent désormais souvent les systèmes à chaîne ou à courroie. Le marché des systèmes de convoyeurs intelligents est en plein essor, il augmente en moyenne de 20 % par an. Cela s’explique par le fait que les marchés en pleine croissance ou la hausse de la demande globale en biens de consommation (que ce soit à cause de l’urbanisation ou de l’évolution du style de vie et du comportement des consommateurs) imposent des exigences pressantes à l’Usine du futur. La demande pour des délais de conception réduits et une plus grande flexibilité au niveau de la configuration de produits ne cesse d’augmenter. De plus, les solutions doivent être rapidement modifiables, adaptables et conçues pour un temps de transition court ou nul. Les systèmes de convoyeurs faciles à utiliser, fiables et hautement intégrés tout en ayant un temps de développement court sont en forte demande.
Bosch Rexroth couvre l’ensemble de la gamme des systèmes de transfert : des systèmes de transfert classiques comme TS 2plus et TS 5 aux systèmes de convoyeurs à chaîne tels que VarioFlow plus, en passant par les systèmes intelligents tels que les systèmes de transport flexibles FTS et ACTIVE Mover ainsi que par le système planaire ctrlX FLOW6D. Ces systèmes fournissent la solution adaptée à tous les besoins : grands volumes et systèmes entièrement automatisés avec cycles courts, lots de petite taille de différentes conceptions avec systèmes semi-automatiques, ou encore postes de travail manuels. Les solutions de transport sont conçues de manière modulaire et peuvent être adaptées selon le besoin. Cela signifie que les systèmes existants peuvent être facilement étendus ou modifiés.
Alors que les systèmes de transfert classiques de Bosch Rexroth transportent des pièces dans des porte-pièces tout au long de la ligne de production jusqu’aux points de demande correspondants, le système de convoyeur à chaîne VarioFlow plus opère par exemple dans différentes applications sans porte-pièces et est conçu pour offrir une plus grande flexibilité. Il convient au transport de produits direct et indirect dans toutes les directions. Grâce à la boîte à outils complète, les systèmes peuvent être modifiés individuellement pour s’adapter aux différents défis, y compris dans les espaces les plus confinés et les environnements les plus exigeants en termes de place.
Les systèmes de transfert intelligents de Bosch Rexroth sont basés sur un moteur linéaire et offrent un contrôle individuel des plateaux mobiles, ainsi qu’une dynamique importante. Ce portefeuille comprend les systèmes FTS et ACTIVE Mover. Ils sont dotés d’une topologie très flexible. Peu importe l’endroit vers lequel les produits doivent être transportés rapidement et avec précision, les systèmes de transfert à moteur linéaire ACTIVE Mover et FTS établissent de nouveaux standards. Grâce à leur combinaison idéale mêlant précision, vitesse, capacité de charge et flexibilité.
Quand il s’agit de transport et de positionnement de hautes performances sans contact, dans la production de semi-conducteurs, ou les industries agroalimentaires et pharmaceutiques, les produits sont déplacés en toute sécurité grâce à ctrlX FLOW6D. Grâce au système planaire, Bosch Rexroth propose une plus grande liberté de mouvement alliée à une précision maximale. Les plateformes de transport en lévitation (plateaux mobiles) sont déplacées sur une surface de travail horizontale, verticale ou orientée vers le haut. Chaque plateau agit selon six degrés de liberté de façon ultra-rapide et ultra-précise, sans aucun frottement ni contamination. L’intégration dans le système d’automatisation modulaire ctrlX AUTOMATION permet de proposer une solution complète avec une commande compacte et des applications permettant d’étendre l’éventail des fonctions. Il en résulte un système agile et global qui permet d’exploiter le plein potentiel de la lévitation industrielle.
La plateforme ouverte ctrlX AUTOMATION est incontournable pour une automatisation efficace des solutions intralogistiques, telles que les systèmes robotiques mobiles ou les AMR. Le système de commande ctrlX CORE et le système d’entraînement ctrlX DRIVE permettent d’accélérer la mise en service et de réduire l’encombrement. Grâce aux outils d’ingénierie, aux configurateurs et aux applications, les constructeurs de machines peuvent accélérer la mise sur le marché, et les utilisateurs peuvent utiliser des processus intralogistiques et de production efficaces.
Les systèmes de transfert automatiques sont les piliers des systèmes de production de l’Usine du futur. Les systèmes de transfert automatiques modernes de Bosch Rexroth permettent de programmer et de configurer un grand nombre d’applications selon les besoins. Ils peuvent être adaptés à différents types, formes et tailles de produits, ainsi qu’à différents cas d’utilisation, ce qui permet une grande flexibilité et ouvre le champ des possibilités. Les processus automatiques réduisent les goulets d’étranglement, augmentent la cadence et améliorent la vitesse globale de production.