Industries
vue globaleService
vue globaleCarrières
vue globaleGroupes de produits
vue globaleINGENIERIE
vue globaleOutils et eConfigurateurs
vue globaleComment concevoir et produire une série de presses dans la catégorie de puissance moyenne d’une manière qui impressionne en termes de prix, de technologie et d’énergie ? Dieffenbacher, le fabricant leader de systèmes de presse, a trouvé une solution en utilisant l’hydraulique industrielle de pointe de Bosch Rexroth.
Performances excellentes, prix imbattable – avec cette promesse, le fabricant de machines et de systèmes Dieffenbacher aide les petites entreprises telles que les entreprises artisanales et les ateliers, ainsi que les sociétés industrielles, qui recherchent une solution économique pour le formage de composants métalliques et composites. Mais comment une presse très polyvalente pour des forces de 1 000 à 10 000 kN peut-elle être construite avec un si bon rapport qualité-prix qu’elle soit capable de s’imposer parmi la concurrence internationale ?
« Nous voulions fabriquer une presse adaptée aux besoins de demain à partir de modules standard qui peuvent être personnalisés en termes de force, d’espace d'installation, de tableau et de taille du vérin », explique Georg Obermaier, directeur de la division Formage, le nouveau concept TailoredPress de Dieffenbacher. « Dans le même temps, nous avons mis l’accent sur l’efficacité énergétique. Nous avons constaté que ces deux aspects ont été satisfaits par notre partenaire de système Bosch Rexroth, avec lequel nous avons conçu conjointement un concept d’entraînement modulaire qu’ils ont finalement été en mesure de produire pour nous. »
Le concept d’entraînement modulaire signifie que le constructeur de machines peut facilement proposer la TailoredPress dans différentes classes de puissance et de vitesse. Par exemple, une version de 500 tonnes peut simplement être mise à niveau vers une version rapide avec un maintien parallèle actif à grande vitesse pour des épaisseurs de composants précises et une qualité de composant supérieure en utilisant un calibre de pompe différent. Toute la gamme des services est couverte par le programme de pompes Bosch Rexroth, selon les besoins, qui rationalise les processus tout au long de la durée de vie, de l’ingénierie et du stockage à la maintenance. D’autres versions avec coussins de tirage peuvent également être réalisées rapidement si nécessaire en utilisant le système modulaire.
Par rapport à l’entraînement conventionnel à vitesse constante, l’électrohydraulique contrôlée de façon optimale permet d’économiser environ 50 % de l’énergie nécessaire auparavant. Avec le contrôle adaptatif de la batterie, le potentiel augmente à 70 %. La TailoredPress à entraînement direct ajuste automatiquement la pression de remplissage de l’accumulateur hydraulique au processus de formage à venir. Du point de vue du personnel d’exploitation, cependant, rien ne change. Les forces, la course et les paramètres du vérin sont réglés comme d’habitude et les vitesses respectives sont calculées en arrière-plan.