Belgium Français
Valves avec commande d’axe intégrée et interface multi-Ethernet

IAC

Valves multi-Ethernet

Valves haute dynamique avec commande d'axe intégrée (IAC multi-Ethernet)

Valves avec commande d’axe intégrée

Valves avec commande d’axe intégrée IAC (Integrated Axis Controller) et avec interface multi-Ethernet pour le contrôle de la position, de la force, de la pression et de la commutation bidirectionnelle position/force.

Précision, puissance et performances élevées

  • Controlleurs hydrauliques haute performance
  • Débit >0 l/min jusqu’à 4 700 l/min

Compacité unique et gamme complète

  • Conception sans armoire
  • Taille 6 à taille 35

Longue durée de vie

  • Plage de température ambiante étendue
Simplifiez votre conception avec les valves IAC de Rexroth

Simplifiez votre conception

  • Une gamme de produits complète adaptée aux besoins spécifiques des utilisateurs
  • Connectivité ouverte – Communication Sercos et multi-Ethernet, connexion rapide et facile à un matériel tiers
  • Contrôleur en dehors de l'armoire avec standards ouverts
  • Sécurité intégrée Safety on board : conception conforme à la norme EN 13849-1

Simplifiez votre conception avec les valves IAC de Rexroth

Rationalisez votre installation

  • Réduction du temps de mise en service grâce aux blocs fonction
  • Contrôleur hydraulique optimisé : standardise l'hydraulique, réduit la formation et les connaissances nécessaires
  • Le logiciel IndraWorks DS fournit un environnement complet pour l’installation, la gestion des utlisateurs, la programmation et le diagnostic

Réduisez les temps d’arrêt avec les valves IAC de Rexroth

Réduisez les temps d'arrêt

  • Surveillance de l'état et diagnostics/évaluations des variables du process.
  • Réduction des temps d’immobilisation grâce à l’assistance en ligne et aux spécialistes locaux des produits
  • Robustes et fiables, conçues pour la classe de protection IP65

Augmentez votre productivité avec les valves IAC de Rexroth

Augmentez votre productivité

  • Durée de vie prolongée grâce à une plage de température ambiante étendue : de -20 °C à 60 °C en utilisation continue
  • Contrôleur hydraulique haute performance – Compensation d’usure mécanique pour une productivité accrue de la machine
  • Capacité de débit et vitesses opérationnelles accrues

Nos produits

Vidéos

Valve Multi-Ethernet IAC-2X avec commande d'axe intégrée

Guide de démarrage rapide pour les valves multi-Ethernet IAC

Témoignage client K.R. Pfiffner GmbH