Belgium Français
Concept clé avec déclaration YOU DECIDE !
Concept clé avec déclaration YOU DECIDE !

EuroBLECH

  • Deutsche Messe, Messeglände, 30521 Hanovre, Allemagne
  • 22/10/2024 09:00 - 25/10/2024 18:00
  • Allemand, Anglais
  • Hydraulique industrielle, Technologies linéaires, Entraînements électriques et automatisation

L’EuroBLECH est un événement destiné au secteur de la tôlerie qui attire un public international, prêt à investir et intéressé par l’excellence technologique. Dans le contexte actuel de volatilité du marché, il offre un espace d’échange crucial aux fabricants et aux fournisseurs internationaux du secteur de la tôlerie.

Demander votre billet
En savoir plus sur l’EuroBLECH

 
 

Nos thèmes phares en 2024

Des solutions d’entraînement utilisant des unités SHP modulaires, par exemple un entraînement de presse.

Des entraînements servo-hydrauliques économes en énergie avec récupération

La solution d’entraînement servo-hydraulique offre aux fabricants de systèmes une solution innovante, compacte et économe en énergie pour leurs applications. Cette solution permet également de réduire les émissions sonores et les pulsations de pression.

En savoir plus
Modules de presse plieuse Rexroth : économes en énergie, silencieux, personnalisables

Économe en énergie et intelligente – La solution d’entraînement idéale pour votre application

Le processus de production par impression 3D à partir de sable assure l’avantage technologique, la réduction de variante et la compacité. Une nouvelle série d’unités SVP pour une efficacité énergétique accrue dans les presses plieuses. Évolutive pour tous les tonnages.

En savoir plus
Performances améliorées de la valve logique LC..8X de Rexroth par rapport à la génération précédente

Valve logique LC8X : la perfection à l’état pur

Des outils de simulation de pointe sont utilisés pour le développement de la nouvelle série LC8X. L’optimisation des géométries permet par exemple de réduire les pertes de pression de jusqu’à 60 % par rapport aux séries précédentes.

Plateforme H4U : Des fonctions hydrauliques flexibles pour les environnements automatisés.

H4U – La nouvelle dimension numérique de l’hydraulique

Avec Bosch Rexroth, l’hydraulique industrielle passe à la nouvelle ère du numérique et transforme les fonctions de commande liées au matériel en modules logiciels indépendants du matériel.

En savoir plus
Visuel de la campagne ctrlX AUTOMATION : Smiley avec le slogan Two Steps Ahead.

ctrlX AUTOMATION

Le système d’automatisation ctrlX AUTOMATION surmonte les frontières habituelles entre les commandes des machines, le monde de l’informatique et l’Internet des objets.

ctrlX AUTOMATION
Version ultrarésistante du vérin électromécanique EMC-HP

Technologie linéaire efficace pour votre traitement des tôles

Les nouvelles versions ultrarésistantes de nos vérins électromécaniques EMC et de nos axes linéaires sont idéales pour vos applications de pressage et de manipulation.

En savoir plus
Groupe de produits : PRC7400-L1, PRC7300-L1, MGDM, MGDM-Basic, PSG613000RSTK, PSG618000RSTK

Soudage par résistance dans de nouvelles dimensions – avec le PXC7100

Le nouveau contrôle du soudage PXC7100 pour les applications de soudage de précision ouvre de nouvelles possibilités pour le soudage des métaux non ferreux.

En savoir plus