Belgium Français
Unlock the Future @ Bosch Rexroth

Unlock the Future

Chez Bosch Rexroth, le futur commence aujourd’hui !
Vendredi 13 octobre 2023

Malheureusement, en raison du grand nombre d'inscriptions, il n'est plus possible de s'inscrire à cet événement.

Pendant notre journée Unlock The Future, vous aurez la possibilité d’apprendre à connaître nos nouveaux systèmes et solutions.

Au cours de nos ateliers, vous découvrirez nos tout derniers dispositifs et solutions télématiques, d’électrification, d’automatisation et de configuration. Vous pourrez également suivre une formation de base en hydraulique. Des moments de networking sont aussi prévus, pendant lesquels vous pourrez vous entretenir longuement avec nos spécialistes Rexroth.

Découvrez le programme et les ateliers ci-dessous.

Je ne veux pas manquer ça.

Programme

Horaire
Composant
9h00 9h30 Accueil
9h30 9h45 Bienvenue
10h00 11h00 Session d'atelier 1
11h15 12h15 Session d'atelier 2
12h30 13h30 Déjeuner
13h30 14h30 Session d'atelier 3
14h45 15h45 Session d'atelier 4
15h45 16h00 Clôture
16h00 19h00 Boissons de réseautage

8 ateliers

Tous les ateliers se dérouleront en anglais.

Plateforme BODAS : applications et télématique pour équipements de construction et engins agricoles

Sur les équipements de construction et les engins agricoles, la télématique offre des avantages évidents en matière de gestion et d’entretien du parc machines. Les processus dits « sous le capot » jouent aussi un rôle important à cette fin. La connectivité et la gestion des appareils déterminent le degré d’efficacité et d’évolutivité de la solution dans son ensemble. La plateforme BODAS vous propose une solution de connexion des engins de terrain sûre et efficace grâce à l’Internet des Objets.

  • BODAS Connect : IdO, applications, gestion des appareils
  • BODAS Hardware : contrôleurs, écrans, capteurs, manettes, pédales
  • BODAS Software : solutions génériques et spécifiques au client associées à l’environnement logiciel correspondant
Rexroth - BODAS

Commande électronique de pompes en circuit ouvert (eOC)

Les engins mobiles doivent être les plus flexibles, polyvalents et économes en énergie possible. L’une des clés pour y parvenir réside dans l’électronisation de l’hydraulique. eOC, la nouvelle architecture en circuit ouvert de Bosch Rexroth, vous en donne la possibilité en alliant intelligemment logiciel et commande de pompes électrohydrauliques.

  • Logiciel prenant en charge l’ensemble des fonctions de commande
  • Réduction de la complexité matérielle
  • Travaux productifs, plus précis et plus diversifiés
  • Plus de fonctionnalités, moins de carburant
UTF23 eOC

eLion : plateforme d’électrification modulaire et évolutive

Les engins mobiles doivent devenir plus écoresponsables et, idéalement, gagner en productivité. Les constructeurs désireux d’électrifier leurs engins de terrain ont besoin de solutions modulaires et évolutives. eLion vous offre LA solution ainsi qu’une gamme complète de solutions haute tension.

  • Plateforme bien dimensionnée
  • Composants sûrs et bien protégés
  • Électronique de puissance intégrée
  • Plus de puissance, moins d’émissions
UTF23 eLion

Hägglunds : applications d’entraînement destinées aux industries lourdes

Les systèmes d’entraînement direct hydrauliques de Hägglunds vous garantissent de solides performances grâce à leurs moteurs hydrauliques montés directement sur l’arbre de la turbine, à leurs unités d’entraînement pouvant être positionnées librement et à des contrôleurs intelligents. Puissants, compacts et hautement fiables, ces systèmes d’entraînement conviennent parfaitement aux applications d’un grand nombre d’industries lourdes.

  • Nombre restreint de composants, mais quantité illimitée de combinaisons
  • Puissance fiable
  • Hägglunds Inside Intelligence : lien intelligent entre entraînement et performances
  • Spécialistes de l’entretien certifiés Hägglunds
UTF23 Hagglunds

ctrlX AUTOMATION : l’automatisation sans frontières

ctrlX AUTOMATION brise les frontières ordinaires entre automatisation, univers IT et Internet des Objets. Grâce au système d’exploitation temps réel Linux, aux normes ouvertes, à une technologie de programmation de type « apps », à une ingénierie basée sur le web et à une connectivité IdO étendue, ctrlX AUTOMATION réduit les coûts d’ingénierie et des composants de 30 à 50 %.

  • Flexibilité élevée : interface systématique entre matériel et logiciel
  • Mise en service aisée dans la langue de programmation souhaitée
  • Configurateur ctrlX
  • Vaste portefeuille, des systèmes de servo-entraînement aux interactions homme-machine en passant par les dispositifs de contrôle
UTF23 ctrlX Automation

Connected Hydraulics : CytroPac et Sytronix

Tout le monde est censé contribuer à la lutte contre le changement climatique. À cet égard, les systèmes d’entraînement à vitesse variable sont tout particulièrement susceptibles d’apporter des améliorations, parce qu’ils fournissent la puissance requise avec une extrême précision et passent en mode veille lors des phases d’inactivité.

Sytronix est une gamme complète de systèmes d’entraînement basés sur le principe d’énergie à la demande et spécialement conçus pour moderniser les systèmes de régulation de pression. Entièrement équipée et comprenant un groupe Sytronix, la centrale CytroPac délivre une puissance maximale dans les espaces les plus restreints. L’ensemble de ses composants hydrauliques et électriques est contenu à l’intérieur d’un seul caisson. Il vous suffit de brancher l’alimentation, de raccorder le circuit d’huile et les interfaces, et elle est prête à démarrer.

  • Réduction de la consommation énergétique pouvant atteindre 80 %
  • Installation et mise en service aisées
  • Réduction des émissions sonores
  • Maximisation de la productivité
  • Compacité
UTF23 CytroPac en Sytronix

LinSelect et Lineair Motion Designer : la configuration adéquate en un tournemain

Que vous souhaitiez configurer un système à l’aide de guidage sur rails, de roulements linéaires, de vis à billes/à rouleaux satellites ou des modules et systèmes linéaires adéquats, les eTools Linear Motion Designer (LMD) et LinSelect vous aident à faire le meilleur choix en fonction des paramètres souhaités, par exemple la durée de vie, la puissance, la vitesse, les durées de cycle, etc.

  • Intuitif et convivial
  • Gain de temps
  • Fichier CAD configurable
UTF23 LT configuratoren

Rexroth Academy : formation de base en hydraulique

Si vous souhaitez tout savoir des fonctions et du fonctionnement des diverses composantes hydrauliques, notre formation de base en la matière, au cours de laquelle vous utiliserez le célèbre manuel « Hydrauliektrainer band 1», est LA solution qu'il vous faut. Lors de cet atelier, vous étudierez les principes de base qui vous permettront d’établir et de lire un schéma hydraulique. Vous aurez également la possibilité de vous exercer de diverses manières sur nos installations.

  • Principes hydrauliques de base
  • Structure et conception d’un schéma hydraulique
  • Formateurs Rexroth expérimentés
Bosch Rexroth Academy

Informations pratiques
Unlock The Future
Vendredi 13 octobre 2023
9 h – 17 h 30

Bosch Rexroth Belgique
Rue Henri-Joseph Genesse 1
1070 Anderlecht