![Prévenez les dysfonctionnements]( https://dc-mkt-prod.cloud.bosch.tech/xrm/media/global/campaigns/oil_management/lp1-stage-voorkom-storingen_960x432.jpg)
Prévenez les dysfonctionnements
Les dysfonctionnements de votre système hydraulique n’arrivent jamais au bon moment. Il est donc important de garder la situation sous contrôle.
Industries
vue globaleService
vue globaleEmplois et carrières
vue globaleGroupes de produits
vue globaleINGENIERIE
vue globaleOutils et eConfigurateurs
vue globalePrévenez les dysfonctionnements
Les dysfonctionnements de votre système hydraulique n’arrivent jamais au bon moment. Il est donc important de garder la situation sous contrôle.
Les études montrent que 80 % des dysfonctionnements sont dus à la contamination de l’huile hydraulique. Ces défaillances sont évitables à 100 % à condition d’avoir une bonne gestion de l’huile. Mais celle-ci ne se limite pas à un simple contrôle régulier des filtres. La base d’une gestion adéquate de l’huile est de déterminer la disponibilité et la fiabilité souhaitées de l’installation hydraulique. Plus une installation est cruciale dans un processus de production, plus il est important que tous les paramètres soient pris en compte. Depuis une bonne conception de l’installation avec un système de filtration approprié, jusqu’à des analyses de l’huile, des capteurs et l’ajout d’intelligence pour la maintenance prédictive, en passant par des pièces de rechange et des réparations sur site.
Des facteurs tant internes qu’externes jouent un rôle dans la détermination de la propreté d’un système hydraulique et de la finesse de filtration souhaitées. Il s’agit notamment de la pression de fonctionnement, des changements de charge, de la sensibilité des composants à la saleté, du coût des temps d’arrêt et des conditions environnementales. Tous ces facteurs (et d’autres) sont pondérés dans une formule et, en fonction du résultat, on obtient une propreté du système et une finesse de filtration adaptées.
Cela semble difficile et ce l’est... ou plutôt ce l’était, car nous avons créé une application web pour vous faciliter la vie. Avec cette application, vous pouvez déterminer en 7 étapes simples la propreté du système et la finesse de filtration de votre installation hydraulique.