Belgium Français
Hydrogène – Solutions hydrauliques pour une durabilité accrue

Hydrogène

Solutions hydrauliques pour une durabilité accrue

Solutions de compression hydraulique pour stations hydrogène

Les infrastructures hydrogène exigent des solutions d’hydraulique industrielle ultra-fiables. Pour ravitailler les véhicules en hydrogène de manière rapide et efficace, le gaz doit être compressé sur site jusqu’à 900 bars.
La performance des compresseurs est donc décisive dans les stations de recharge pour véhicules électriques à pile à combustible. Depuis de nombreuses années, Bosch Rexroth propose des solutions systèmes à haute efficacité énergétique et avec une maintenance réduite pour les compresseurs à piston. Les entraînements électrohydrauliques offrent la performance requise avec un contrôle précis. Dotés d’une haute dynamique, ils sont durables, fiables et ultra-compacts. Ils sont idéals pour les stations intégrées, notamment en containers où le moindre centimètre compte.
Avec Bosch Rexroth à leurs côtés, les industriels de la filière hydrogène bénéficient d’un partenariat à la mesure de leurs besoins : des composants robustes et sûrs, des solutions servo-hydrauliques complètes et une assistance technique de pointe.

 

Stations-service à hydrogène et systèmes de test

Systèmes de régulation électrohydraulique pour compresseurs à piston et cryopompes

Systèmes de régulation électrohydraulique pour les compresseurs à piston et les cryopompes

Conçus pour les stations à partir de 10 kg H2/h, les systèmes de régulation pour compresseurs à piston et cryopompes utilisent un entraînement à vitesse variable et/ou à cylindrée variable. Ce qui permet de supprimer les pertes dues aux restrictions de valves nécessaires dans un circuit hydraulique classique. Cette solution électrohydraulique permet de réguler la puissance en fonction des besoins. L’électronique de puissance et les systèmes de commande de Rexroth assurent un fonctionnement fluide grâce au contrôle précis du process. Le mouvement des pistons permet une utilisation optimale de l’espace de compression et un rendement maximal. Chaque système électrohydraulique peut être équipé d’un vérin adapté au compresseur.

Régulation compacte pour petits systèmes

Régulation compacte pour petits systèmes à hydrogène

Pour les productions journalières jusqu’à 10 kg H2/h, l’axe autonome SHA offre une solution particulièrement efficiente. Ce système réunit en un module compact un entraînement à vitesse de variable avec son servomoteur, une pompe hydraulique, un bloc de commande, un vérin hydraulique ainsi qu'un circuit d’huile de volume réduit. Vos compresseurs spéciaux sont montés directement sur le cylindre.

L’axe autonome SHA peut être utilisé pour comprimer d’autres gaz en plus de l’hydrogène. Il est déjà répandu sur le marché. Notamment grâce à sa taille ultra-compacte, il est idéal pour le retrofit de systèmes modulaires et mobiles. La cylindrée variable garantit un haut rendement énergétique. La rapidité d’installation et de mise en service est son autre atout. Plus besoin de tuyautage. De plus, l’axe servohydraulique préconfiguré est une solution « Plug & Produce » sans programmation. Il se paramètre simplement sur site et s'utilise immédiatement.

Vérin double tige - CGV

Vérin double tige pour volumes de compression moyens

Le vérin double tige CGV est une solution durable à haut rendement énergétique pour la compression de gaz. Il assure l'entraînement du compresseur monté sur bride avec une haute répétabilité par oscillation. Ce vérin prétesté et ajusté pour une fin de course précise est facile à installer, quelle que soit la position. Les interfaces intégrées pour l'écoulement des gaz simplifient la conception des têtes de compression. La position du vérin est déterminée par des capteurs de commutation. Il permet d'atteindre des forces jusqu'à 2500 kN ou des vitesses jusqu'à 0,8 m/s. Le vérin double tige CGV est la solution optimale pour votre compresseur de gaz. Durable, puissant, efficace.

Vos avantages :

  • Vérin double tige spécialement optimisé pour l'entraînement des systèmes de compression
  • Conception robuste pour une durée de vie maximale
  • Débit maximal et efficacité du process de compression grâce à la précision de position assurée par le capteur de fin de course
  • Certification ATEX disponible
  • Fonctionnement optimisé avec le système de régulation CytroCore
Système de régulation hydraulique - CytroCore

Systèmes de régulation hydraulique pour volumes de compression moyens

Bosch Rexroth propose d'autres solutions développées avec des sociétés partenaires pour les bas et moyens débits. L’entraînement de compresseur 75 kW CytroCore peut être utilisé pour comprimer l'hydrogène aussi bien sous forme liquide que gazeuse. La cylindrée variable lui confère une efficacité énergétique optimale. Il est en outre peu encombrant avec une emprise au sol de moins d'un mètre carré et beaucoup plus silencieux que les systèmes d'entraînement conventionnels. Un simple paramétrage permet de l'utiliser immédiatement. Il est équipé d'interfaces ouvertes pour la communication avec le système de commande de la station-service d’hydrogène.

Vos avantages :

  • Système de régulation hydraulique compact associant hydraulique, électrique et logiciel pour le positionnement d'un vérin double tige
  • Haute performance de compression grâce à la vitesse accrue par une densité de puissance élevée
  • Réduction de l'emprise au sol et du volume d’huile
  • Fonctionnement silencieux grâce aux composants et à la conception optimisés
  • Optimisé pour l'utilisation avec des vérins CGV
Nouvelle pompe cryogénique - CryoPump

Nouvelle cryopompe : pour la distribution de 100 kg d'hydrogène en 10 minutes

Bosch Rexroth a développé une nouvelle cryopompe à entraînement électrohydraulique en partenariat avec FirstElement Fuel, leader américain de l'exploitation commerciale des stations de ravitaillement en hydrogène. Avec sa connexion calibre 280 kW, elle comprime l'hydrogène liquide à 875 bars pour le ravitaillement de poids lourds. Les véhicules peuvent faire le plein de 100 kg d'hydrogène en 10 minutes. Avec le ravitaillement direct, plus besoin de réservoirs de stockage intermédiaire dans les stations-service.

Vos avantages :

  • Haute disponibilité et robustesse
  • Faible pertes d'hydrogène
  • Réduction des coûts d'exploitation et d'énergie grâce à la technologie d'entraînement de pompe ultra-efficace
  • Suppression des réservoirs coûteux pour le stockage intermédiaire à haute pression, grâce au haut débit et à la contrôlabilité de la pompe
  • Intégration simplifiée aux architectures de stations-service existantes

Bosch Rexroth & Maximator Hydrogen : Des solutions innovantes pour les stations à hydrogène

En partenariat avec l’entreprise Maximator Hydrogen, Bosch Rexroth a développé une solution pour comprimer efficacement l’hydrogène dans les stations de ravitaillement. Grâce à l'entraînement économe en énergie et au changement automatique des joints, Maximator Hydrogen a décuplé l’efficacité de son compresseur Max Compression 2.0.

Construction et mise en service accélérées : l’ingénierie virtuelle par Bosch Rexroth

Les constructeurs ont plus que jamais besoin d'accélérer le déploiement de nouveaux concepts de machines et des solutions adaptées aux clients. L’ingénierie virtuelle est un outil essentiel pour réduire les délais de mise sur le marché. Fournisseur de services et partenaire logiciel stratégique, Bosch Rexroth soutient depuis plus de 30 ans les constructeurs de machines et de systèmes grâce à l’ingénierie virtuelle.

Contactez-nous !

Nos technologies et notre expertise ont fait leurs preuves. Trouvons ensemble la solution adaptée à votre projet d'installation hydrogène.

Contactez nos spécialistes en matière d’hydrogène
Découvrez comment les technologies et services Bosch déterminent le futur de la production d’hydrogène, et comment l’hydrogène peut être utilisé efficacement dans de nombreux secteurs

Autres solutions et services Bosch pour les infrastructures hydrogène

Nous faisons avancer la filière de l’hydrogène sur l’ensemble de la chaîne de valeur.

En savoir plus sur les solutions hydrogène de Bosch