1. Home
  2. Intervalle de lubrification étendu
Intervalle de lubrification étendu pour guidages à billes sur rails BSHP et vis à billes de précision BASA Productif, économique et durable

Intervalles de lubrification étendus pour les systèmes de guidage à billes sur rails et les vis à billes

Voir la vidéo

Allez plus loin grâce à nos solutions de mouvement linéaire avec maintenance allégée


Le meilleur gage pour votre investissement : des composants de qualité. Les experts en automatisation, en infrastructures industrielles et les ingénieurs en mécanique, chargés d'évaluer la performance et d'optimiser la maintenance, le savent bien. Pour les guidages linéaires et les vis à billes en service, les intervalles de relubrification devraient être aussi rare que possible, idéalement couvrir la totalité de la durée de vie du produit de guidage linéaire en le rendant sans entretien.


Vos bénéfices



  • Guidages à billes sur rails : fréquence de lubrification divisée par 2 *
    Jusqu’à 20 000 km sans relubrification
  • Vis à billes : nombre de tours multiplié par 4
    Jusqu’à 200 millions de rotations sans relubrification
  • Disponibilité des machines accrue
    grâce à des intervalles de lubrification pouvant être multipliés par quatre
  • Réduction des coûts opérationnels
    En réduisant la consommation de lubrifiant
  • Préservation des ressources naturelles et environnementales
    grâce à une consommation en lubrifiant plus faible


* Des limitations techniques peuvent s'appliquer. Veuillez utiliser notre outil de dimensionnement Linear Motion Designer pour vérifier si l'extension d'intervalle de lubrification est indiquée pour votre application.