![L’eTool indispensable Linear Motion Designer](https://dc-mkt-prod.cloud.bosch.tech/be/media/campaigns/linear_technology/etool-lmd-12k_960x432.png)
Configurez votre guide linéaire total en un clin d’œil
Industries
vue globaleService
vue globaleCarrières
vue globaleGroupes de produits
vue globaleINGENIERIE
vue globaleOutils et eConfigurateurs
vue globaleConfigurez votre guide linéaire total en un clin d’œil
Que vous souhaitiez configurer et dimensionner un système avec des guidages sur rails, des roulements linéaires et des vis à billes ou des vis à rouleaux satellites pour des charges extrêmement élevées... vous pouvez tout faire avec Linear Motion Designer. Cet eTool qui vous fera gagner un temps fou est indispensable dans la boîte à outils de tout ingénieur mécatronicien.
Le dimensionnement « à partir de zéro » d’un seul axe d’un système prendra facilement quelques heures à un ingénieur. Et la plupart des systèmes ne sont pas constitués d’un seul axe, mais de plusieurs. Cela vaut donc la peine d’y regarder de plus près. Non seulement pour vous aider à calculer votre configuration, mais aussi pour le fichier CAO 3D qui est automatiquement généré.
L’ingénierie est souvent un processus de conception itératif : vous commencez quelque part avec des spécifications « temporaires » puis, au fil du projet, vous les adaptez aux nouveaux besoins et exigences du client. Dans un tel processus, il est agréable de ne pas devoir repartir de zéro à chaque fois. LMD prend également en charge ce processus de conception, et il est aisé de modifier les paramètres d’un projet enregistré.
Toute la documentation pour la configuration et le calcul est disponible. C’est pratique pour étayer le projet.
Toute la documentation pour la configuration et le calcul est disponible. C’est pratique pour étayer le projet.
Linear Motion Designer est intuitif, convivial, prend en compte les aspects de sécurité et inclut tous les guidages sur rails profilés de Rexroth, les roulements linéaires et les vis à billes. Il simplifie l’ensemble du processus d’ingénierie, depuis la sélection des composants et la configuration du fichier CAO jusqu’à la commande dans l’eShop.
« LMD m’apporte plus qu’un simple gain de temps. Avec LMD, j’ai une certitude, je peux m’appuyer sur les résultats du calcul et j’exclus mes propres erreurs de calcul. »
LMD est entièrement gratuit, et non sans raison. Nous sommes gagnants lorsque les bons composants sont utilisés. Si l’on surdimensionne la puissance, la vitesse ou la précision, le système devient rapidement trop coûteux. En revanche, le dimensionnement trop léger d’un composant met en danger sa durée de vie. Et c’est ce que nous voulons éviter.