Industries
vue globaleService
vue globaleCarrières
vue globaleEntreprise
vue globaleGroupes de produits
vue globaleOutils et eConfigurateurs
vue globaleCompacts, équipés d'une commande entièrement électrique et d'interfaces ouvertes, économes en énergie, silencieux et durables avec de faibles besoins de maintenance : les axes autonomes de Bosch Rexroth offrent une haute valeur ajoutée à chaque étape de leur cycle de vie. Leur système de transmission hydraulique embarqué en fait une solution robuste et facile d’utilisation pour remplacer de manière durable les vérins électriques. Cette alternative résout les contraintes habituelles de refroidissement, de dynamique et de durée de vie.
Les axes autonomes offrent une haute efficacité : ils combinent un moteur électrique, une pompe et un vérin hydraulique avec les fonctions de commande essentielles et des vannes d’arrêt en un module compact et hermétique. Leur système électro-hydraulique associé à une technologie de commande et d'entraînement de dernière génération permet un contrôle de force et de position simple et précis . Lorsqu'aucun effort n’est requis, le moteur reste à l’arrêt. Les charges et les efforts appliqués sont gérés par les vannes d’arrêt intégrées. Ce système de puissance à la demande a pour avantage de réduire la consommation d’énergie et les émissions de CO₂ à toutes les étapes du process. Les axes autonomes remplacent idéalement les vérins hydrauliques classiques avec centrale. Ils offrent aussi une alternative aux vérins électriques grâce à leur longue durée de vie et leur faible besoin en maintenance.
CytroMotion | CytroForce | Solution spécifique | |
---|---|---|---|
Fonctions de sécurité | sur demande | STO, SLS, SBC * | personnalisble |
Force | < 275 kN | < 1 200 kN | personnalisable |
Vmax. à force élevée | < 350 mm/s | < 120 mm/s | personnalisable |
Vmax. en déplacement rapide | < 2x | < 5x | personnalisable |
Contrôleur | non inclus | inclus | personnalisable |
* STO = Safe Torque Off |
SLS = Safe Limited Speed |
SBC = Safe Brake Control |