Belgium Français
Tortue EcoSafe Bosch Rexroth conçue avec des composants de protection.

Protection from all sides.

EcoSafe : équipement de protection et cloisons de séparation

Accéder au Rexroth Store

FRAME YOUR FACTORY - Composants EcoSafe pour solutions de protection

Les nouveaux composants EcoSafe pour la conception et la construction de barrières de protection redéfinissent les niveaux d’exigence en matière de solutions de protection. Nos composants modulaires établissent de nouveaux critères de stabilité, de flexibilité et de rentabilité dans le domaine des enceintes de protection. Les composants de protection EcoSafe permettent de rentabiliser la planification et la construction des barrières et des enceintes de protection. Avec MTpro, le délai de planification est réduit. De plus, son système modulaire élaboré permet une installation rapide.

Grâce à un portefeuille comptant environ 60 éléments standard, EcoSafe offre une large sélection de composants pour la construction individuelle de barrières de protection, tout en garantissant un délai de livraison rapide. Les panneaux directs innovants et les cadres de protection améliorés permettent la mise en œuvre de normes de sécurité de premier plan, dans le meilleur délai possible.


Avantages d’EcoSafe

  • Rentabilité de l’assemblage : les composants simplifiés et les panneaux directs innovants permettent d’accélérer les délais d’assemblage.
  • Simplicité de l’installation : les cadres de protection préassemblés facilitent l’installation rapide d’une barrière de protection. Le système modulaire permet également des ajustements sur site à court terme.
  • Renforcement de la sécurité : les cadres de protection ont été testés au pendule conformément aux normes, et ont largement dépassé les exigences minimales légales. Les valeurs de charge obtenues sont disponibles à des fins d’analyse des risques. Les grilles à soudure par points améliorent la stabilité de la solution, en particulier avec les portes de système EcoSafe.

  • Rapidité de l’installation : les plaques de base combinées aux vis de scellement simplifient l’alignement et l’ancrage au sol.
  • Flexibilité et possibilité d’extension : le design modulaire permet une application individuelle et multifonctionnelle. De plus, les produits EcoSafe peuvent facilement être combinés avec des composants standard du système de profilés aluminium.
  • Délais de livraison raccourcis : vous pouvez commander des cadres de protection assemblés, avec maillage noir galvanisé et soudé par point, en tailles standard, directement à partir du stock.

Aperçu des composants EcoSafe

Cadre de protection EcoSafe

Cadre de protection EcoSafe

  • Tailles standard préassemblées (hauteur de 2 000 mm et garde au sol de 150 mm)
  • Tailles individuelles personnalisables
  • Variantes : panneau direct et à crochet

Accéder au Rexroth Store
Profilé de grille de protection

Profilé de grille de protection

  • Profilé de cadre 22,5 x 45 utilisé comme base pour les panneaux directs et les panneaux à suspension
  • Rainure spécialement adaptée aux soudures par points, aux grilles ondulées et aux éléments de panneaux

Accéder au Rexroth Store
Équerre de suspension

Équerre de suspension

  • Angle défini pour un montage aisé des cadres de protection sur poteau
  • Possibilité d’utiliser des sections angulaires

Accéder au Rexroth Store
Kit de porte de système EcoSafe

Kit de porte de système EcoSafe

  • Kits préassemblés pour une intégration simple aux barrières de sécurité
  • Plusieurs variantes pour portes battantes et coulissantes

Accéder au Rexroth Store
Kit de fixation pour interrupteur de sécurité

Kit de fixation pour interrupteur de sécurité

  • Plaques de montage pour systèmes de verrouillage de protection
  • Adaptation simple des technologies de sécurité aux cadres de protection

Accéder au Rexroth Store
Accessoires Bosch Rexroth pour EcoSafe

Accessoires pour EcoSafe

  • Une large gamme d’accessoires pour un grand nombre de solutions
  • Composants standard avec interfaces uniformisées

Accéder au Rexroth Store