Clé dynamométrique OPEX Plus dans l’espace

Une précision galactique.

Découvrez un nouvel univers de technologie de serrage.

Clé dynamométrique numérique OPEX : fiable, précise et intuitive

Avec la clé dynamométrique numérique OPEX, Bosch Rexroth élargit sa gamme de solutions de serrage. L’outil permet de mesurer à la fois le couple et l’angle pendant le processus de serrage. Il couvre une plage de couples allant de 3 à 800 Nm et transmet les résultats de serrage à n’importe quel système informatique sans contrôle supplémentaire. Les clés dynamométriques OPEX établissent de nouveaux standards en matière de précision et réduisent la fatigue grâce à leur conception ergonomique.

Testez le nouvel OPEX et bénéficiez de performances hors du commun !

Avantages de la clé dynamométrique numérique OPEX

Conception intelligente

  • Communication directe par le biais de protocoles
  • Scanner à caméra doté d’une fonction de pointage unique
  • Anneau de voyants à 360° pour visualiser le processus de serrage
  • Contrôleur intégré
  • Gyroscope, et capteurs de couple et d’angle intégrés
  • Conçu pour utiliser des ustensiles standard

Performances robustes

  • Batterie lithium-ion 21700 standard
  • Construction robuste en titane
  • Plage de couples allant de 3 à 800 Nm
  • Communication Wi-Fi standard
  • Fonctionnalité orientée production
  • Format compact avec écran couleur

Contacter un expert à propos de OPEX

Nous contacter