Visseuse à batterie sans fil NEXO dans l’espace. OPTIMISEZ VOS PROCESSUS

ENTREZ DANS LE NOUVEAU MONDE DES TECHNOLOGIES D'ASSEMBLAGE

DES ANNÉES-LUMIÈRE D’AVANCE : nouvelle visseuse à batterie sans fil NEXO

La nouvelle visseuse NEXO garantit une liberté d’utilisation maximale, ainsi qu’une haute fiabilité et précision des processus. La visseuse NEXO est adaptée aux vissages critiques pour la sécurité selon la norme VDI/VDE 2862. Vous avez le choix entre une visseuse manuelle pistolet ouune visseuse à renvoi d’angle . Vous bénéficiez d’outils intuitifs, modernes et faciles d'utilisation avec une ergonomie hautement améliorée et une flexibilité accrue grâce à un système d’exploitation basé sur navigateur et un système de contrôle intégré.

Testez le nouveau produit NEXO et constatez ses performances cosmiques !

Visseuse à batterie sans fil NEXO - Visseuse pistolet

Visseuse pistolet

  • Jusqu’à 15 mm
  • Autonome ou en intégration réseau directe via WiFi 6

Visseuse à batterie sans fil NEXO -Visseuse à renvoi d’angle

Visseuse à renvoi d’angle

  • 15, 30 et 60 Nm
  • Autonome ou en intégration réseau directe via WiFi 6

Vos avantages

Visseuse à batterie sans fil NEXO - ICÔNE Ergonomie

ERGONOMIE : PLUS COMPACTE, PLUS LÉGÈRE, PLUS PERFORMANTE

  • Haut niveau d'efficacité des composants et disposition optimisée
  • Conception plus légère et compacte
  • Réduction du poids avec les batteries ProCORE18V
  • Voyants d'indication RVB sur l'outil permettant d'avoir un feedback visuel même dans des positions inhabituelles.

Visseuse à batterie sans fil NEXO - ICÔNE Performance

PERFORMANCE : PLUS PRÉCISE, PLUS FIABLE, PLUS SÉCURISÉE

  • Temps d’immobilisation minimal, temps de chargement court, remplacement rapide de la batterie
  • Performance et rapidité accrues lors de la configuration et du paramétrage de la visseuse
  • Écran pour visionner toutes les informations de l’outil en un coup d’œil
  • Fonctionnement possible en cas de panne réseau
  • L’outil peut rester dans la chaîne d’assemblage pendant la mise à jour du logiciel

Découvrez les fonctionnalités de la nouvelle génération NEXO

Module WiFi : connectivité WiFi et performances réseau significativement améliorées

Processeur 4-core : performances de calcul fiables et évolutives même pour les applications complexes

Scanner via caméra : permet le traitement de codes-barres en 2D

Nouveau moteur : plus petit, plus efficace, plus rapide, plus léger pour des performances optimales même à haute vitesse

Design : conception axée sur l’humain, plus compacte, plus ergonomique, plus performante

Poids : composants plus efficaces avec disposition optimisée

LED : indications visuelles même dans des positions inhabituelles

Écran : affichage des résultats et OK / NOK pour évaluer si le vissage est bon

Sécurité opérationnelle : fonctionnement décentralisé et diagnostic étendu directement sur la visseuse

Système d’exploitation basé sur navigateur : accès décentralisé possible depuis un ordinateur central

Logiciel : aucune installation ou logiciel supplémentaire nécessaire, accès également possible depuis une tablette ou un smartphone

Interface ouverte : intuitive, moderne et facile d'utilisation

Fonctionnalité de diagnostic : meilleure identification de la pièce à l’origine de la défaillance afin d’améliorer la disponibilité des installations

Fonctionnalités de diagnostic avancées : service d’assistance avec dépannage et réparation

Contrôle complet intégré : flexibilité accrue sans matériel/contrôle externe

Sécurité des processus : conforme à la norme VDI/VDE 2862 pour les applications de vissage de catégorie A

Technologie de batterie : utilisation de batteries ProCORE18V reconnues sur le marché pour une meilleure ergonomie et longévité

Interface client : fexibilité et simplicité dans l'ajout de matériels hardware pour les applications clients (deuxième bouton de démarrage, module E/S, etc.)

Plateforme de batterie AMPShare : liberté et flexibilité maximales pour la sélection de batterie

Système de sortie modulaire : flexibilité maximale pour chaque application

Scanner via caméra avec cadre : permet de réduire les erreurs et d’augmenter la vitesse grâce à la sélection du bon code-barres

Contacter un expert