Rexroth ROKIT Locator : pour les robots mobiles et les chariots élévateurs

ROKIT Locator de Bosch Rexroth est un logiciel de localisation intelligent qui suit de manière fiable de nombreux types de véhicules : robots mobiles autonomes (AMR), véhicules guidés autonomes (AGV) ou chariots élévateurs. Le logiciel détermine leurs positions dans des environnements changeants. Son algorithme haute performance détecte et cartographie automatiquement l’environnement naturel à l’aide d’un capteur laser situé sur le véhicule. Misez sur la technologie éprouvée de Bosch Rexroth et profitez d'un software de localisation qui a déjà été utilisé des milliers de fois dans le monde entier par des clients de différents secteurs et domaines d'application. En effet, avec ce système de localisation en temps réel (RTLS), Bosch Rexroth fournit une technologie clé et résout le problème de la localisation pour votre flotte de véhicules avec une flexibilité et une convivialité maximales.

Foire aux questions

Pourquoi utiliser ROKIT Locator pour géolocaliser mes véhicules ?

ROKIT Locator de Bosch Rexroth est un logiciel de géolocalisation laser basé sur la technologie SLAM pour les robots mobiles et les véhicules de manutention à conduite manuelle comme les chariots élévateurs. Il convient à différents types et tailles de véhicules. Universel et compatible avec les standards ouverts, il s’adapte parfaitement à vos besoins. Il fonctionne de manière fiable, sans adaptation d'infrastructure avec des réflecteurs par exemple, et s'intègre facilement à vos systèmes existants. Regardez la vidéo et découvrez les principaux avantages de ce logiciel de géolocalisation de pointe. Avec ses caractéristiques uniques et ses atouts concurrentiels, ROKIT Locator révolutionne la géolocalisation des robots mobiles et des chariots élévateurs à conduite manuelle.

ROKIT Locator est-il adapté à mon application ?

ROKIT Locator de Bosch Rexroth est un module universel pour les robots mobiles qui peut être intégré de manière flexible et fonctionne avec une grande efficience dans des environnements dynamiques. Vous vous demandez si ce logiciel est adapté à votre application ? Cette vidéo FAQ vous explique pourquoi le logiciel de géolocalisation basé sur la technologie laser SLAM peut être la solution idéale pour votre flotte de véhicules.

Comment intégrer le logiciel de géolocalisation dans mon véhicule ?

Cette vidéo FAQ illustre la facilité et l’efficacité de l’intégration système de ROKIT Locator. Découvrez la polyvalence du logiciel de géolocalisation modulaire et comment il peut être mis en œuvre à la fois via Docker et via une application de type apps. A vous de décider.

Comment cartographier les grands entrepôts rapidement et efficacement ?

Si vous pensez que cartographier de grands entrepôts pour l’exploitation de robots de transport mobiles est chronophage, détrompez-vous. ROKIT Locator de Bosch Rexroth facilite au maximum la cartographie en quelques étapes et sans la présence d’experts sur place. Vous souhaitez aligner la carte de ROKIT Locator sur un système de coordonnéesexistant ? C'est possible. Dans cette vidéo FAQ, vous découvrirez la simplicité de la cartographie et de l'alignement de cartes.

Comment empêcher mes robots mobiles de tomber en panne ?

Optez pour un logiciel de géolocalisation puissant comme ROKIT Locator de Bosch Rexroth pour assurer un fonctionnement fiable de vos robots mobiles. L’interaction du logiciel avec l’environnement, le capteur laser utilisé et la qualité de la carte générée jouent également un rôle important dans la géolocalisation. Dans cette vidéo FAQ, découvrez comment ROKIT Locator se repère de façon autonome ainsi que les caractéristiques indispensables à une géolocalisation précise.

Comment mettre à jour et étendre la carte de mon entrepôt, notamment après des changements dans l’environnement ?

L'environnement dynamique vous contraint à recartographier constamment votre entrepôt pour votre flotte de robots mobiles et cela représente un surcroît de travail ? Avec ROKIT Locator de Bosch Rexroth, mettez un terme à la recartographie fastidieuse ! Lorsque l’environnement de votre entrepôt évolue, ROKIT Locator met votre carte automatiquement à jour. Vous voulez ajouter une nouvelle zone à la carte ? Ici aussi, la carte peut être facilement adaptée : et ce, sans immobiliser la flotte. Dans cette vidéo FAQ, nous vous montrons comment fonctionnent les mises à jour automatiques et l'extension de cartes.

Puis-je d’abord tester le logiciel ? Une assistance est-elle incluse ?

Que se passe-t-il une fois ROKIT Locator de Bosch Rexroth installé ? Que faire en cas de questions ? Dans cette vidéo FAQ, nous présentons toutes les options de service et d’assistance proposées avec notre logiciel de géolocalisation pour les robots mobiles et les chariots élévateurs à conduite manuelle. Découvrez les fonctions de diagnostic auxquelles vous pouvez accéder vous-même par le biais de l’interface conviviale aXessor et comment envoyer facilement des données pour les demandes d’assistance. Si vous souhaitez rester informé des mises à jour régulières du logiciel, utilisez le formulaire de contact ci-dessous pour vous inscrire à notre service d’information.