Belgium Français
Sense Plus

NOUVELLE INTERFACE HOMME-MACHINE, POUR UNE EXPÉRIENCE OPÉRATEUR AMÉLIORÉE

La commande fiable et précise des engins mobiles est indispensable pour en optimiser les performances, l’efficacité et la sécurité. Les joysticks constituent l'interface privilégiée pour bénéficier d’une bonne perception du comportement du véhicule. Le nombre de fonctions automatisées et de fonctions d’assistance à l’opérateur dans les engins mobiles ne cesse d’augmenter, ce qui multiplie également les commandes. Avec la nouvelle gamme SENSE+, Bosch Rexroth enrichit son portefeuille de joysticks modulaires 4THE5 d'une poignée de commande robuste, ergonomique et multifonction. Elle s'adapte parfaitement à vos applications et aux options de vos machines.
Ergonomie parfaite

Ergonomie parfaite

Testé par de nombreux utilisateurs dans le monde, son design spécial main gauche/main droite s’adapte à toutes les morphologies. Notre choix de textures souples offre un confort optimal tout en améliorant la prise en main.

Adaptabilité optimale

Adaptabilité optimale

Vous pouvez modifier la position et l’orientation des composants afin d’adapter votre joystick aux besoins de nombreux véhicules et fonctions. Vous pouvezy intégrer quatre rollers proportionnels ou boutons directionnels et sept boutons supplémentaires. Vous disposez ainsi de tout la liberté nécessaire à l'optimisation de vos machines : ajout de fonctions, amélioration de la productivité et confort de l'opérateur.

Meilleure interaction engin-conducteur

Meilleure interaction engin-conducteur

Les boutons-poussoirs à logo rétroéclairé contrôlés par la base CAN indiquent au conducteur si les fonctions sont activées. La fonction intégrée de feedback par vibration guide le conducteur et l'avertit en cas de problème. Elle permet également de l'informer sur la qualité et la progression de son travail. La distance d'avec la surface à traiter, un mur virtuel ou l'approche d'un obstacle, mais aussi la position des extrémités mécaniques de la machine lui sont signalées de manière intuitive par différents types et fréquences de vibration.

JOYSTICK COMPLET 4THE5 CAN

Robustesse extrême pour une résistance et une sécurité optimales

Robustesse extrême pour une résistance et une sécurité optimales

Résistant et sûr, le joystick multifonction SENSE+ de Rexroth offre un nouveau design pour ses boutons-poussoirs, avec une surface de pression rigide qui améliore le contrôle. En outre il dispose également de nouveaux rollers proportionnels et boutons directionnels compacts qui le rendentconforme au niveau de performance PLd (ISO 13849), pour une meilleure sécurité fonctionnelle. Le joystick résiste dans son intégralité aux gels hydroalcooliques tels que ceux utilisés pour la protection contre la COVID-19.

Intégration facile avec raccordements minimaux

Intégration facile avec raccordements minimaux

Réduction de la taille des faisceaux, du câblage et du nombre d'entrées au niveau du contrôleur  : grâce à au système SENSE+, la base de joystick 4THE5 série x42 de Bosch Rexroth convertit les signaux analogiques transmis par les composants de la poignée via le bus CAN. Le joystick complet peut ainsi être intégré au système machine avec un seul connecteur d’interface CAN.

Paramétrage et mises à jour simplifiés grâce à la compatibilité UDS

Paramétrage et mises à jour simplifiés grâce à la compatibilité UDS

Grâce à sa compatibilité de service UDS, le joystick de Rexroth facilite son paramétrage logiciel vi le protocole UDS : ID CAN, taux de rafraîchissement, débit en bauds et mises à jour de protocole.

Électronique robuste à haute compatibilité électromagnétique

Électronique robuste à haute compatibilité électromagnétique

Pour répondre aux exigences des environnements les plus difficiles, Bosch Rexroth a conçu un système de capteurs capable de supporter les champs parasites jusqu'à 25 mT pour prévenir tout mouvement intempestif de la machine.

Configurateur

UNE FLEXIBILITÉ DE CONFIGURATION TOTALE

Essayez notre nouveau configurateur d'IHM pour une définition simple de vos commandes machine.

CONFIGURATEUR

POIGNEE DE COMMANDE ERGONOMIQUE SENSE+

Disponible avec la gamme de joysticks hydrauliques ou électroniques Rexroth, et pour les équipements clients spécifiques. Pour plus d’informations, consultez la page produit dans notre catalogue en ligne.

CATALOGUE PRODUITS