Vérin hydraulique standard

Vérin hydraulique standard

Les vérins hydrauliques ISO de Rexroth relèvent le niveau

Comment identifier le meilleur vérin hydraulique pour une application spécifique (5 conseils)

C’est une question à laquelle vous êtes souvent confronté en tant qu’ingénieur (de maintenance) : quel est le meilleur vérin hydraulique pour une application spécifique ? La réponse est d’autant plus importante qu’il y a des vérins hydrauliques de toutes formes et toutes tailles. Grâce aux conseils ci-dessous et à notre configurateur, vous ferez toujours le bon choix – et il pourrait s’agir d’un vérin hydraulique « standard ».

Dissipons tout de suite un malentendu : « sur mesure » n’est pas forcément synonyme de « meilleur ». Le « sur mesure » se distingue essentiellement par le type de construction et l’encombrement. Nous allons d’abord examiner ce point, puis nous donnerons des conseils pour identifier le meilleur vérin hydraulique.

Vérins hydrauliques sur mesure

Les vérins hydrauliques sur mesure s’utilisent principalement dans des scénarios (extrêmement) difficiles, comme des portes d’écluse, des vérins hydrauliques de laminage dans la métallurgie, la construction de presses ou la construction d’applications pour les vannes de contrôle de turbines. Les vérins hydrauliques standard sont le meilleur choix pour presque toutes les autres applications dans les secteurs de l’industrie, de la mobilité et du transport maritime.

Vérins hydrauliques standard

Nous avons maintenant une bonne et une « mauvaise » nouvelle pour vous. La bonne : notre gamme de vérins hydrauliques standard est gigantesque. Mieux encore : nous avons en stock les composants du vérin hydraulique dont vous avez besoin.

Sur mesure n’est pas synonyme de meilleur

Maintenant la « mauvaise » nouvelle : notre gamme de produits peut sembler trop vaste. Nos entrepôts sont remplis de produits uniques. Raison de plus pour vous assister dans votre démarche avec un certain nombre de conseils. Le plus important d’entre eux – nous le donnons maintenant – est notre configurateur. Nous vous en dirons bientôt plus à ce sujet.

Conseil 1 – Pas trop léger, pas trop lourd

Le meilleur vérin hydraulique est celui qui offre la bonne durée de vie au bon prix. Interrogez-vous donc bien à l’avance sur ce dont vous avez vraiment besoin. Un vérin hydraulique qui survit à votre machine ? Cela peut sembler fou, mais ce vérin est en fait trop cher. Vous devez tenir compte de la durée de vie de votre machine dans vos calculs.

Conseil 2 – Conception équilibrée

Trouvez ensuite le juste équilibre entre un format compact d’une part et une conduction appropriée d’autre part. Robuste ? Oui, c’est indispensable. Mais vous voulez aussi avoir suffisamment de place pour vos systèmes d’étanchéité. Et un vérin hydraulique trop léger a une durée de vie trop courte... La conception, les roulements, le revêtement des tiges et la conduction doivent être en équilibre. Et quels accessoires, tels que les brides, les anneaux ou les fourches, voulez-vous réellement utiliser ? Essayez d’harmoniser ces différents paramètres jusqu’à avoir une conception équilibrée.

Conseil 3 – Masse, vitesse et puissance

Viennent ensuite la masse, la vitesse et la puissance. Demandez-vous : quel est le point de départ pour ces trois paramètres ? Quelle masse voulez-vous déplacer ? À quelle vitesse ? Et de quelle puissance disposez-vous pour cela ? Dès que vous le saurez, vous pourrez chercher de manière beaucoup plus précise le vérin hydraulique qui convient. Encore une fois, si vous faites les études préliminaires nécessaires, vous pourrez ensuite choisir bien plus facilement le vérin hydraulique dont vous avez besoin.

Conseil 4 – Le bon joint

Cela nous amène au joint. Différents joints et revêtements de tiges sont disponibles pour tous nos vérins standard à tirant et type rond. Chaque application en combinaison avec la dynamique des vérins hydrauliques – que ce soit dans le secteur maritime, industriel ou mobile – nécessite un joint spécifique. Il faut l’identifier, car ce paramètre aussi détermine le vérin hydraulique dont vous avez besoin.

Conseil 5 – Configurateur

Nous avons déjà présenté notre configurateur en ligne. C’est la boussole qui vous guide de manière ciblée à travers notre gamme de produits. Identifiez vos besoins, entrez les paramètres – depuis l’encombrement, la charge et la puissance jusqu’à la pression et la vitesse – et le configurateur fait le reste. Vous n’avez pas toutes ces informations sous la main ? Alors le configurateur sélectionne les paramètres par défaut, si bien que vous saurez malgré tout ce qu’il vous faut.

Allez directement sur notre configurateur. En suivant des étapes claires et circonscrites, vous connaîtrez le vérin hydraulique idéal pour votre application spécifique. Le tout avec les nomenclatures et les dessins nécessaires.

Optez toujours pour la qualité

Quel que soit le vérin hydraulique qui a vos préférences, ne perdez pas de vue l’aspect qualitatif. Bosch Rexroth a établi de longue date sa réputation en la matière. Nous vous garantissons pour tous nos vérins hydrauliques :

  • Une conception économique
  • Une construction robuste pour une utilisation dans les zones de basse et haute pression
  • Une sécurité optimale contre les pics de pression (grâce à des tubes de vérins à paroi épaisse)
  • Une conception équilibrée
  • Un service simple : tête et pied à brides séparées
  • Une longue durée de vie (grâce à des systèmes d’étanchéité modernes)
  • La mise à disposition en ligne de données CAO 2D et 3D
  • La disponibilité des pièces de rechange dans le monde entier
  • Un réseau de service mondial

Vous préférez un conseil personnalisé ? Alors nos experts en matière de vérins hydrauliques sont à votre service. Utilisez le chat ou appelez-nous (02 582 31 80) et nous identifierons ensemble le vérin hydraulique qui convient à votre défi.