Une huile saine prolonge la durée de vie d’un vérin hydraulique
Saviez-vous que 80 % de toutes les pannes de machines sont dues à une huile hydraulique impure (contaminée) ? Vous pouvez éviter presque tous ces dysfonctionnements grâce à une gestion efficace de la propreté de l’huile. Une huile de bonne qualité garantit non seulement un fonctionnement performant, mais a aussi un impact majeur sur la durée de vie de vos vérins hydrauliques, notamment.
La contamination d’une installation, d’un vérin et/ou de l’huile hydraulique est généralement due à une ou plusieurs des causes suivantes :
Une filtration efficace est donc indispensable à la bonne gestion de la propreté de l’huile. Inversement, une huile contaminée engendre une usure supérieure à la moyenne ou cause même des dégâts, par exemple aux pompes, aux moteurs, aux valves proportionnelles et aux servovalves. Arrêter la réaction en chaîne qui s’ensuit est un processus aussi long que coûteux.
Attention : une gestion efficace de l’huile ne se limite pas à la vérification régulière des filtres. Il faut d’abord identifier le système de filtration adapté. L’analyse de l’huile, des capteurs fiables et une intelligence (pour l’analyse prédictive) jouent également un rôle dans ce cadre.
Certaines choses qui semblent évidentes, comme la vérification des indicateurs de filtration, contribuent également à maintenir la propreté de votre huile. Par ailleurs, êtes-vous vraiment sûr que vos filtres conviennent bien à votre machine ? Vous pouvez le vérifier rapidement et facilement grâce à notre configurateur de filtre.
Vous avez une politique proactive en matière de propreté de l’huile ? Il y a alors de fortes chances que vous allongiez considérablement la durée de vie de vos vérins hydrauliques, entre autres. Ne serait-ce que parce que vous devez changer votre huile beaucoup moins souvent. Non seulement vous reportez des investissements lourds, mais vous évitez aussi les coûts supplémentaires dus aux réparations ou aux remplacements.