![Rondins pour l’industrie de transformation du bois](
https://dc-mkt-prod.cloud.bosch.tech/xrm/media/global/blog/increase_the_efficiency_of_machines/stage-wooden-logs-in-the-wood-processing-industry_960x240.jpg)
![Rondins pour l’industrie de transformation du bois](
https://dc-mkt-prod.cloud.bosch.tech/xrm/media/global/blog/increase_the_efficiency_of_machines/stage-wooden-logs-in-the-wood-processing-industry_640x360.jpg)
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
Vue d'ensembleDans le secteur de la transformation du bois, la productivité, l’efficacité et un usage optimal des matières premières sont des enjeux prioritaires. Aquitaine Electrique conçoit, met en œuvre et modernise des lignes de sciage afin d’améliorer ces aspects en continu.
Les servodistributeurs Bosch Rexroth peuvent être utilisés à toutes les étapes de la coupe du bois et sont installés sur un grand nombre de machines, notamment systèmes de butée, tourne-billes, dosseurs, déligneuses, etc. Ils peuvent aussi bien être utilisés avec les nouvelles installations qu’avec les lignes en cours de modernisation.
Nos valves connectées sont dotées d’un dispositif de commande d’axe numérique (IAC Multi Ethernet) qui permet d’actionner les axes indépendamment de la commande de la machine grâce à un système séparé et traite les données de différents capteurs connectés directement.
Chaque valve est localement connectée à l’alimentation générale et au réseau de communication. L’installation ne requiert que quelques dizaines de centimètres de câble, là où il était auparavant nécessaire de raccorder chaque valve à l’armoire de commande. Sachant qu’une ligne de sciage peut souvent comporter des dizaines d’axes, cette simplification du câblage réduit considérablement la durée d’installation. En réduisant les longueurs de câbles et les opérations de raccordement nécessaires, nous réduisons aussi les erreurs de connexion, les pertes de signal et l’endommagement des câbles, ce qui vous permet de bénéficier d’une plus grande fiabilité au niveau de la ligne.
Chaque servodistributeur est doté d’une interface multi-Ethernet et d’une adresse IP unique, ce qui permet à Aquitaine Electrique de les identifier facilement et de mener des opérations de dépannage à distance via un module VPN. Les opérateurs peuvent déterminer l’état de chaque valve et corriger les problèmes de façon ciblée.
« Après trois ans d’utilisation, nous avons décidé d’étendre l’intégration des valves connectées à nos quatre lignes de sciage et d’abandonner définitivement l’utilisation de valves sans régulateur d’axe intégré. Ces nouvelles valves nous ont permis d’améliorer considérablement nos délais de mise en route et notre service après-vente. »
– Patrick Dziura, directeur d’Aquitaine Electrique
La connectivité est un facteur essentiel pour développer un modèle de production flexible capable de faire face à des changements fréquents au niveau de la demande. Les clients n’ont généralement besoin que d’une seule valve qu’ils peuvent utiliser sur l’axe de leur choix et qui peut être programmée à distance par Aquitaine Electrique en quelques minutes.
Pour en savoir plus sur les valves connectées, cliquez ici.