![Cinq points à garder à l’esprit lors de la collecte des données des engins agricoles et de construction](
https://dc-mkt-prod.cloud.bosch.tech/xrm/media/global/product_group_1/mobile_hydraulics/transforming_mobile_machines/blog_1/five_points/five_points-header_960x240.jpg)
![Cinq points à garder à l’esprit lors de la collecte des données des engins agricoles et de construction](
https://dc-mkt-prod.cloud.bosch.tech/xrm/media/global/product_group_1/mobile_hydraulics/transforming_mobile_machines/blog_1/five_points/five_points-header_640x360.jpg)
Les solutions télématiques pour les engins agricoles et de construction présentent autant d’atouts que de points faibles. Les acteurs du marché off-highway doivent garder ces cinq points à l’esprit lors de la collecte des données.
La préparation de données relatives aux véhicules à l’intention de gestionnaires de flotte, d’entrepreneurs ou du personnel d’assistance nécessite leur collecte en amont. Ce qui se passe au tout début de la chaîne d’information est décisif pour l’efficacité et la pérennité de l’ensemble de la solution télématique. L’unité de contrôle télématique est donc le premier point figurant sur notre liste de contrôle.
Les logiciels d’appareils transférables présentent un autre avantage : les fabricants peuvent non seulement les gérer et les mettre à jour eux-mêmes, mais également y ajouter des modules logiciels spécifiques en fonction des besoins, comme des algorithmes propres au fabricant pour l’analyse edge. Le logiciel de l’unité de connectivité Rexroth offre aux constructeurs un espace préservé à cet effet. Grâce à la prise en charge complète des interfaces standard, la plupart des langages de programmation courants peuvent être utilisés. Cela assure une grande marge de manœuvre, protège le savoir-faire et garantit la portabilité en cas de changement au niveau du matériel.
Une fois les aspects liés à la connectivité et à la gestion des appareils clarifiés, l’étape suivante est la gestion des données, un domaine qui offre beaucoup plus de marge de manœuvre. Les données des véhicules apparaissent désormais dans l’interface en fonction des besoins des groupes cibles. Elles sont visualisées avant d’être transmises à des portails spécifiques aux utilisateurs. Si les gestionnaires de flotte et les ateliers ont besoin d’un portail client, et les services clients d’un portail de service, tous doivent être équipés de tableaux de bord adaptés. En matière de configuration, les entreprises doivent une nouvelle fois décider si elles veulent réaliser la programmation elles-mêmes, le faire faire par quelqu’un d’autre ou adapter des modules prêts à l’emploi. Afin de garantir un maximum de flexibilité, une solution télématique ouverte doit prendre en compte l’ensemble de ces scénarios. L’écosystème BODAS Connect le permet, car la gestion des données et la gestion des appareils sont logiquement séparées l’une de l’autre.
L’utilisation d’un forfait complet comprenant la gestion des données est particulièrement avantageuse en termes de délai de commercialisation. Après tout, les exigences relatives à la gestion des données sont très complexes compte tenu des nombreuses particularités du secteur des véhicules off-highway. Cet aspect devient très vite évident lorsqu’il s’agit de stockage de données, de coûts de stockage, d’analyse et de communication de cloud à cloud. Afin de permettre aux entreprises de commencer à offrir rapidement leurs propres services IoT, Bosch Rexroth propose non seulement le forfait de base BODAS Connect Device Connectivity, mais également la solution télématique de bout en bout BODAS Connect All-in-one-Connectivity. Parallèlement aux modules de connectivité, d’analyse edge et de gestion des appareils, elle comprend également un module de gestion des données. Ses modules et interfaces de données configurables permettent aux entreprises de configurer rapidement des interfaces front-end individuelles avec leur propre apparence. Les constructeurs bénéficient donc non seulement d’un niveau élevé de normalisation, mais également d’une grande liberté pour le développement de leurs services et ils peuvent accéder au marché plus rapidement.