![eLION : la puissante solution de Bosch Rexroth pour électrifier les engins agricoles et de construction](
https://dc-mkt-prod.cloud.bosch.tech/xrm/media/global/blog/elion_the_powerful_way_to_electrify/elion-header_960x240.jpg)
![eLION : la puissante solution de Bosch Rexroth pour électrifier les engins agricoles et de construction](
https://dc-mkt-prod.cloud.bosch.tech/xrm/media/global/blog/elion_the_powerful_way_to_electrify/elion-header_640x360.jpg)
Les engins agricoles et de construction doivent devenir plus respectueux de l’environnement et, idéalement, encore plus productifs. Bosch Rexroth prend en charge l’électrification avec eLION, sa plateforme haute tension modulaire et évolutive.
L’objectif est clair : veiller à ce que chaque engin électrifié contribue à protéger l’environnement. La question n’est pas de savoir « pourquoi », mais bien « comment » : les fabricants de véhicules qui souhaiteraient électrifier leurs engins non routiers de façon économique ont besoin de solutions modulaires et évolutives. Bosch Rexroth répond à ces besoins en mettant à leur disposition une gamme complète de solutions haute tension.
La plateforme d’électrification eLION comprend non seulement des moteurs et des onduleurs haute tension de pointe, mais également d’autres composants haute performance, ainsi que des engrenages, des systèmes hydrauliques et des logiciels. Pour garantir la plus grande liberté qui soit en matière de conception lors de l’électrification des architectures des engins mobiles, qu’ils soient nouveaux ou existants, les entraînements couvrent une large gamme de puissances nominales entre 20 et 230 kW avec des valeurs de couple maximales supérieures à 2 500 Nm. Quatre tailles disponibles dans différentes longueurs, divers enroulements de moteur, ainsi que des variantes à petite et grande vitesse offrent aux fabricants un choix intéressant parmi plus de 80 configurations.
La nouvelle plateforme d’électrification eLION de Bosch Rexroth pour les engins mobiles associe une robustesse sans compromis à un degré élevé de fonctionnalité. En plus de l’expérience des équipes internes dans le domaine des solutions industrielles électriques, cette plateforme tire également parti des connaissances sectorielles sur les engins mobiles acquises par l’entreprise, ainsi que des nombreuses années d’expertise de Bosch dans le domaine de l’électromobilité.
Tous les moteurs et onduleurs eLION répondent aux exigences d’imperméabilité IP6K9K. La plage de température est comprise entre -40 °C et 85 °C, avec une limite supérieure de 100 °C pour les moteurs, qui peuvent également faire office de générateurs permanents. La résistance aux chocs et aux vibrations des composants eLION s’élève respectivement à 50 g et 10 g au maximum. Les fabricants et les utilisateurs bénéficient également d’une variété de fonctions de sécurité pour les onduleurs, conformément à la norme ISO 13849.
Pour compléter la large gamme de moteurs, les onduleurs sont également disponibles dans des classes de puissance graduées pouvant atteindre 300 A en courant continu. La capacité de surcharge atteint 600 A pour un courant de crête de 10 secondes et 450 A pour 60 secondes. Par ailleurs, les onduleurs eLION prennent en charge des tensions de liaison continue de 270 à 850 V. Les réducteurs pour les entraînements par roues et centraux, qui sont également inclus dans le portefeuille, offrent aux unités d’entraînement compactes une densité de puissance élevée. Bosch Rexroth propose également le logiciel BODAS et des composants hydrauliques appropriés pour l’intégralité de la plateforme eLION.
Plus les composants proviennent d’un seul et même fournisseur, plus les solutions sont intégrées et plus les processus de développement, de production et d’entretien sont efficaces. La plateforme eLION prend donc également en compte d’autres composants d’électrification : des variateurs CC/CC, des chargeurs embarqués et des câbles haute tension sont utilisés dans le but de créer des solutions standardisées pour les types d’entraînement indépendants.
Les variateurs CC/CC et les chargeurs embarqués, développés en partenariat avec BRUSA HyPower, viennent compléter le portefeuille eLION. Le variateur CC/CC eLION d’une densité de puissance élevée de 1,25 kW/l affiche un niveau d’efficacité de plus de 90 %. Le chargeur embarqué de 22 kW de taille compacte peut être intégré en toute flexibilité dans différents engins et garantit un courant de chargement maximum de 36 A avec un niveau d’efficacité de 95 % (réseau triphasé). Il permet un chargement aussi bien de type CC que CA.
Chargeuse électrique à bras télescopique entièrement équipée d’entraînements électriques eLION de Bosch Rexroth
Le portefeuille haute tension eLION permet aux fabricants d’engins non routiers de répondre aux demandes pressantes du marché en faveur d’une augmentation de la puissance et d’une réduction des émissions des gaz d’échappement. C’est ce que propose Bosch Rexroth avec son portefeuille eLION de solutions d’électrification finement réglées et configurées. Les fabricants peuvent ainsi électrifier toutes les fonctions d’entraînement, de fonctionnement et auxiliaires, quel que soit le type d’entraînement (diesel-électrique, hybride ou tout électrique), tout en réduisant les émissions sonores et les temps d’arrêt. Résultat : un niveau de productivité et de disponibilité supérieur, ainsi qu’un positionnement plus concurrentiel.
Amorcez la transformation électrique
PASSEZ À L’ÉLECTRIQUE AVEC LES SOLUTIONS eLION DE REXROTH