![Le plein d’énergie pour les AGV](
https://dc-mkt-prod.cloud.bosch.tech/xrm/media/global/blog/full_power_for_agvs/dc-ae_ctrlx_core_agvs_hero_960x240.jpg)
![Le plein d’énergie pour les AGV](
https://dc-mkt-prod.cloud.bosch.tech/xrm/media/global/blog/full_power_for_agvs/dc-ae_ctrlx_core_agvs_hero_640x360.jpg)
Les véhicules électriques représentent l’avenir, y compris dans le secteur de l’industrie. Lorsqu’il s’agit d’accélérer le flux des matériaux dans les entreprises, les véhicules guidés autonomes (AGV) ont le vent en poupe. Ils nécessitent cependant d’être alimentés en énergie, et ce, de manière aussi efficace que possible. Un dispositif de charge automatique permet de profiter pleinement du potentiel de l’e-mobilité dans le secteur de l’industrie. Grâce au connecteur de charge rapide (QCC) de l’entreprise Stäubli Electrical Connectors, les véhicules haute performance peuvent être chargés extrêmement rapidement sans assistance humaine. Combiné à ctrlX AUTOMATION et au système de commande ultra compact et performant ctrlX CORE, ce connecteur permet de retirer des avantages significatifs de la charge des véhicules, tels qu’un transfert d’énergie conséquent en un temps record.
La mobilité électrique séduit de plus en plus de secteurs, même au-delà des voitures électriques classiques. Elle peut par exemple s’avérer très utile dans le secteur de l’extraction minière. Dans ce domaine, le passage aux véhicules électriques pourrait être un atout stratégique majeur, dans la mesure où 30 % des coûts d’exploitation d’une mine sont liés aux systèmes de ventilation nécessaires pour évacuer les émissions des véhicules. Cet exemple illustre l’immense champ des possibles offert par l’utilisation de véhicules électriques.
Dans le secteur de l’industrie, les AGV sont de plus en plus utilisés en tant que moyens de transport pour la manutention. Comme dans de nombreux autres secteurs, la simplicité et la rapidité du chargement sont essentielles pour la fluidité et la rentabilité des processus. L’approvisionnement en énergie doit également être indépendant, et ce, grâce à des processus logistiques automatiques qui se déroulent sans intervention humaine. Le système de charge doit également pouvoir s’adapter aux infrastructures et à l’environnement existants en raison de la grande flexibilité des processus des AGV.
Grâce à leur système de charge rapide et automatique, Stäubli et Bosch Rexroth fournissent la solution à ce défi. Le connecteur de charge rapide (QCC) de Stäubli a été conçu afin de répondre aux attentes en matière de mobilité électrique totale. Ce dispositif permet de transmettre une grande quantité d’énergie en un temps record, ce qui entraîne une charge rapide du système de stockage de l’énergie. Les AGV peuvent ainsi transporter des marchandises en mode silencieux et zéro émission, sans pour autant intégrer de batterie coûteuse, volumineuse et lourde. Grâce au processus de charge rapide, la quantité d’énergie à stocker est réduite. Un mécanisme d’autonettoyage intégré lors de chaque charge permet d’éviter la maintenance et le nettoyage, qui sont très chronophages, afin que du courant fort puisse être transmis en continu.
Le système de charge automatique communique non seulement avec le véhicule, mais également avec le logiciel haute performance qui contrôle et surveille le processus de charge. Le système de commande ctrlX CORE est ici utilisé en parallèle de l’onduleur compact IndraDrive Cs.
ctrlX AUTOMATION permet l’utilisation des normes industrielles, offre de la flexibilité dans les communications et garantit une disponibilité à long terme. Les exigences de sécurité sont également entièrement remplies. Grâce à l’intégration de ctrlX CORE, la solution de charge rapide peut vérifier que les composants sont connectés en toute sécurité. Les questions de sécurité en matière d’approvisionnement d’énergie à grande échelle peuvent également être traitées et gérées en toute simplicité. En parallèle, ctrlX CORE permet de compenser les mouvements des véhicules, par exemple sur les ferries, qui subissent l’effet des vagues.
Le système de charge rapide et automatique de Stäubli et Bosch Rexroth est non seulement adapté aux AGV dans l’industrie, mais il est également utilisé dans de nombreux autres secteurs. Par exemple, il intervient également dans un projet de réhabilitation de friche industrielle à Copenhague pour charger des bateaux électriques, ou encore pour permettre une charge rapide des camions, ferries, bus et autres véhicules.
Puisque le système de commande est conçu pour être ouvert et basé sur des applications, il est possible d’ajouter de nouvelles fonctions à la solution existante à tout moment. Par exemple, une application de pare-feu peut facilement être installée pour garantir la sécurité des opérations et la protection contre les attaques extérieures. Grâce à la facilité avec laquelle le matériel peut être combiné, ainsi qu’à l’interaction entre l’ensemble des applications de Bosch Rexroth et les logiciels tiers, la solution offre la modularité et l’adaptabilité nécessaires pour remplir toutes les exigences.
ctrlX AUTOMATION facilite ainsi l’automatisation, et offre aux fabricants de composants électromécaniques la possibilité de fournir des solutions entièrement clés en main. Par conséquent, les domaines d’application des solutions de charge rapide sont non seulement multiples, mais ils offrent également un grand potentiel en matière de création de valeur et de nouveaux modèles économiques.