Canada Français
  • Imprint
  1. Home
  2. Blog
  3. Soudage : des services pour demain
Bosch Rexroth ouvre de nouveaux horizons au sein du secteur avec des services de soudage couvrant aussi bien la remanufacture que l’optimisation des paramètres de soudage.
Bosch Rexroth ouvre de nouveaux horizons au sein du secteur avec des services de soudage couvrant aussi bien la remanufacture que l’optimisation des paramètres de soudage.
Soudage par résistance

Soudage : des services pour demain

Où commencent et où finissent les services d’entretien et de réparation ? Dans l’idéal, ils accompagnent le produit sur toute sa durée de vie, voire au-delà. Dans ce domaine, un type de services reste pourtant trop peu représenté et rarement proposé : ceux liés aux technologies de soudage. Bosch Rexroth ouvre de nouveaux horizons au sein du secteur avec ses services de soudage, conçus pour les contrôles de soudage PSI6000 et PRC7000. Ils vous offrent la garantie que ces systèmes sont prêts à faire face aux défis de demain. Deux services en particulier sont aujourd’hui très demandés dans le secteur automobile : la remanufacture et l’optimisation des paramètres de soudage.

La gamme de services de Bosch Rexroth en matière de soudage par points va de la mise en service à la remise à neuf. Vos unités de commande, par exemple, peuvent ainsi retrouver une seconde jeunesse grâce à la remanufacture. Les systèmes de contrôle de soudage bénéficient de cette façon d’une meilleure durée de vie, le tout sans arrêt important des activités et avec des coûts planifiables. Ce principe contribue en outre à une meilleure utilisation des ressources, dans la mesure où les produits ou composants ne sont pas jetés, mais reconditionnés et réutilisés.

Une deuxième vie : La remanufacture réduit les coûts de 50 %

Dans le secteur automobile, le cycle de vie d’une installation va généralement de cinq à sept ans. Passé cette période, la chaîne de production est reconstruite ou modifiée pour mettre en place un nouveau modèle. Du point de vue des coûts et de l’efficacité, il serait cependant idéal de pouvoir continuer à utiliser ces installations sur un deuxième voire un troisième cycle de vie. Avec la remanufacture, Bosch Rexroth vous offre la possibilité de continuer à utiliser votre système de contrôle de soudage en remplaçant les pièces sujettes à l’usure selon un principe simple : « faire du neuf avec du vieux ». La demande pour ce service connaît une croissance rapide face aux enjeux toujours plus prégnants de préservation des ressources.

Plus précisément, ce service implique le remplacement préventif de toutes les pièces électriques et électromécaniques sujettes à l’usure, comme les semi-conducteurs de puissance, les ventilateurs et les condensateurs électrolytiques. Bosch Rexroth propose différents nivaux de remanufacture, ce qui permet aux entreprises de déterminer la quantité de matériel à remplacer. Nous offrons également des services ponctuels, par exemple pour remédier à une défaillance spécifique ou pour remplacer une fonction de sécurité en particulier.

Cas d’utilisation possible : Un fabricant automobile récupère les chariots de soudage de l’ensemble de ses branches à l’international afin de les préparer ou de les réviser pour de nouveaux projets. Une campagne de révision complète est mise en place dans le cadre du service « PÜ Smart » de Bosch Rexroth. La campagne implique le nettoyage et, pour les composants électroniques de commande et d’alimentation, le remplacement des pièces sujettes à l’usure. Les spécialistes adaptent ensuite la solution au statut du matériel, les données et les paramètres initiaux sont réajustés, et des tests de fonctionnalité et d’endurance sont effectués. Un test diélectrique et d’isolation est également réalisé, et la nouvelle plaque signalétique est créée. Enfin, les informations du processus sont consignées et archivées.

Bosch Rexroth fournit une garantie sortie d’usine de 12 mois sur ces chariots. Les économies pouvant être réalisées grâce à ce service peuvent atteindre 50 % environ. Sans compter les avantages sur le plan de l’environnement et du développement durable.

D’autres services de remanufacture sont également disponibles, assortis d’une garantie Bosch Rexroth de 24 mois (avec possibilités d’extension jusqu’à 60 mois).

Des soudures impeccables immédiatement grâce aux bons paramètres

Autre service en forte demande : la définition et l’optimisation des paramètres de soudage. Dans un contexte où de nouveaux types et de nouvelles combinaisons de matériaux sont constamment développés pour répondre à des besoins spéciaux, la qualité des soudures par points et leur fiabilité dans le cadre des processus sont de la plus haute importance. Le marché requiert donc une grande variété de combinaisons de joints. Les exigences sont toujours plus élevées, et il est souvent difficile de retrouver les paramètres de base d’une soudure initiale.

Grâce à des bases de données qui reflètent les années d’expérience de Bosch Rexroth, nous pouvons créer des listes de paramètres initiaux. Ces paramètres permettent aux utilisateurs de bénéficier d’une qualité de soudage optimale, immédiatement. Ce paramétrage peut être réalisé avant même la mise en service, ce qui vous permet de gagner du temps et d’économiser des ressources lors de la phase de déploiement des équipements. Ces données de paramétrage sont mises à votre disposition pour un prix forfaitaire, ce qui vous permet de planifier vos opérations et vos budgets sans surprise.

L’optimisation des paramètres en vue de garantir la sûreté des opérations et la qualité des produits est également un défi. Avec une base installée de plus de 100 000 contrôleurs de soudage, les services de réparation et d’entretien correspondants, et l’appui d’outils d’analyse spécialisés, Bosch Rexroth aide ses clients à optimiser leurs systèmes de façon rapide et professionnelle. Ces services sont disponibles aussi bien sur site qu’à distance. La stabilité offerte par cette approche évite de devoir passer par des opérations de reprise ou de tests. Elle réduit en outre les erreurs et améliore la qualité.

Que vous cherchiez à prolonger la durée de vie de vos contrôleurs de soudage ou à optimiser le processus de soudage, la gamme de services proposée par Bosch Rexroth ouvre la voie à une réduction des coûts et à un avenir plus durable dans le domaine du soudage par points.

Auteur : Gunther Armgart

Poste : responsable des interventions sur site pour le soudage par résistance, Bosch Rexroth AG

 

Auteur : Dennis Bartmann

Poste : responsable du service de réparation des systèmes de soudage, Bosch Rexroth AG