Canada Français
Value Stream Consumer Goods - Open, Limitless. Connected.
Value Stream Consumer Goods - Open, Limitless. Connected.

Interpack

  • Messe Düsseldorf, Stockumer Kirchstraße 61, 40474 Düsseldorf, Allemagne
  • 04/05/2023 10:00 - 10/05/2023 18:00
  • Allemand, Anglais
  • Entraînements électriques et automatisation, Technologies d’assemblage, Technologies linéaires

Le salon Interpack permet de découvrir les tendances mondiales et les futures problématiques du secteur de l’emballage. Du développement durable à la numérisation, découvrez dès aujourd’hui ce qui deviendra une réalité demain. C’est ce qui rend le salon Interpack tout simplement unique.

Demander vos billets

Votre partenaire idéal en matière d’automatisation dans le secteur des biens de consommation

Les défis majeurs exigent des solutions robustes. Ainsi que des partenaires solides, qui ont non seulement des connaissances dans le domaine, mais également une vision d’ensemble de la situation. En tant que fournisseur de solutions d’automatisation d’envergure internationale, Bosch Rexroth soutient l’ensemble de la chaîne de valeur, de la production à l’emballage en passant par la logistique interne. Tous les composants, modules et solutions système de Bosch Rexroth s’appuient sur des interfaces ouvertes et sont conçus pour une mise en réseau optimale. Ils contribuent ainsi à réduire la complexité des projets d’automatisation, ainsi qu’à augmenter globalement la productivité et la disponibilité. Vous bénéficiez également des nombreuses années d’expertise de nos ingénieurs en développement d’applications et de nos partenaires du secteur des biens de consommation.

Vous souhaitez vous équiper de solutions ouvertes, illimitées et connectées ? LA BALLE EST DANS VOTRE CAMP.

Venez nous rencontrer dans le hall 06, stand A42 !

Interpack 2023

Plan interactif du hall

Votre interlocuteur Bosch Rexroth

La boîte à outils d’automatisation ctrlX AUTOMATION met à la disposition du secteur de l’emballage des solutions individuelles

Boîte à outils d’automatisation pour le secteur de l’emballage : ctrlX AUTOMATION

Jamais les solutions d’emballage automatisées n’ont eu besoin d’être aussi flexibles qu’aujourd’hui. Pour garantir un niveau d’individualisation particulièrement élevé, la solution ctrlX AUTOMATION a été développée comme une solution ouverte. Grâce à un système d’exploitation temps réel Linux, à l’utilisation systématique de standards ouverts, à une interface de programmation applicative, à une plateforme de conception en ligne et à une connexion IdO, ctrlX AUTOMATION réduit de 30 à 50 % les coûts liés aux composants et à la conception.
Les fabricants de machines d’emballage bénéficient ainsi de délais de commercialisation plus courts et les utilisateurs d’une production efficace.

EN SAVOIR PLUS

ctrlX FLOW⁶ᴰ est le système planaire conçu pour le transport et le positionnement haute performance.

Système planaire avec 6 degrés de liberté : ctrlX FLOW⁶ᴰ

Les systèmes planaires présentent un énorme potentiel pour une grande variété de secteurs industriels, dont l’industrie de l’emballage. Avec ctrlX FLOW⁶ᴰ, les opérations de transport et de positionnement sans contact haute performance passent à la vitesse supérieure. Des plateformes de transport en lévitation (plateaux mobiles) sont déplacées sur une surface de travail horizontale, verticale ou orientée vers le haut. Chaque plateau agit selon six degrés de liberté de façon ultra-rapide et ultra-précise, sans aucun frottement ni contamination. L’intégration dans le système d’automatisation modulaire ctrlX AUTOMATION permet de proposer une solution complète avec une commande compacte et des applications permettant d’étendre l’éventail des fonctions.

EN SAVOIR PLUS

ctrlX IOT est un composant central de ctrlX AUTOMATION, qui se présente sous la forme d’une boîte à outils Internet des objets avec une fonction de sécurité intégrée.

Connexion efficace et sécurisée à l’Internet des objets

Avec ctrlX IOT en tant qu’élément central de ctrlX AUTOMATION, Bosch Rexroth propose une boîte à outils Internet des objets progressive avec une fonction de sécurité intégrée répondant à l’ensemble des exigences de l’industrie 4.0. La possibilité d’intégrer entièrement des solutions IdO dans la plateforme (matérielle) ouvre des perspectives illimitées pour les utilisateurs. C’est pourquoi Bosch Rexroth met à disposition des analyses individuelles de la vulnérabilité, des risques et des menaces, ainsi que des concepts de sécurité pour les machines ou les composants dans le cadre de son service IT Security Consulting.

EN SAVOIR PLUS

Présentation des produits de technique linéaire en arrière-plan avec exemples de produits et de solutions au premier plan

Automatisation plus efficace, plus durable et plus rapide avec la technique linéaire Rexroth

Qu’il s’agisse de composants individuels ou de robots linéaires intelligents, la technique linéaire Rexroth propose des produits et des solutions économiques, efficaces et pérennes pour une large gamme d’applications dans le domaine de l’emballage. Des outils électroniques intelligents de pointe vous permettent de sélectionner, concevoir et configurer rapidement les produits.
Découvrez les nouvelles possibilités qu’offre la technologie des capteurs pour vos projets d’automatisation : Smart Flex Effector, notre module de compensation équipé de capteurs, procure aux robots industriels la sensibilité d’une main humaine, affine la précision et augmente le degré d’automatisation.
Grâce à nos systèmes de mesure compacts et facilement adaptables a posteriori, le capteur est entièrement intégré dans le guide à billes du mécanisme de guidage linéaire, ce qui permet de réduire l’encombrement et le nombre de composants.
Nos composants de pointe durables et à faible maintenance, tels que les guidages à billes sur rails ou les vis à billes présentant de longs intervalles de lubrification, augmentent également votre productivité tout en encourageant la durabilité et en préservant les ressources.

EN SAVOIR PLUS

Système de convoyeur VarioFlow plus : tous les produits de consommation, quel que soit leur type, sont transportés, distribués et regroupés en toute sécurité.

En tant que solution de transport, le système de convoyeur à chaîne éprouvé VarioFlow plus veille au transport économique et silencieux des pièces individuelles.

Qu’il s’agisse de bouteilles de shampoing, de sachets de café moulu scellés sur quatre côtés ou de graines de soja emballées dans un sachet en amidon de maïs, VarioFlow plus s’adapte à toutes les tâches et veille à ce que les produits soient transportés, distribués et regroupés en toute sécurité. Le système transporte également des emballages secondaires de toutes tailles de manière simple, rapide et sécurisée, dans les espaces les plus confinés et avec un minimum de frottement.
Grâce au principe de bloc de construction, les composants et les modules individuels peuvent être configurés rapidement pour créer de nouvelles lignes en limitant les temps d’arrêt à quelques heures seulement plutôt que des jours entiers. La gamme complète de produits comprend des pièces en aluminium et en acier inoxydable, ainsi que des matériaux entièrement conformes aux normes de la FDA.

  • Version en acier inoxydable : propre, robuste et conforme aux normes de la FDA
  • Courbes : technologie brevetée du roulement à billes à contact radial étroit, réduction des contacts
  • Comblement actif de la bande : permet de combler les écarts au niveau de la bande du convoyeur en toute sécurité
  • Convoyeur à pincement : transport vertical sécurisé et planification simplifiée