LA FORCE D’ENTRAÎNEMENT DANS LA CONSTRUCTION AUTOMOBILE
L’industrie automobile compte de nombreuses entreprises spécialisées dans la construction d’engins motorisés, la fabrication de composants tels que des moteurs et des carrosseries, le développement, la conception, et bien plus encore.
Ces dernières années, ce secteur a été confronté à de nombreux défis. En effet, les constructeurs ont dû s’adapter à l’évolution constante du comportement des consommateurs et du contexte technologique à l’échelle internationale. Ces transformations, associées à la progression de la technologie connectée et à un besoin accru de durabilité, nécessitent la présence de contacts qualifiés sur site, une consultation optimale avec un aperçu du système dans son intégralité, et des solutions qui s’adaptent sur toutes les machines avec des interfaces parfaitement coordonnées.
Nous pouvons vous aider à vous adapter efficacement aux défis du changement en réduisant votre consommation d’énergie et vos émissions tout en augmentant votre production.
WE MOVE.
Atelier de presse
Bosch Rexroth facilite les applications de pressage grâce à une large gamme de composants parfaitement coordonnés et de solutions système qui vous permettent de tirer parti de notre technologie d’entraînement et de contrôle. Ainsi, vous pouvez convertir vos machines rapidement tout en assurant une précision de répétabilité identique. Grâce à l’interface intuitive des applications, le besoin de formation est minime, En retour, cela améliore considérablement la productivité.
Atelier de carrosserie
Du montage du toit, de la partie avant et du flanc à l’assemblage complet du véhicule et aux finitions en passant par l’installation d’un toit ouvrant et le montage des portes, la production de carrosseries est extrêmement exigeante en matière d’automatisation. Par exemple, les machines à souder automatiques doivent être capables de gérer rapidement et en toute sécurité plusieurs combinaisons de matériaux et de les souder parfaitement dans la mesure où les systèmes de serrage appliquent des exigences de sécurité élevées.
Atelier de peinture
Les ateliers de peinture sont confrontés à un challenge principal : pouvoir appliquer facilement le fini brillant sur les véhicules en limitant le gaspillage. En effet, au cours du processus de peinture, une très grande précision et un dosage exact du produit sont nécessaires pour le volume de peinture, le rapport du mélange (air et peinture) et le mouvement (séquences de mouvement exécutées avec soin). Le fait de diminuer la consommation de peinture permet de réduire les pertes ainsi que d’accélérer le nettoyage entre les différentes étapes.
Usinage mécanique
Avec nos composants standard évolutifs et nos solutions de système ouvert, vous pouvez améliorer la flexibilité au cours de la planification de la production et aligner le rendement sur la demande actuelle. Nos systèmes à interfaces ouvertes, uniformisés en termes d’apparence et de convivialité, sont faciles à remplacer et facilitent une application globale des machines, sans dépenses supplémentaires. En retour, cela améliore considérablement la productivité.
Montage mécanique
Le processus de montage du système de transmission doit la flexibilité acquise à l’étape précédente. Pour ce faire, il convient de créer un environnement très productif et flexible qui permet d’assembler plusieurs variantes. Cela nécessite des lignes de montage personnalisées, c’est pourquoi Bosch Rexroth offre un écosystème complet pour toutes les technologies d’entraînement et de contrôle. De même, nos systèmes d’entraînement et de contrôle de bout en bout permettent de traiter des tâches complexes avec beaucoup de souplesse. Une flexibilité maximale et des composants coordonnés avec soin permettent d’augmenter votre productivité.
Assemblage final
Bosch Rexroth facilite les applications d’assemblage final grâce à sa large gamme de composants et de solutions système qui conviennent à toutes les technologies d’entraînement et de contrôle. Notre système de serrage garantit que les raccords filetés sont fiables et sûrs. De plus, nos solutions API modulaires et intégrées avec interfaces ouvertes permettent d’adopter facilement de nouveaux processus et flux de production, ce qui, en retour, améliore la flexibilité.
YOU WIN.
Savoir-faire industriel
Nos nombreuses années d’expérience dans le secteur nous permettent d’adapter nos produits de façon optimale afin de répondre à l’évolution des besoins du marché. De plus, nous collaborons en permanence avec nos clients pour trouver de nouvelles solutions. C’est ainsi qu’est née notre gamme de produits spécialement conçue pour l’industrie automobile. Par exemple, nos systèmes de soudage par résistance comprennent une association de matériaux idéale qui vise à améliorer la sécurité et l’efficacité énergétique de vos machines.
Efficacité énergétique renforcée
Nous aidons nos utilisateurs à réduire leur consommation énergétique à l’aide de nos produits, tels que Sytronix et MTX ega, ainsi que notre méthode 4EE, qui examine le système de l’utilisateur sous tous ces aspects. La méthode 4EE permet d’identifier et d’améliorer tous les domaines dans lesquels d’importantes économies d’énergie peuvent être réalisées en maintenant ou en améliorant la productivité actuelle. Cette méthode n’existerait pas sans le grand savoir-faire industriel et technologique de Bosch Rexroth.
Présence dans le monde entier
Bosch Rexroth est un partenaire international : nous sommes disponibles partout où l’industrie automobile a besoin de nous. À cette fin, nous faisons appel à des partenaires qualifiés pour fournir nos services et nous proposons des consultations sur site comprenant l’analyse de toutes vos étapes de production.
RETOUR D'EXPÉRIENCE.
Des raccords solides grâce aux systèmes de soudage et de serrage Rexroth
Chaque jour, environ 850 exemplaires de l’Audi A3 quittent l’usine d’Ingolstadt. Pour atteindre ce rendement, Audi a adopté un système de production entièrement robotisé afin de produire le châssis extrêmement léger de son modèle A3. Les systèmes robotisés offrent un niveau de qualité supérieure, une haute disponibilité et une fiabilité constante. C’est pour cette raison qu’Audi a fait appel à Rexroth pour son outillage de bras de robot (EOAT). La contrôleur de soudage PS6000 garantit des connexions fiables, et le système de serrage 350 permet de chnager les écrous-connecteurs de manière entièrement automatique.
{{{tab-navigation-header}}}
Service
Pièces de rechange
Bosch Rexroth offre une gamme complète de services de réparation, de maintenance et de modernisation adaptés à tout type de machine.
En savoir plus
Réparation
Évitez de remplacer systématiquement grâce à notre service de réparation rapide et fiable. Une intervention rapide assure un fonctionnement continu des machines et une production ininterrompue.
En savoir plus
Maintenance sur site
Vous avez besoin d’aide sur le terrain ? Les équipes de maintenance sur site Bosch Rexroth interviennent directement dans l’environnement de production.
En savoir plus
Modernisation
Nous gardons vos machines à la pointe de la modernité. Grâce à notre expertise, nous pouvons prolonger la durée de vie de vos produits sans compromis sur la productivité grâce à des solutions de retrofit.