1. Home
  2. Industries
  3. Énergies renouvelables
Énergies renouvelables Énergies renouvelables

Production d’énergie durable grâce à une technologie innovante de Bosch Rexroth

Les énergies renouvelables sont disponibles en quantités illimitées et sont climatiquement neutres. Elles réduisent les émissions de gaz à effet de serre, ainsi que notre dépendance à l’égard de ressources limitées, et luttent contre le changement climatique. Les énergies renouvelables comprennent la lumière du soleil, le vent, les marées, les courants océaniques, les vagues océaniques, l’énergie géothermique et la biomasse. Ces sources d’énergie durables offrent une alternative aux combustibles fossiles et garantissent un approvisionnement en énergie propre.
Bosch Rexroth propose une assistance globale dans le développement et la construction de machines de production pour les modules solaires, les éoliennes et plus encore. Avec notre équipe d’ingénieurs expérimentés et notre vaste gamme de produits, nous offrons des solutions personnalisées pour vos besoins individuels.

Énergie solaire, houlomotrice ou éolienne - Solutions techniques pour la production d’énergie avec des énergies renouvelables

Convertisseurs d’énergie marémotrice et des courants océaniques

Énergie des courants océaniques

L’écoulement de l’eau se comporte de la même manière que l’air, mais l’eau a une densité 850 fois plus élevée. Cette densité supérieure entraîne une densité de puissance nettement plus élevée par rapport à l’air, ce qui permet à son tour des diamètres de rotor plus petits avec la même puissance nominale des centrales hydroélectriques.
Afin d’utiliser efficacement l’énergie d’écoulement de l’eau, un rotor est utilisé en combinaison avec une boîte de vitesses hydrostatique afin d’entraîner un générateur électrique.
En utilisant nos pompes à pistons radiaux efficaces à faible vitesse et les moteurs à pistons axiaux robustes et réglables, vous pouvez adapter une telle transmission hydrostatique à votre application et à l’utilisation efficace des différentes vitesses de débit.
Nous sommes ouverts à l’élaboration d’une solution avec vous.

Convertisseurs d’énergie houlomotrice

Énergie houlomotrice

En première approximation, une vague océanique peut être considérée comme un mouvement linéaire oscillant. En utilisant des mécaniques appropriées, ce mouvement peut être utilisé pour entraîner des transmissions hydrostatiques.
Nos vérins combinés à nos moteurs à pistons axiaux robustes et réglables, à nos accumulateurs et à notre technologie de vannes éprouvée permettent une utilisation efficace du mouvement linéaire et un fonctionnement optimal des générateurs.
Contactez-nous pour sélectionner les composants optimaux pour votre système.

Solutions hydrauliques fonctionnant grâce à l’énergie éolienne

Énergie éolienne

L’énergie cinétique du flux d’air entraîne le rotor d’une éolienne dont la rotation est convertie en énergie électrique par un générateur.
Les turbines éoliennes modernes reposent sur des pales de rotor réglables afin d’augmenter leur efficacité et de s’adapter aux conditions extérieures. L’hydraulique peut être idéalement utilisée à cette fin en utilisant la densité de force élevée.
Nos vannes de commutation et proportionnelles ont fait leurs preuves depuis plus de 20 ans dans le positionnement précis des pales de rotor et dans les systèmes de freinage, les dispositifs de verrouillage de sécurité et les équipements auxiliaires tels que les grues.
Profitez de notre expertise afin de concevoir des solutions fiables et orientées vers l’avenir.

Expertise et solutions de Bosch Rexroth pour la production d’énergie durable

Partenariat

Partenariat

Au cours d’un processus coopératif, nous travaillons avec vous afin de trouver la solution optimale qui répond à vos besoins. Ce faisant, nous mettons à profit nos nombreuses années d’expertise dans la sélection des composants optimaux pour une utilisation dans le domaine des énergies renouvelables.

Savoir-faire en matière d’applications

Savoir-faire en matière d’applications

Bosch Rexroth possède une vaste expérience et expertise dans la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables. Depuis le début du développement industriel des éoliennes – il y a plus de 20 ans – nous sommes un partenaire et un fournisseur fiable de technologie de transmission et de solutions d’entraînement et de contrôle hydrauliques.

Gamme

Gamme

Notre vaste gamme de produits offre une large sélection de composants adaptés et éprouvés. Des vannes de commutation simples, des pompes et des moteurs puissants aux accumulateurs et aux vérins, nous proposons tout ce dont vous avez besoin pour votre solution hydraulique. Nos vannes proportionnelles se sont révélées particulièrement efficaces, garantissant un fonctionnement sans problème et sûr de votre application pendant de nombreuses années. La gamme variée d’applications est complétée par notre portefeuille de technologie linéaire et de technologie de contrôle électrique.

Étude de cas : technologie Bosch Rexroth pour la recherche et l’essai de structures d’assistance d’éoliennes

L’université Leibniz de Hanovre utilise la technologie Bosch Rexroth

L’université Leibniz de Hanovre utilise la technologie Bosch Rexroth pour réaliser des recherches et des essais concernant les structures support de turbines éoliennes.

Les turbines éoliennes situées en haute mer doivent être montées de façon sécurisée et bien ancrées dans les fonds marins. En collaboration avec le Fraunhofer Institute for Wind Energy and Energy System Technology (IWES) et le ForWind Centre for Wind Energy Research, le centre d’essai pour les structures support (TTH) de l’université Leibniz de Hanovre a réalisé des recherches appliquées sur les structures support de turbines éoliennes et les composants associés, et a effectué des essais dans l’objectif d’optimiser leurs conceptions et leurs techniques de construction.

Service

Pièces de rechange

Pièces de rechange

Bosch Rexroth offre une gamme complète de services de réparation, de maintenance et de modernisation adaptés à tout type de machine.

En savoir plus
Réparation

Réparation

Évitez de remplacer systématiquement grâce à notre service de réparation rapide et fiable. Une intervention rapide assure un fonctionnement continu des machines et une production ininterrompue.

En savoir plus
Maintenance sur site

Maintenance sur site

Vous avez besoin d’aide sur le terrain ? Les équipes de maintenance sur site Bosch Rexroth interviennent directement dans l’environnement de production.

En savoir plus
Modernisation

Modernisation

Nous gardons vos machines à la pointe de la modernité. Grâce à notre expertise, nous pouvons prolonger la durée de vie de vos produits sans compromis sur la productivité grâce à des solutions de retrofit.

En savoir plus