Canada Français
Une ligne blanche dont le tracé débute avec une flèche blanche au contour rouge, surmontée d’une épingle blanche, au premier plan, et se finit avec un drapeau blanc au fond de l’image. Au-dessus de la ligne se trouvent trois cercles comportant trois symboles différents.

Faites passer vos robots mobiles au niveau supérieur.

Navigator ROKIT de Rexroth

Contactez-nous

Navigator  ROKIT de Rexroth – Votre logiciel de planification des déplacements avancé

Le logiciel de navigation Navigator  ROKIT par Bosch Rexroth est conçu pour une planification efficace des déplacements des robots mobiles, ce qui en fait une extension naturelle de Locator  ROKIT. Modulaire et facile à intégrer, il contrôle les déplacements de vos produits d’un point A à un point B de façon transparente et fiable. Doté d’une conduite fluide et élégante, il réagit également en cas d’obstacles. Tout comme Locator ROKIT, le logiciel Navigator ROKIT est compatible avec de nombreux robots mobiles, tels que les véhicules guidés autonomes (AGV) et les robots mobiles autonomes (AMR), et offre une interface pour d’autres composants.

Augmentez votre productivité.

Fiabilité, haute précision et approche déterministe : voilà les ingrédients d’une navigation optimale pour les robots mobiles. Grâce à une phase d’intégration ciblée et efficace, le logiciel de planification des déplacements simplifie l’opération de paramétrage pour les différents types de véhicules.

Compatibilité avec une large gamme d’applications logicielles et matérielles

Vous pouvez adapter le logiciel Navigator ROKIT à vos standards en place, sans adaptateurs ou interfaces supplémentaires. Le composant est compatible avec les systèmes de gestion de flotte fonctionnant avec l’interface VDA 5050 et prend en compte les exigences de sécurité actuelles de votre site.

Vos avantages

Un rectangle avec un graphique à barres dont la hauteur est croissante de gauche à droite.

PRODUCTIVITÉ - NE LAISSEZ RIEN AU HASARD

  • Fiabilité de livraison et de manutention
  • Évitement des obstacles et navigation dans des espaces étroits
  • Conduite transparente
  • Algorithme efficace

Un rectangle avec des pièces de casse-tête qui s’adaptent les unes aux autres.

COMPATIBILITÉ - INTÉGRATION FACILE

  • Intégration facile et rapide : pas de connaissances spécialisées requises
  • Respect des pratiques de sécurité générales
  • Adaptation rapide aux différents systèmes cinématiques
  • Compatibilité avec la norme VDA 5050
  • Interfaces ouvertes :

Explorez les fonctionnalités de Navigator ROKIT de Rexroth

Fonctionnalités de Navigator ROKIT

Évitement des obstacles : prend en compte les objets situés sur la trajectoire et les évite en restant dans la trajectoire d’évitement autorisée.

Conformité aux exigences de sécurité externes : continuité entre la planification des déplacements des véhicules et les contrôles de sécurité.

Respect des restrictions d’accélération : la planification des déplacements prend en compte les accélérations longitudinale et latérale maximales tolérées.

Prise en compte de la forme du véhicule et de la charge : permet d’éviter toute collision du véhicule ou de la charge avec des obstacles.

Compatibilité avec la norme VDA 5050 : supporte les spécifications VDA 5050 pour la communication entre le véhicule et les systèmes de gestion de la flotte.

Prise en compte des restrictions d’orientation : selon le type d’entraînement, permet des séquences de mouvements indépendantes de l’orientation du véhicule.

Respect des zones : conformité aux conditions spécifiques propres à des zones définies (par exemple, limite de vitesse, zone de conduite exclusive).

Navigation dans des espaces confinés : manœuvres sûres dans des espaces limités.

Support de différents types d’entraînement : par exemple, Ackermann, entraînements différentiels, entraînements omnidirectionnels.

Mise en service et intégration rapides : étalonnage avec outils hors ligne des paramètres système.

Document d'une seule page

Obtenez un bref aperçu de Navigator ROKIT

Télécharger le PDF

Nouveautés concernant ROKIT

Grand site de production vu de haut et un titre disant "Rexroth ROKIT Locator - Localization software for mobile robots".

ROKIT Locator utilisé chez Noblelift

Regardez comment le ROKIT Locator de Rexroth est utilisé dans les robots mobiles APT, PS10 et RT20 de Noblelift.

Joerg Heckel (Head of New Business chez Bosch Rexroth) et un animateur se tiennent devant un schéma explicatif de la solution ROKIT et ctrlX AUTOMATION, et présentent ROKIT Motor.

Émission Web spéciale robotique – Épisode 4

Découvrez pourquoi la fabrication de robots mobiles est plus simple que jamais grâce au kit spécial robotique et automatisation innovant de ROKIT et ctrlX AUTOMATION.

Webcast spéciale robotique – Épisode 3

Webcast spéciale robotique – Épisode 3

Découvrez les nouvelles fonctionnalités du logiciel de localisation ROKIT Locator, le module d’entraînement 6-en-1 ROKIT Motor et le logiciel de navigation ROKIT Navigator

Émission Web spéciale robotique – Épisode 2

Émission Web spéciale robotique – Épisode 2

Découvrez les nouveautés sur les composants ROKIT de Rexroth

Balado « Paroles d’expert » – Épisode 2

Balado « Paroles d’expert » – Épisode 2

Nos experts confrontent leurs points de vue sur le marché chinois de la robotique et de la logistique interne, et discutent de la solution Locator ROKIT.

La solution Locator ROKIT récompensée d’un IFOY Award

La solution Locator ROKIT récompensée d’un IFOY Award

Notre logiciel de localisation laser récipiendaire dans la catégorie « Logiciels de logistique interne »

Les champs de texte contenant les titres Paroles d’expert et Balado sont affichés sur un fond avec un symbole de téléphone.

Balado « Paroles d’expert » – Épisode 1

Nos experts discutent de Locator ROKIT et répondent à vos questions

Joerg Heckel (directeur de projet chargé de la robotique intralogistique chez Bosch Rexroth) et Christopher Parlitz (directeur du développement de la robotique intralogistique chez grow platform GmbH) parlent de la solution Locator.

Émission Web spéciale robotique – Épisode 1

Nos experts vous présentent Locator ROKIT

Joerg Heckel (directeur de projet chargé de la robotique intralogistique chez Bosch Rexroth), Thomas Fechner (vice-président Nouveaux Marchés chez Bosch Rexroth) et Jackson Zang (vice-président chez Geek+ Europe) signent l'entente de collaboration concernant le logiciel de localisation Locator

Robotique : partenariat entre Bosch Rexroth et Geek+

Geek+, une entreprise mondialement connue qui développe des solutions robotiques innovantes pour la logistique, adopte le logiciel de localisation de Bosch Rexroth

Les images montrent deux hommes en train de discuter. L’un porte une chemise blanche et un pantalon gris, et l’autre un costume sombre, une chemise blanche et une cravate. On voit une usine de production en arrière-plan.

Vous souhaitez en savoir plus ?

Nous nous ferons un plaisir de répondre à toutes vos questions concernant ROKIT de Rexroth ou les composants individuels ROKIT!

N’hésitez pas à nous contacter.