Vérins électromécaniques Vérins électromécaniques

L'alternative haute performance aux vérins pneumatiques et hydrauliques.

CATALOGUE PRODUITS
Vérin électrique avec lubrification à vie Sans entretien, économique et durable Vérins électriques, désormais disponibles avec l'option lubrification à vie En savoir plus

Vérins électromécaniques - Gamme complète

Comparatif des produits

Comparatif des produits

Produit Nombre de tailles Type d’entraînement Forces maximales Plage de forces pour applications types Vitesse maximale Course maximale Températures de fonctionnement Classification IP
EMC 7 Vis à billes Jusqu’à 56 N 0,4 - 30 kN Jusqu’à 1,6 m/s Jusqu’à 1 500 mm -10 °C … +50 °C IP54 En option : IP65
EMC-HP 3 Vis à rouleaux satellites Jusqu’à 100 N 12 - 60 kN Jusqu’à 0,83 m/s Jusqu’à 1 500 mm -10 °C … +70 °C
En option : -30 °C … +50 °C
IP54

Bon à savoir

Assistance à la conception

Planification de projet

Critères essentiels pour une solution économique :

  • Charges sur l’ensemble du cycle

  • Dynamique requise

  • Exigences et conditions de géométrie

  • Conditions environnementales et d’installation

Outil de sélection et de dimensionnement
Outil de sélection et de dimensionnement
Construction

Construction

La vis à billes intégrée aux vérins électriques convertit le couple moteur initial en mouvement linéaire. Selon le sens de rotation du moteur, la tige du piston, raccordée à l’écrou de la vis à billes, opère un mouvement de sortie ou de rentrée. L’écrou et la tige du piston sont tous deux guidés dans le corps du vérin.

Système d’entraînement intelligent

Système d’entraînement intelligent

Le composants mécaniques associés aux servomoteurs puissants et flexibles Rexroth forment un système d’entraînement intelligent.

Vos bénéfices :

  • Libre programmation et réalisation de profils de mouvement complexes.

  • Paramétrage libre de la force, de la position et de la vitesse sur l’ensemble de la course.

Servo-entraînements Rexroth
Servo-entraînements Rexroth
Options d’installation

Options d’installation

Le montage des vérins électriques peut être rigide ou flexible afin de permettre une grande variété de mouvements.

Une large gamme d’éléments de montage pour EMC est à votre disposition.