1. Home
  2. Smart MechatroniX
  3. Smart Function Kits
Des sous-systèmes MechatroniX coordonnés pour une large gamme de besoins d’automatisation Faites le choix de la simplicité :

Des sous-systèmes MechatroniX coordonnés pour une large gamme de besoins d’automatisation

Regarder la vidéo

Mécatronique intelligente pour les tâches de manipulation et de pressage

Qui a dit que le processus de sélection, de configuration, de mise en service et de programmation de sous-systèmes pour les tâches d’assemblage, de manipulation, de distribution ou de jointure devait forcément être lourd et monotone ? Avec nos solutions mécatroniques intelligentes, nous simplifions non seulement les tâches de conception technique, mais aussi la mise en service et la production de programmes adaptés à une vaste gamme de processus d’automatisation. Prêt ?

Systèmes mécatroniques pour la robotique linéaire : Smart Function Kits

Rapide, facile, intuitif : notre écosystème de systèmes prédéfinis combine mécatronique, entraînement et commande à travers ses logiciels et ses solutions. Nos systèmes peuvent être utilisés dans de nombreux domaines grâce à des effecteurs compatibles et à des interfaces ouvertes.

Tout s’assemble parfaitement. Des systèmes de manutention sur axes linéaires aux servopresses, Bosch Rexroth propose des sous-systèmes mécatroniques prêts à installer, équipés du matériel d’automatisation adapté et de logiciels préinstallés. Ils permettent une mise en service rapide et une programmation graphique simple.

Notre écosystème pour une mécatronique intelligente
  • Mécatronique

    01 Mécatronique

  • Effecteurs

    02 Effecteurs

    Une gamme variée d’effecteurs pour toutes les applications :

  • Fonctionnalités intelligentes

    03 Fonctionnalités intelligentes

    Démarrez plus rapidement grâce à des fonctionnalités intelligentes :

  • Logiciels Drive et Control Plus

    04 Logiciels Drive et Control Plus

    Logiciels de base préinstallés, avec des fonctionnalités propres à chaque application

Mécatronique
Mécatronique

01 Mécatronique

  • Des sous-systèmes prêts à installer pour une large gamme de besoins d’automatisation, tels que les processus de pressage et de jointure, ou les tâches de manipulation et de distribution
  • Axes linéaires de pointe avec moteur adapté
  • Mécanique – Inclure les chaînes et les câbles d’alimentation (optionnel)

Effecteurs
Effecteurs

02 Effecteurs

Une gamme variée d’effecteurs pour toutes les applications :

  • Le Smart Flex Effector est un élément de compensation à capteurs doté d’un système cinématique indépendant à six degrés de liberté, pour une plus grande précision,
    pour les robots linéaires et articulés
  • Capteur de force avec technologie DMS pour des mesures de force fiables et peu coûteuses
  • D’autres effecteurs de robots, tels que des préhenseurs ou des têtes de distribution, peuvent être facilement ajoutés à l’aide des connecteurs adaptés

Fonctionnalités intelligentes
Fonctionnalités intelligentes

03 Fonctionnalités intelligentes

Démarrez plus rapidement grâce à des fonctionnalités intelligentes :

  • Sélection de produits facilitée : logiciels et composants matériels prédéfinis, pour une sélection et une conception rapides à l’aide d’outils de pointe, synonymes de gains de temps et d’économies
  • Plug & Produce : assistant de mise en service, paramétrage automatique du système complet et référencement des axes, pour des gains de temps significatifs lors de la mise en service et de la configuration des processus
  • Aucune programmation requise : Des instructions visuelles intuitives permettent une programmation facile, sans coûts supplémentaires
  • Interfaces ouvertes : fonctionnalités IoT et intégration rapide à des infrastructures informatiques et de commande de plus haut niveau

Logiciels Drive et Control Plus
Logiciels Drive et Control Plus

04 Logiciels Drive et Control Plus

Logiciels de base préinstallés, avec des fonctionnalités propres à chaque application

  • Système d’entraînement avec système d’exploitation préinstallé au cœur du sous-système
  • Des logiciels pour tous les Smart Function Kits, avec des fonctionnalités supplémentaires propres à chaque application
  • Un logiciel de base identique, avec un processus de programmation similaire par glisser-déposer et une interface utilisateur familière pour une programmation graphique intuitive
  • Des interfaces ouvertes permettent une intégration facile aux systèmes de niveau supérieur et aux environnements IoT

Contact

Prêt à booster votre efficacité ?

Tous nos Smart Function Kits reposent sur un écosystème unique. Vous pouvez ainsi bénéficier de gains de temps significatifs et éviter le cloisonnement des solutions, ce qui vous prépare de façon rapide et simple à l’Usine du futur. Et vous pourrez bientôt faire de même dans de nouveaux domaines d’application…

Faites part de vos besoins individuels à nos experts Smart MechatroniX !

Contactez-nous