Switzerland Français
  1. Home
  2. Références
  3. Fabrication additive : tout un champ de nouvelles possibilités
Hydraulique industrielle
Hydraulique industrielle
Hydraulique industrielle

FABRICATION ADDITIVE : TOUT UN CHAMP DE NOUVELLES POSSIBILITÉS

Les avantages peuvent être immenses, estime le Dr Stefan Hoevel.

Même lorsque tout a l’air parfait sur le papier, il est toujours préférable de faire l’expérience des choses dans la pratique.

C’est pourquoi nous avons récemment commencé à travailler sur un projet de fabrication additive en partenariat avec TRUMPF, une entreprise spécialisée dans le développement de machines-outils et de lasers pour la production industrielle, et Heraeus Additive Manufacturing, qui nous a fourni son expertise en matière de poudres.

Ce projet conjoint de servovalve a mis en évidence les avantages de cette technologie, non seulement pour nous, mais aussi à tous les niveaux :

De nouvelles possibilités de conception

La fabrication additive ouvre la voie à une nouvelle approche de la conception. Vous pouvez désormais modifier le boîtier ou tout autre aspect physique d’un produit de façon pratique, ce qui n’était pas forcément le cas auparavant. Dans le cas de notre distributeur, nous avons pu mettre en place une conception inédite pour les canaux d’huile. Nous avons également pu réduire le poids du produit grâce à des structures en treillis. Même si cet avantage était secondaire dans notre cas précis, il pourrait être décisif pour vous, surtout si vos applications impliquent des équipements en mouvement.

Une meilleure cohésion au niveau des process

Cette approche plus sophistiquée de l’ingénierie de précision permet une meilleure intégration des process et offre davantage de contrôle sur les propriétés mécaniques des composants, ce qui vous ouvre de nouvelles possibilités en matière d’interopérabilité.

Plus d’options de fabrication

Les techniques de fabrication additive permettent de mettre en place des modèles hybrides : des variantes personnalisées en lots réduits sont appliquées à des couches de base préformées traditionnelles, produites en série.

Pour en savoir plus sur la fabrication additive pour les blocs de commande hydrauliques : Comment du sable devient un bloc de commande hydraulique

Un service client plus flexible et de meilleure qualité

Avec la fabrication additive, les délais entre configuration et livraison peuvent être réduits à quelques jours, au lieu de plusieurs semaines. Grâce à cette flexibilité, vous n’êtes plus obligé de produire en larges volumes : vous pouvez désormais facilement produire des lots uniques. La création de prototypes est également plus facile et plus rentable. Pensez à toutes les possibilités que cela vous ouvre…

Les avantages de la fabrication additive

Produits individuels :

  • Production flexible en petits lots, voire à l’unité
  • Délais de fabrication réduits : quelques jours au lieu de plusieurs semaines

Efficacité énergétique :

  • Optimisation des performances
  • Réduction des points de faiblesse potentiels

Optimisation du poids et de la conception :

  • Structures en treillis
  • Réduction du poids des composants
  • Géométrie interne et externe flexible

Intégration fonctionnelle :

  • Intégration de nouvelles fonctionnalités ou d’améliorations
  • Meilleur contrôle sur les propriétés mécaniques des composants
  • Durabilité accrue