Les données IoT sont considérées comme le nouvel or noir. Qu’est-ce que cela signifie pour les données des véhicules dans le secteur extra-routier ? Elles aussi sont très précieuses, que ce soit pour les fabricants, qui souhaitent consolider leur position sur le marché et assurer leur service après-vente, ou pour les opérateurs, qui veulent améliorer leur productivité et l’économie de leurs engins mobiles de manière permanente.
L’opérateur doit préparer un certain nombre de choses « sous le capot » avant de pouvoir passer à la suite : il doit choisir une unité de contrôle télématique (TCU) évolutive, installer des logiciels pour collecter et transmettre les données de manière efficace, et s’occuper de la gestion des dispositifs (services à distance, diagnostics à distance, surveillance, etc.). Les données doivent ensuite être préparées pour des groupes cible spécifiques, puis visualisées, mais les intérêts varient d’un groupe impliqué à l’autre :
Tableaux de bord adaptés aux besoins de différents types d’utilisateurs au sein de l’entreprise
Les gestionnaires de flotte et les responsables des opérations doivent pouvoir accéder rapidement à une vue d’ensemble de leurs véhicules, incluant leur emplacement et leur statut, afin de pouvoir planifier les opérations de ravitaillement et d’entretien. L’accès à un tableau de bord personnalisé et au transfert automatique des données de performances pertinentes peut également alléger la charge administrative grâce à une facturation à l’utilisation par exemple.
Les équipes d’entretien et de réparation utilisent leur tableau de bord spécifique pour fournir une assistance à distance dans les meilleurs délais en cas d’incident. Elles ont besoin d’informations détaillées sur les engins afin de pouvoir diagnostiquer les défaillances à distance, modifier les paramètres permettant de maintenir la productivité, lancer des mises à jour de logiciel et commander des pièces de rechange au plus vite.
La télématique fournit à l’équipe de développement les données dont elle a besoin afin d’améliorer la qualité des produits et la conception des engins en continu. Pour fournir une évaluation plus détaillée, la solution télématique doit enregistrer les charges collectives réelles et le comportement des utilisateurs.
Tableaux de bord spécialisés configurables par glisser-déposer
Malgré des perspectives différentes, les trois groupes ont un besoin commun : il leur faut des tableaux de bord personnalisés leur permettant de trouver, d’examiner et d’évaluer rapidement les informations qui les intéressent. La question qui se pose pour les fonctions de base de la solution télématique s’applique également ici : l’entreprise doit-elle programmer le tableau de bord directement, le faire programmer ou utiliser des composants standard ?
BODAS Connect – All-in-One Connectivity : une solution coordonnée prête à l’emploi qui assure la connectivité, la gestion de dispositifs et la gestion de données. La séparation logique des données d’utilisateurs et d’appareil améliore la sécurité, l’utilisation et la rentabilité.
L’interface bénéficie de modules prêts à l’emploi spécialement conçus pour le secteur extra-routier qui permettent aux fabricants et aux agences Web de créer des fonctionnalités et des tableaux de bord personnalisés afin de faire des économies. Par exemple, la boîte à outils pour la solution télématique de bout en bout BODAS Connect All-in-One Connectivity contient entre autres des outils de visualisation facilement adaptables. Sur la base d’applications, de tableaux de bord et de widgets spécifiques au secteur extra-routier, des interfaces de pilotage basées sur l’utilisateur peuvent être créées par simple glisser-déposer de modules prêts à l’emploi. De plus, la solution complète est tellement flexible que les constructeurs peuvent y intégrer leur propre savoir-faire sous forme d’algorithmes, de programmes et de scripts rédigés par leurs soins.
Les tableaux de bord pertinents peuvent être créés facilement à l’aide d’éléments tels que des widgets sur mesure configurables. L’apparence de l’interface peut également être adaptée à la charte graphique de l’entreprise souhaitée en quelques clics. Dans le même temps, la boîte à outils propose des interfaces standard dédiées à la communication d’un nuage à l’autre. Ainsi, la facturation à l’utilisation peut être déclenchée depuis un autre système, par exemple.
La valeur ajoutée apportée par la gestion des données au cours du travail quotidien des engins de travaux publics, des équipements d’agriculture ou des véhicules municipaux dépend de l’expérience en matière d’applications du fournisseur de solution. Les trois cas d’utilisation suivants montrent les différents avantages en matière de temps et d’argent qui découlent de l’adoption de la solution adaptable et prête à l’emploi BODAS Connect All-in-One Connectivity.
Glisser-déposer : création de tableaux de bord à l’aide de modules personnalisables et préconfigurés
Surveillance pour les responsables de flotte, les responsables des opérations et les membres du personnel de service : l’application fournissant des informations à propos des machines surveille des paramètres d’exploitation importants et signale tout écart entre les chiffres réels et les chiffres cible. Ainsi, le réapprovisionnement, la vidange d’huile et toute autre opération de maintenance peuvent être facilement planifiés et effectués.
Les gestionnaires de flotte et les responsables des opérations veulent pouvoir connaître le statut de leur flotte et savoir précisément lorsque des actions sont nécessaires. Si une défaillance est détectée, ils doivent être capables d’en isoler rapidement la cause et d’entreprendre les actions nécessaires pour y remédier. Le suivi des chiffres d’exploitation pertinents et le transfert des données de performances aux systèmes ERP et de facturation permettent une consignation simple et une facturation à l’utilisation, ce qui réduit la charge administrative. Il s’agit d’un avantage particulièrement important pour les entreprises du secteur municipal, entre autres, ou du domaine de l’ingénierie agricole et forestière, qui doivent consigner leurs performances pour les fournir à leurs clients ou pour justifier l’octroi de subventions de l’UE.
Les gestionnaires de flotte et les responsables des opérations utilisent surtout des applications suivantes : Vehicle Tracking (suivi des véhicules), Geo Fencing & Curfew (prévention contre le vol), Machine Info (surveillance des paramètres d’exploitation), Usage Scheduling (planification de l’utilisation des véhicules et attribution des conducteurs) et Conditional Action (déclenchement automatique d’actions et de notifications pour les rapports automatiques). La solution complète de Bosch Rexroth vous propose un kit libre-service vous permettant de visualiser facilement les données fournies par les applications sur des tableaux de bord adaptés. Vous y trouverez des modules de texte, des widgets et d’autres modules prêts à l’emploi pour vos statistiques, vos tableaux et vos graphiques.
Bosch Rexroth permet aux responsables produit et aux équipes de réparation et d’entretien de bénéficier de plus d’informations concernant les sous-systèmes d’un véhicule. Les outils à distance tels que CAN Tracing, Diagnostics, Analytics & Measurement ou Flashing OTA permettent d’effectuer un dépannage rapidement. Toutes les informations provenant de ces outils et d’autres applications spécifiques aux clients peuvent être utilisées pour alimenter des tableaux de bord spécialisés, grâce à des modules d’interface adaptables.
Les informations obtenues par le biais d’applications de surveillance et de diagnostic sont également très utiles dans les domaines de l’ingénierie, des ventes et de l’entretien. Par exemple, la conception d’une machine peut être optimisée en permanence à l’aide des données de charges collectives et d’utilisation. Bosch Rexroth permet aux utilisateurs de créer des tableaux de bord spécialement adaptés à cet objectif.
Conclusion : lancez-vous encore plus rapidement sur le marché grâce aux modules prêts à l’emploi
Les responsables de flotte, les équipes de réparation et d’entretien et les responsables produit ont besoin d’interfaces spécialisées présentant les fonctionnalités et les informations dont ils ont besoin dans leur travail quotidien. La solution BODAS Connect All-in-One Connectivity s’appuie sur des standards pour fournir des modules prêts à l’emploi que vous pouvez adapter rapidement et simplement à vos besoins spécifiques. Rien de bien étonnant, en réalité : même les modules de base de notre solution complète sont conçus pour proposer des services télématiques évolutifs et personnalisés sur la base de modules prêts à l’emploi préfabriqués, et pour améliorer votre position sur le marché.
Pour en savoir plus sur ce qui doit être pris en compte dans le cadre de la gestion des données, consultez notre livre blanc gratuit. Télécharger